Bruk av store racksystemer produsert av aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth Grunnleggende mekaniske elementer til bruk i fabrikken din

Alt for hånden til enhver tid.

Produktoversikt
Forklaringsvideo for Bosch Rexroths manuelle produksjonssystemer Klar til å bygge materialvognen din med aluminiumsprofilsystemet fra Bosch Rexroth?

Se hvor lett det er.

Se på videoen

Mangfoldige løsninger
for effektiv materialforsyning

Alt for hånden til enhver tid: Profiler fra Rexroth lar deg enkelt forene konsepter, effektiviteter, kostnadseffektivitet og ergonomi i lean production. Smidige løsninger for materialforsyning til arbeidsstasjonen garanterer en optimal arbeidsflyt langs monteringslinjen. Klikk på løsningene nedenfor, for å be om ytterligere råd eller bare bruke dem til inspirasjon.


Eksempler på løsninger du kan bruke

Ansatt hos PTS Automation som jobber ved låsbart kanban-flyt-rack

Ergonomisk heis med låsbart Kanban-flyt-rack

Kombinasjonen av en heis og Kanban-flyt-rack tillater for ergonomisk lasting av Kanban-flyt-rack. Dermed reduseres de ansattes arbeidsbelastning til en løftekraft som til enhver tid er uavhengig av nyttelasten. Du kan oppnå enkel kassetransport uten behov for å legge til ytterligere energi og korrekt beholdning i rack.

  • Ergonomisk heis for kraftassisterte løft av nyttelast
  • Tyngdekraftdreven Kanban-forsyning og -returlinjer
  • Låsbart punkt for avlasting

© Opphavsrett / Implementering: PTS Automation GmbH

Anvendelse av et Bosch Rexroth kanban-flytrack

Kanban-flytrack

Rexroths flytrack-systemer kan brukes som sentrale supermarkedhyller eller direkte ved arbeidsstasjonen for å forsyne beholdere, og dermed tilby maksimal kostnadseffektivitet og brukbarhet i fremtiden.

  • Diverse fargekodede transportbånd og løperuller
  • Tilpassede funksjoner og dimensjoner
  • Enkel konvertering og problemfri utvidbarhet
  • Effektivitet med FiFo-metoden

Video: Flow rack systems

Bilde av to materialvogner fra Bosch Rexroth

Materialvogner

Materialvognen for logistikk brukes for å manuelt knytte en supermarkedhylle til arbeidsstasjoner eller for å knytte sammen to arbeidsstasjoner eller produksjonsstasjoner.

  • For systematisk kanban-forsyning ved produksjon
  • Justerbar høyde for materialhylle, forskyving og vipp, for å sikre ergonomisk griping
  • Forskjellige versjoner er tilgjengelige for forskjellige nyttelaster

Video: Tilpassede materialvogner

Ansatt som jobber på en plukkstasjon, med kanban-flyt-rack fra Bosch Rexroth

Plukkstasjoner med kanban-flyt-rack

Optimal lean og ergonomisk materialforsyning kan realiseres med en smidig kombinasjon av kanban-flyt-rack og -plukkstasjoner.

  • Laghøyde og -helning som kan justeres
  • Diverse tilbehør, deriblant etikettklemmer
  • Kompatibilitet og problemfri utvidbarhet

Video: Flow rack systems

Arbeidsstasjon for flere brukere, med materialvogn som kan dokke fra Bosch Rexroth

Arbeidsstasjon for flere brukere, med materialvogn som kan dokke

Konfigurerbare arbeidsstasjoner fra Rexroth kan tilby den optimale arbeidshøyden for enhver bruker. Med kompatible materialvogner som kan dokke, kan arbeidsstasjonen raskt tilpasses forskjellige produkter og tilsvarende monteringsprosesser, for å kunne optimere arbeidsflyten og effektiviteten.

  • Tilpassede dimensjoner og tilbehør
  • Rask og enkel konvertering av arbeidsstasjon og materialvogn
  • Arbeidsstasjoner tilbys med elektriske løftemoduler for enda mer fleksibilitet

Bruk av FiFo-stasjon fra Bosch Rexroth

FiFo-stasjon

Med styreskinner som tjener som faste spor for traller, materialvogner og kurver, hjelper FiFo-stasjonen (først inn først ut) til med å standardisere materialforsyningen i produksjonsmiljøet og sikre klar og åpen produksjonsdrift.

  • Implementering av Kanban-prinsippet
  • Tydelig visualisering for å hjelpe til med å minimere beholdning
  • Egendefinert tilpasning takket være moduler

Finn ut hvordan du unngår avfall i produksjonen

Aluminiumsprofilsystemene våre lar deg bygge dine egne smarte løsninger, for slik å forbedre ytelsen i din egen produksjon.

Lær mer om lean production
Ansatt som jobber ved kanban-plukkstasjon

Mange bruksområder. Én enkel løsning.

La oss hjelpe deg med å finne de beste komponentene i aluminiumsprofilsystemet vårt.

Søkeverktøy for kontakt