VarioFlow belt modulært transportbelte Sikrer en smidig transport for de ømtålige produktene dine: som beveger oss. Finn ut mer Oversikt over ulike transportbanesystemer. Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Kombinasjon av TS2 plus- og TS2 Booster-transportbanesystem fra Bosch Rexroth Få raskere overføringstider mellom prosesser

ved å integrere nye TS 2 Booster i ditt transportørsystem TS 2 plus.

Her

BOOST YOUR PRODUCTION med Rexroth transportbåndsystemer

Vi flytter produktene dine – men hva flytter oss?

Vår misjon er å gi deg de beste transportbanesystemene til enhver bruk. Vi gjør det mulig for deg åbenytte etablerte bransjestandarder og banebrytende teknologier, enten det er for kompakte miljøer, materialforsyning, forbedret prosesskvalitet, økt produktivitet eller økt lønnsomhet. Alt dette er integrert i komplette, energieffektive løsninger. Våre transportsystemer er fleksible nok til å brukes på lett last fra noen få kilo til tyngre last på over 1000 kg.

Fordelene ved våre transportbanesystemer i fokus

  • Høy kvalitet, service og energieffektivitet oppnådd med bekreftede bransjestandarder og flere tiår med erfaring.
  • Maksimal ytelse takket være innovativ teknologi
  • Økt grad av frihet og allsidige systemer for en rekke bruksområder, med fleksibiliteten til å enkelt skalere og modifisere dem
  • Minimal anstrengelse ved prosjektering med brukervennlige verktøy som MTpro


De rette løsningene for utfordringene dine

Utforsk våre allsidige transportbanesystemer

Transportsystem TS 1

TS 1 transportsystem

Presis montering og raske prosesser.

  • Arbeidsstykkepall: opptil 3 kg
  • Størrelse, arbeidsstykkepall: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Trenger liten plass grunnet kompakt design
  • Bransjer: Bilbransjen, elektronikk med ESD-krav, medisinsk teknologi, optisk industri etc.

Til Rexroth Store

Lær mer om TS 1
VarioFlow belt transportbelte

VarioFlow belt transportbelte

Sikker transport av sideforseglede poser opp til overdimensjonerte pakninger

  • Linjelengder på opptil 30 m
  • Hastighet: opptil 40 m/min
  • Systembredder: 420 mm / 622 mm
  • Bransjer: FMCG, farma og helsevesen

Til Rexroth Store

Mer om VarioFlow belt
VarioFlow plus kjedetransportbånd

VarioFlow plus kjedetransportbånd

Ett allsidig system, uendelige bruksområder.

  • Kjedespennstyrke: opptil 1250 N (ESD 600 N)
  • Transporthastighet: opptil 120 m/min
  • Patentert kjededesign for redusert støyutslipp
  • Bransjer: mat og drikke, emballasje, farmasøyter, kosmetikk, elektronikk etc.

Til Rexroth Store

Lær mer om VarioFlow plus
Transportsystem TS 2plus

Transportsystem TS 2plus

Allsidig, robust og variabel alt-mulig-verktøy.

  • Arbeidsstykkepall-masse: opptil 240 kg
  • Størrelse, arbeidsstykkepall: 160 x 160 mm til 1200 x 1200 mm.
  • En rekke modifiseringsmuligheter
  • Bransjer: el-bil, elektronikk, medisinsk teknologi etc.

Til Rexroth Store

Lær mer om TS 2plus
Høyhastighets transportbanesystemer TS 2Booster

TS 2Booster

10 ganger raskere i korte transportsykluser.

  • Akselerasjon: maks. 40 m/s² (4g)
  • Hastighet: maks. 4 m/s (240 m/min)
  • Posisjoneringsnøyaktighet: opptil ±15 μm
  • Bransjer: Elektronikk, bilbransjen, medisinsk teknologi etc.

Til Rexroth Store

Lær mer om TS 2Booster
Transportsystem TS 2pv

Transportsystem TS 2pv

Forsiktig, ren and økonomisk – ideell for solenergibransjen.

  • Panelmasses opptil 120 kg
  • Flerbanet langsgående transport opptil 3000 mm bredde
  • Transport av varme solenergimoduler på opptil 160 °C
  • Bransjer: Produksjon av cellebaserte og tynn-film solenergimoduler.

Til Rexroth Store

Lær mer om TS 2pv
Rulletransportsystemet TS 5 for tung nyttelast

Rulletransportsystemet TS 5

Modulær og lite vedlikehold for last over 400 kg.

  • Arbeidsstykkepall-nyttelast: opptil 400 kg/m
  • Størrelse, arbeidsstykkepall: 455 mm til 1040 mm
  • Energieffektivt drivakseldrev-konsept med lite vedlikehold
  • Bransjer: bilmonteringslinjer, batterimontering, montering av store elektriske apparater etc.

Til Rexroth Store

Lær mer om TS 5
Modulær rulletransportsystem for tung last

Rulletransportsystemet TS 7

Smart batteripakkemontering med nyttelast over 1 000 kg.

  • Arbeidsstykkepall med nyttelast over 1000 kg
  • Størrelse, arbeidsstykkepall: konfigurerbart opptil rundt 2600 x 1700 mm
  • Skreddersydd for spesifikke sikkerhets- og miljøkrav
  • Bransjer: Batteripakke-montering

Vi kan gjerne utarbeide en individuell, tilpasset løsning for ditt bruksområde. Kontakt oss!

RFID-system fra Bosch Rexroth

RFID-systemer for transfersystemene

Sikker og pålitelig kommunikasjon.

  • Utføring av informasjonsflyt i monteringsanlegg
  • Dokumentasjon av alle prosesstrinn og produksjonsdata for mulig sporbarhet i tilfelle uventet nedetid.
  • Produkt- og ordrerelatert data kan lagres på lagringsenheter eller i en sentral database

Til Rexroth Store

Lær mer om RFID-systemer

Transportsystem prosjektplanlegging kostnadsfritt

Få mest mulig ut av prosjekteringsprogramvaren MTpro. Nesten alle våre teknologiprodukter er lagret i dette verktøyet. Design ditt eget individuelle transfersystem raskt of enkelt med dra-og-slipp-funksjonen.

Engineering Tool MTpro på ett sikteverk

Prosjekteringsprogramvare MTpro

Design dine transportsystemer fra ide til implementering i ett verktøy.

MTpro
MTpro Online Designer på bærbar pc

MTpro Online Designer

Du kan nå opprette monteringslayoutene dine med onlineversjonen av MTpro Layout Designer. For enda større frihet og fleksibilitet på den digitale arbeidsplassen.

Start – MTpro Online Designer

Utforsk mer med vårt support-materiell