ID 15-identifikasjonssystem på en arbeidsstykkepall på Bosch Rexroths transportørsystem TS 2plus Vit hvor du går med Rexroth RFID-systemer

Pålitelig og sikker informasjonsflyt

Nettkatalog

SIKKER OG PÅLITELIG DATAKOMMUNIKASJON
med Rexroths RFID-løsninger

RFID-systemer sikrer flyten av informasjon som følger varer på monteringslinjene. Objektrelaterte data tilrettelegger for målrettet kontroll av trinn i prosess og behandling, i tillegg til type- eller variantavhenging inn- og utgående overføring av arbeidsstykkepaller i løpet av produksjon av produktvarianter i forgrenede, fleksible monteringsanlegg. Ved å dokumentere alle prosesstrinn og produksjonsdata, er sporbarhet også mulig når feil forekommer.

Alle RFID-systemer fra Rexroth er lese/skrive-systemer, og støtter felles feltbusser. De passer perfekt til Rexroths transportbanesystemer.


RFID-systemer utformet for transportbanesystemene våre

Komplett visning av Bosch Rexroths transportbanesystem ved navn TS 1

Transportørsystem TS 1

Vektklasse: 0–3 kg. Størrelse på arbeidsstykkepall fra 80 x 80 til 160 x 160 mm.

Komplett visning av Bosch Rexroths transportbanesystem ved navn TS 2plus

Transportørsystem TS 2plus

Vektklasse: 0–240 kg. Størrelse på arbeidsstykkepall fra 160 x 160 til 1200 x 1200 mm.

Rulletransportør fra Bosch Rexroths transportørsystem TS 5

Transportørsystem TS 5

Vektklasse: 0–400 kg. Størrelse på arbeidsstykkepall fra 455 x 455 til 1040 x 845 mm.

Detaljert visning av Bosch Rexroth VarioFlow transportbanesystem

VarioFlow plus

Kjedetransportørsystem for horisontal og vertikal transport av produkter og arbeidsstykker.

Produktoversikt RFID-systemer

Bosch Rexroths RFID-brikke for ID 15-identifikasjonssystem på TS 2plus-transportbanesystem

RFID-system ID 200

ID 200 lar RFID-løsninger lagre data både sentralt og desentralisert. Bruken av standardiserte frekvenser og overføringsprotokoller tillater bruken av kommersielt tilgjengelige datakoder.

ID 200 lar RFID-løsninger lagre data både sentralt og desentralisert. Bruken av standardiserte frekvenser og overføringsprotokoller tillater bruken av kommersielt tilgjengelige datakoder. Systemet er også modulært og enkelt å installere.


Nøkkelfunksjoner

  • Grensesnitt: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maks. minnekapasitet: 2 KB
  • Maks. leseavstand: 35 mm

Bestillingsinformasjon
Bestillingsinformasjon
Bosch Rexroths RFID-brikke for ID 200-identifikasjonssystem på TS 2plus-transportbanesystem

RFID-system ID 15

Rexroths identifikasjonssystem ID 15 muliggjør en målrettet styring av arbeidsstykkepaller til tilsvarende arbeidsstasjoner.

Den kompakte størrelsen gjør at ID 15 er perfekt for små systemer og sentral datalagring. I motsetning til sammenlignbare systemer, kan ID 15 også identifisere passerende arbeidsstykker eller datakoder – fullstendig pålitelig og ved hastigheter på opptil 20 m/min.


Nøkkelfunksjoner

  • Grensesnitt: AS-i-Bus
  • Maks. minnekapasitet: 15 bit
  • Maks. leseavstand: 20 mm

Bestillingsinformasjon
Bestillingsinformasjon