Kompakt hydraulikk bruker en betydelig mengde ressurser på å utvikle tekniske kanaler og salgsnettverkskanaler, styrke områdesteknologi, forskning, utvikling og service for å levere til OEMs nye løsninger som er skreddersydde for å passe deres behov, raske responstider samt forbedre den generelle servicekvaliteten og forbedre tid til marked på en fornuftig måte. Kompakt hydraulikk har grunnfestet sin posisjon på internasjonalt nivå gjennom direkte styring av de enkelte produksjonsfasene, en merverdi når det gjelder kvalitet, som sammen med evnen til å tilpasse produkter til kundenes behov er nøkkelen til suksess.
Bosch Rexroth tilbyr retningsventilen EDH Compact Directional Valve, en kompakt og kraftig løsning med stor gjennomstrømningskapasitet. Med en kraftig gjennomstrømningskapasitet på opptil 100 l/min gir denne kompakte retningsventilen forbedret funksjonalitet og ytelse for en rekke anvendelser, som for eksempel boremaskin og kraner, anleggsutstyr, mobile, heisbare arbeidsplattformer, selvdrevne eller tauede landbruksmaskiner samt kommunale kjøretøyer som avfallsbiler og feiemaskiner. Teknisk blad for EDH-ventil
E-ventil for midi-gravemaskiner
Bosch Rexroth utvider sortimentet med introduksjonen av den nye E-ventilen for kontroll og måling av midi-gravemaskiner. Den er suverent tilpasset maskiner på 6 og 10 tonn, kan skryte av en optimal installasjonsdesign og, siden den kontrolleres og settes opp elektronisk, kan den styre bevegelser ekstremt nøyaktig og enkelt tilpasses alle maskiner. Etter hvert som elektronisk kontrollerte gravemaskiner blir stadig mer sofistikert, oppfyller den nye E-ventilen behovet i markedet helt perfekt. Animasjon av E-ventil for midi-gravemaskiner E-ventil for midi-gravemaskiner: Teknisk blad
Ny E-motion Plus-ventil
Den nye E-motion Plus-ventilen for bomkontroll: Den elektroniske kontrollen og oppsettet gjør at den gir en svært fin bevegelsesstyring og tilpasning til alle maskiner. Den elektroniske styringen av ventilen gjør det mulig å oppnå optimalisert bevegelseskontroll, elektronisk trykkompensasjon og enkel tilpasning for alle. E-Motion Plus-animasjon Teknisk blad for E-Motion Plus
Ny EDG-plattform
EDG-plattformen representerer en moderne, men samtidig særdeles fleksibel og konfigurerbar ventilløsning for ytelsesfordeler i kompakte plattformer for mobilt utstyr i kontinuerlig utvikling. EDG-ventiler fås i enten på-av-versjon eller proporsjonal versjon. Funksjonene består av kretsmodularitet, kompakte dimensjoner, lett vekt og lastføler for energisparing i systemet. Teknisk blad for EDG-plattform
Ny serie E/H-ventiler for kontroll og måling
Bosch Rexroth utvider sitt sortiment av kontroll- og måleventiler ved å presentere den nye E/H-ventilen. Den nye serien passer perfekt til 08-tonns 40-tonns-gravemaskiner og har en optimal installasjonsdesign, samtidig som den leverer en svært nøye bevegelsesstyring og tilpasning til alle maskiner. Nytt E/H-ventilserie: høyere ytelse kombinert med en svært kompakt løsning. E-ventil-animasjon Teknisk blad for E-ventil Teknisk blad for H-ventil
EDG-gaffeltruckblokk
Bosch Rexroth lanserer sin nye innovative modulære elektrohydrauliske ventil for redskapets hydrauliske systemer på gaffeltrucker. Den smarte, modulære ventilblokken er utviklet for å gi god ytelse og større fleksibilitet sammenlignet med tradisjonelle løsninger: alt i én kompakt størrelse. EDG-gaffeltruckblokk: Animasjon EDG-gaffeltruckblokk: Teknisk blad
Magnetkonsept: En ny generasjon av magnetpatronventiler med overlegen ytelse
De nye magnetpatronventilene er utviklet for å gi en førsteklasses ytelse som gjør at nye ventiler kan fungere under vanskelige miljøforhold, og kan enkelt skiftes ut med de gamle ventilene samtidig som de kommer med forbedrede funksjoner. Nytt magnetkonsept
Modulære retningsventiler – ED-montering
Bosch Rexroth presenterer «Modulære retningsventiler – ED-monteringsbrosjyre»: utgitt for å forenkle valg av det modulære systemet avhengig av målanvendelsene. Den komplette produktlisten, de klare symbolene og mulige alternativer gjør at brosjyren kan veilede brukeren når det gjelder valg av komponenter.
Brukerveiledning for interaktive kataloger: Slik bruker du interaktive kataloger
Finn ut hvordan du finner produkter og laster ned datablader. Du kan laste ned brukerveiledningen for interaktive kataloger ved å klikke på knappen nedenfor. Alle våre interaktive kataloger er basert på den samme motoren, og derfor vil du – når du lærer hvordan du bruker en katalog – få en god oversikt over bruken av alle katalogene. Ta en titt på veiledningen, og skriv en e-post til oss via en av kontaktadressene våre dersom et emne du har interesse for ikke nevnes i katalogene. Last ned brukerveiledning
EDC-ventilblokk – modulær strømningsdeling for retningsventiler
Bosch Rexroth presenterer den innovative retningsventilen størrelse 6 med strømningsdeling (LUDV), som også gjør det mulig å kalibrere strømningsområdet ut av hver port med en ekstern justeringsenhet. Den er den ideelle løsningen for styring av simultane bevegelser i lite eller middels stort mobilt utstyr, og enkel å montere. EDC-brosjyre EDC flyveblad
EDD-ventilblokk – modulær retningsventil
Bosch Rexroth presenterer denne nyskapende retningsventilen i størrelse 8 som gjør det mulig å opprette elektrohydraulisk kontroll av aktuatorer (motor eller sylindere) i åpne kretser. Dette er den ideelle løsningen for alle mulige mobile og industrielle anvendelser når den nødvendige strømningshastigheten ligger over standard NG06. EDD-brosjyre
HICFP – Elektrohydraulisk fjernstyring av manifolder
Standardiserte serier med elektrohydrauliske fjernstyrte manifolder utstyrt med trykkreduserende ventiler i kategorien med høy ytelse. HICFP-brosjyre