ctrlX AUTOMATION – to skritt foran ctrlX AUTOMATION – to skritt foran

Det modulbaserte automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION er en 360°-løsning som overvinner de klassiske avgrensningene mellom maskinstyring, IT-universet og tingenes internett.

ctrlX AUTOMATION – kontrollere ctrlX AUTOMATION – kontrollere

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION har den riktige løsningen for enhver anvendelse. De allsidige kontrollerløsningene for PLS-baserte bruksområder, praktiske IoT-eksempler og HMI og sikkerhetsfunksjoner.

Les mer om kontrollere
ctrlX AUTOMATION – programvare ctrlX AUTOMATION – programvare

Enkel engineering og maksimal åpenhet Det er dette programvareløsningene til automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION står for.

Les mer om programvare
ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

ctrlX AUTOMATION støtter enkle kartesiske håndteringsoppgaver, svært dynamiske maskinanvendelser i forbrukervarebransjen og høypresise bevegelsesløsninger til halvlederanvendelser. Dessuten kan PLS- eller bevegelsesfunksjoner samt modulbaserte servoomformere leveres.

Les mer om drivenheter og bevegelse
ctrlX AUTOMATION – transportsystemer ctrlX AUTOMATION – transportsystemer

Med produktfamilien ctrlX FLOW gir ctrlX AUTOMATION løsninger som er enkle å integrere for optimale og svært effektive material- og varestrømmer.

Les mer om transportsystemer

ctrlX AUTOMATION – automasjonsverktøysettet

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION leverer alle nødvendige komponenter for komplette automatiseringsløsninger – fra styreenheter til drivenheter og motorer samt I/O-enheter til bevegelse-, PLS- og IoT-funksjoner. Med det åpne, modulbaserte og skalerbare systemet kan både enkle anvendelser og mer intrikate løsninger, for eksempel i emballasjebransjen, implementeres. Systemet kjennetegnes av høy fleksibilitet og fremtidssikkerhet. Påkrevde funksjoner kan legges til styreplattformen ctrlX CORE som apper når som helst.

ctrlX AUTOMATION – produktgruppe kontrollere

Kontrollere

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr allsidige kontrollerløsninger for PLS-baserte bruksområder, praktiske IoT-eksempler og HMI og sikkerhetsfunksjoner.

Mer informasjon om kontrollere
ctrlX AUTOMATION – produktgruppe programvare

Programvare

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION tilbyr praktiske programvare- og prosjekteringsverktøy og maksimum åpenhet via Linux operativsystem.

Mer informasjon om programvare
ctrlX AUTOMATION – produktgruppe drivenheter og bevegelse

Drivenheter og bevegelse

Allsidige PLS- eller bevegelsesfunksjonaliteter samt modulbaserte servoomformere og motorer gjør nesten enhver anvendelse mulig.

Mer informasjon om drivenheter og bevegelse
ctrlX AUTOMATION – produktgruppe transportsystemer

Transportsystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr transportsystemer for svært effektiv materiell- og vareflyt.

Mer informasjon om transportsystemer

ctrlX AUTOMATION – mer enn bare en automatiseringsløsning

ctrlX SERVICES

ctrlX SERVICES

Uten medfølgende tjenester er selv den beste automatiseringløsningen bare halvparten så god som den kan være

Tjenestene som leveres globalt for automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION, dekker alt fra teknisk support, klassiske og digitale tjenester, opplæring og sertifisering til ulike tjenester for hele produktlevetiden. Dette inkluderer ordinære tjenester for maskiner og systemer som er laget for å sikre lang driftstid. Samtidig tilbyr økosystemet grensesprengende digitale tjenester som for eksempel ctrlX Store for nedlasting av programvareartikler enkeltvis, ctrlX Device Portal for enkel, sentralisert administrasjon av kontrollsystemer og ctrlX AUTOMATION Community for support, nyheter og kunnskapsoverføring.

Mer informasjon om ctrlX SERVICES
Mer informasjon om ctrlX SERVICES
ctrlX AUTOMATION – ctrlX World

ctrlX World

Bosch Rexroth åpner opp en felles verden for brukere og partnere: ctrlX World.

Partnere introduserer sine egne sterke sider og løsninger via kreativt samarbeid. Dermed får brukere et bredt utvalg av apper og drar fordel av et stadig økende utbud i ctrlX Store.

Mer informasjon om ctrlX World
Mer informasjon om ctrlX World
ctrlX AUTOMATION – ctrlX developR

ctrlX developR

Løsninger er bare så innovative, fleksible og kraftige som talentet som utvikler dem.

ctrlX developR har alltid fingeren på pulsen og sikrer at Bosch Rexroth alltid er to trinn foran med ctrlX AUTOMATION. Enten det gjelder IT-sikkerhet, IoT, maskinlæring, API-er, programvareutviklingssett, menneskelige grensesnitt … så påtar de seg utfordringen og tar ledelsen i feltet.

Ønsker du å sette deg nærmere inn i emnene direkte, kan du se vår ctrlX developR-serie sesong 3 .

Mer informasjon om ctrlX developR
Mer informasjon om ctrlX developR

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroths partnere for nærmere informasjon om ctrlX AUTOMATION? Finn de riktige kontaktene for salg, tjenester og opplæring her.

Ta kontakt
ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene
ctrlX AUTOMATION – mer informasjon

Digitale tjenester for større effektivitet

  • Interaktiv support via informasjonsdeling tilknyttet ctrlX AUTOMATION
  • Individuelle automatiseringsløsninger kan utvikles raskt og etter behov takket være online-tilgang til alle tilgjengelig anvendelser
  • Enhetsinnstillingene er enkle å administrere og vedlikeholde, inkludert eksternt vedlikehold
  • Maksimal tilgjengelighet takket være rask tilgang på maskindiagnostikk og reparasjon

ctrlX AUTOMATION – nyheter og historier

Nyheter og historier

Gå inn i ctrlX AUTOMATION-verdenen og oppdag interessante fakta om automasjonsverktøysettet og hvilke områder det kan brukes på. Spennende brukerrapporter venter også på deg.

Gå til nyheter og historier
Løsninger

Løsninger for din bransje

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION tilbyr åpenhet, tilpasningsdyktighet og kombinasjonsmulighet i alle retninger, også med henblikk på eksterne automatiseringssystemer. Dette fører til fritt valg av designmuligheter, helt i henhold til de respektive krav. Løsningsporteføljen dekker kravene til en rekke bransjer for nesten alle automasjonstilfeller.

Finn din løsning