To servicepartnere for mobile løsninger står ved en arbeidsbenk

Serviceeksperter på mobil hydraulikk, elektronikk og elektriske drivenheter

Vi tar vare på kundene våre. Bosch Rexroths sakkyndige eksperter på mobil hydraulikk, elektronikk og elektriske drivenheter gir support gjennom hele maskinens levetid.
Dumpere i en gruve

Lang levetid og lave driftskostnader med originale komponenter

Les mer om fordelene med å bruke originale reservedeler: Last ned brosjyre
Finn de originale produktene i vår Rexroth Store.

Til Rexroth Store
Til Rexroth Store
Aksialstempelpumpe reparert med originale reservedeler

Din maskin – god som ny med Rexroth-reparasjoner

Det å reparere en enhet er et lønnsomt alternativ sammenlignet med å kjøpe en ny. Rexroth tilbyr reparasjon i mange verksteder globalt. Når du får produktet reparert av den originale produsenten som bruker originale reservedeler og utfører profesjonell testing, får du tilbake en komponent som er like god som ny.

Kontakt oss for å bestille en reparasjon
Kontakt oss for å bestille en reparasjon
Profesjonell testing av aksialstempelpumpe

Høy maskinytelse og sikker bruk ved hjelp av profesjonell testing

Rexroths reparasjonsservice bruker ikke bare originale komponenter, men inkluderer også grundig testing før verkstedbesøket er ferdig. Dette sikrer at maskinen fungerer trygt og gir optimal ytelse, og garanterer at de tekniske innstillingene alltid blir riktig satt.

Visning av undersiden til en mobil maskin utstyrt med en elektrisk motor

Servicekompetanse for elektrifiserte maskiner

Visste du at Rexroth tilbyr et bredt utvalg av produkter for elektrifiserte mobile maskiner? Vi tilbyr selvfølgelig en komplett serviceportefølje for denne produktserien også. Ta en titt på eLION-løsningene våre

Til eLION-porteføljen
Til eLION-porteføljen
Servicespesialist for høyspenning

Servicespesialister for høyspenning

Det godt kvalifiserte servicepersonellet vårt har spesialkompetanse på å arbeide med mobile maskiner utstyrt med elektriske drivenheter som normalt bruker en spenning på 400 – 800 V. De har den nødvendige ekspertisen og sertifiseringen til å kunne håndtere disse maskinene trygt og effektivt. Vi er din første kontakt for service på eLION-porteføljen.

Er du interessert i å lese mer om elektrifisering av mobilt maskinelt utstyr? Registrer deg på eLION-opplæring i Rexroth Academy.

Se på eLION-opplæringen vår
Se på eLION-opplæringen vår
To personer utfører en profesjonell idriftsettelse på en mobil maskin

Profesjonell idriftsettelse for å optimere elektrifiserte maskiner

Rexroth-service sørger for at kundene har support gjennom hele levetiden til maskinene. Dette inkluderer support til OEM-produsenter gjennom designfasen til en ny maskintype. Rexroth tilbyr service med profesjonell idriftsettelse for å sikre at komponentene våre kan brukes trygt og innfrir påkrevde ytelses- og komfortstandarder.

Tre personer overvåker maskiner trådløst på en byggeplass

Minimer nedetider ved å overvåke maskiner trådløst

BODAS Connect er vår løsning for fjerntilgang til maskinen din.

Utforsk BODAS Connect
Utforsk BODAS Connect
Aksialstempelpumpe før og etter reparasjon

Rexroth-reparasjon for en bærekraftig framtid

Vi er overbevist om at det å reparere fremfor å kjøpe nytt er et avgjørende konsept på veien til en kretsløpsøkonomi. Se bærekraftighetsvideoen vår for å finne ut mer.

Se bærekraftighetsvideoen
Se bærekraftighetsvideoen
Partner og sluttkunde trykker hender foran en gravemaskin

Verdensomspennende support av sertifiserte dyktighetspartnere

Sertifiserte dyktighetspartnere for service er sakkyndige på Bosch Rexroth-produkter som gir kompetente råd og ettersalgsstøtte. Ved siden av Bosch Rexroths kvalifiserte og erfarne ekspertise, leverer de støtte på originale reservedeler og reparasjon av produkter. Alle disse tjenestene, kombinert med integrering av bransjeledende Bosch Rexroth-teknologi, sørger for pålitelig, energieffektivt utstyr med høy ytelse og maksimal levetid uten overdrevne investeringer.

Rexroth Service-emblem

Kontakt oss

Service for mobil hydraulikk, elektronikk og IoT

Ring oss på telefon:
64 86 41 00

Vakttelefon 24/7:
64 86 94 82

Send en epost til
service@boschrexroth.no