Bosch Rexroth-anvendelse av transportbanesystem TS 2plus med elektrisk heis Solide aluminiumsrammer til fabrikken din

Alt for hånden til enhver tid.

Produktoversikt
Bosch-Rexroth-Arbeidsstasjon-med-beskrivelse Har du en oppgave å gjøre?

Se våre tilpassede arbeidsstasjoner og konfigurer løsningen som passer best for dine behov.

Se på videoen

Mangfoldige løsninger
for ramme- og anleggskonstruksjon

Mulighetene for bruksområder med Rexroths aluminiumsprofiler er nesten ubegrensede: Utform og skaler rammer, kabinetter og til og med spesialinstallasjoner slik at de møter behovene dine presist og praktisk talt umiddelbart.


Eksempler på løsninger du kan bruke

FMS ergonomisk målestasjon og teststasjon

FMS ergonomisk målestasjon og teststasjon med EASY TOUCH ©

Den ergonomisk optimerte installasjonen av måleutstyr på de to Easy Touch-hyllene tillater problemfri testing med forsiktig håndtering av måleutstyret som brukes.

  • Optimal enhetsbesparende bruk av måleutstyret
  • Trygg og ergonomisk håndtering av måleutstyret under måleprosessen
  • Brukervennlig plassering av måleutstyret med tydelig organisasjon på arbeidsplassen
  • Høy lesepresisjon grunnet optimal plassering av tre lamper

© Opphavsrett / Implementering: FMS Montagetechnik GmbH

FMS' monteringsanlegg for transport av tunge komponenter uten en kran

Monteringsanlegg for transport av tunge komponenter uten en kran

Manuell arbeidsplass for dreiing og maskinbearbeiding av tunge arbeidsstykker ved bruk av mediefrie kuleruller som kan trekkes inn. Materialvalg med tilpassede kuler, enten av rustfritt stål eller nylon.

  • Rent mekanisk system uten medieforsyning
  • Lastemuligheter fra alle sider
  • Kan utvides til å utgjøre en vedvarende monteringslinje for tunge og komplekse komponenter
  • Mediefri aktivering gjør det mulig å montere systemet på transportvogner, som tillater transport gjennom hele produksjonsområdet uten kraner
  • Trygt og vedlikeholdsfritt system

© Opphavsrett / Implementering: FMS Montagetechnik GmbH

FMS ergonomisk manuell arbeidsplass

Ergonomisk manuell arbeidsplass EASY TOUCH©

Det ergonomisk optimerte gripebrett-oppsettet EASY TOUCH muliggjør størst mulig økning i effektivitet. Ved å integrere transportsystemet EASY CHOPPER, kan en komplett logistikksituasjon vises.

  • Optimal justering av gripebrett-oppsettet for ergonomisk arbeid med nesten alle kroppsstørrelser
  • EASY CHOPPER-logistikkfunksjon for fullstendig dokumentasjon av produksjonsprosessen fra lager til ferdig produkt
  • Ordreplukking av plukkasser på lageret og bruk ved manuell arbeidsplass
  • Utveksling av seks plukkassepaller på maks. 30 sekunder
  • EASY TOUCH-system som muliggjør kontinuerlig tilkobling til et supermarked bak

© Opphavsrett / Implementering: FMS Montagetechnik GmbH

PTS Automation gangbare industriplattformer

Industriplattformer du kan gå på

De lette industriplattformene, utformet av standardiserte modulære profilsystemer, muliggjør en kundespesifikk implementering av plattformer som er enkle å bygge.

  • Testet statistikk sørger for sikkerhet
  • Allsidig bruk i bygninger med begrenset tillatt bæreevne
  • Anodisert profil tilbyr et visuelt utseende av høy kvalitet
  • Bruken av aluminiumsprofiler gjør dem svært lette
  • Leveres som sett eller som komponenter

© Opphavsrett / Implementering: PTS Automation GmbH

PTS Automation automatisert kassestabler

Automatisert kassestabler

Denne produktive løsningen gjør det mulig å realisere et lastområde på opptil 400 kg. Egnet for beholderstørrelser fra 160 x 160 mm – 1200 x 1200 mm.

  • Stor variasjon av mulige bruksområder
  • Tilpasningsmuligheter for forskjellige kasseformer
  • Helautomatisk løsning

© Opphavsrett / Implementering: PTS Automation GmbH

Svingbar og høydejusterbar benk for Handke

Svingbar og høydejusterbar benk

Denne anvendelsen tillater en individuell ergonomisk plassering av produktene i monteringsposisjonen. Komponenter kan fritt plasseres for montering.

  • 360° sving og høydejusterbar
  • Ergonomisk arbeid for forskjellige ansatte
  • Utvidbart system

© Opphavsrett / Implementering: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Forskjellige arbeidsbenker for Teamtechnik

Forskjellige arbeidsbenker

  • Mobile arbeidsbenker for fleksibilitet ved plassering
  • Mobile pakkebenker med alt av materialer og verktøy tilgjengelig der nødvendig
  • Arbeidsbenk med manuell høydejustering, uten behov for ekstern strømtilkobling

© Opphavsrett / Implementering: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Tilpasset arbeidsplass, Teamtechnik

Tilpasset arbeidsplass

  • Monterings- og plukkstasjon for forskjellige produkter
  • Delespesifikk dokumentasjon, dokumenter og etiketter er tilgjengelige for arbeideren gjennom en kasseløftende enhet i hytta
  • Tilgangsbeskyttelse gjennom løfteluken

© Opphavsrett / Implementering: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Enkel utvikling av løsningene dine

MTpro og Layout Designer støtter deg gjennom planleggingen og utformingen av alle Rexroths systemer for monteringsteknologi – fra valg og konfigurasjon til produktbestilling. Prøv det.

Gå til MTpro
Kompleks monteringslinje for ventiler hos Bosch Rexroths kunde SFB

Løsningen din kommer raskt til stedet

Den sertifiserte salgspartneren din fra Rexroth utformer den perfekte løsningen for deg på kort tid!

Finn din lokale kontakt:

Søkeverktøy for kontakt