Bosch Rexroth EcoSafe Turtle laget av vernekonstruksjonskomponenter. Protection from all sides.

EcoSafe: Verneutstyr og delevegger

Til Rexroth Store

FRAME YOUR FACTORY med EcoSafe-komponentene for vernekonstruksjoner

De nye EcoSafe-komponentene for å designe og konstruere beskyttende gjerder setter en ny standard for vernekonstruksjon. De modulære komponentene våre redefinerer stabilitet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet når det gjelder vernekonstruksjonskabinetter. EcoSafe-komponenter for vernekonstruksjon muliggjør kostnadseffektiv planlegging og konstruksjon av vernegjerder og beskyttende kabinetter. Med MTproreduseres planleggingstiden og det omfattende modulsystemet sørger for kort installasjonstid.

Med en portefølje som inkluderer rundt 60 standardelementer, EcoSafe gir et robust utvalg av komponenter for individuell konstruksjon av beskyttende gjerder med kortest mulige leveringstider. Innovative direkte paneler og forbedrede vernerammer åpner for å implementere førsteklasses sikkerhetsstandarder på kortest mulig tid.


Fordeler med EcoSafe

  • Kostnadseffektiv montasje: forenklede komponenter og innovative direkte paneler reduserer monteringstiden betydelig.
  • Enkel installasjon: forhåndsmonterte beskyttende rammer fremmer rask installasjon av et beskyttende gjerde. Kortvarige justeringer på stedet er også mulig takket være det modulære systemet.
  • Økt sikkerhet: De beskyttende rammene er blitt pendeltestet i henhold til standarder, og overgår klart de lovfestede minimumskravene. De oppnådde belastningsverdiene er tilgjengelig for din risikoanalyse. Punktsveiset netting øker stabilitet, spesielt med EcoSafes systemdører.

  • Tidsbesparende installasjon: såleplater i kombinasjon med betongskruer forenkler forankring og innretting.
  • Fleksibel og utvidbar: Den modulære designen tillater multifunksjonell og individuell anvendelse. I tillegg kan EcoSafe-produkter enkelt kombineres med standardkomponenter fra aluminiumprofilsystemet.
  • Korte leveringstider: Sammensatte beskyttende rammer med galvanisert og svart punktsveiset netting i definerte standardstørrelser kan bestilles direkte fra lager.

Oversikt over EcoSafe-komponenter

EcoSafes beskyttende ramme

EcoSafes beskyttende ramme

  • Forhåndsmonterte standardstørrelser (høyde 2000 mm og klaring 150 mm mot underlag)
  • Individuelt tilpassede størrelser
  • Varianter: Direkte- og krokfestet panel

Til Rexroth Store
Beskyttende grill-profil

Beskyttende grill-profil

  • Rammeprofil 22,5 x 45 brukes som base for direkte paneler og hengende paneler
  • Spesielle spor med plass til punktsveiser, korrugert netting og panelelementer

Til Rexroth Store
Opphengsbrakett

Opphengsbrakett

  • Vinkelsett for enkel montering av beskyttende rammer i stenger
  • Mulig å bruke vinklede seksjoner

Til Rexroth Store
EcoSafes systemdørsett

EcoSafes systemdørsett

  • Forhåndsmonterte sett for enkel integrasjon i sikkerhetsgjerder
  • Ulike varianter for sving- og skyvedører

Til Rexroth Store
Festesett for sikkerhetsbryter

Festesett for sikkerhetsbryter

  • Monteringsplater for vanlige låsesystemer for vern
  • Enkel tilpasning av safety technology til beskyttende rammer

Til Rexroth Store
Bosch Rexroth-tilbehør for EcoSafe

Tilbehør for EcoSafe

  • Et stort utvalg av tilbehør for en rekke løsninger
  • Standardkomponenter med ensartede grensesnitt

Til Rexroth Store