Maskinhus laget av funksjonsintegrerte profiler Funksjonsintegrerte profiler

Den fullstendig interne kabelføringen tillater trygg og plassbesparende kabling.

Nettbasert produktkatalog

Funksjonsintegrerte profiler:
stor plass til ideer

De nye funksjonsintegrerte profilene (FIP) fra Rexroth tilbyr et stort brukbart rom innvendig, og skaper endelig mer plass for designideene dine: Den fullstendig interne kabelføringen tillater trygg og plassbesparende føring av kabler, ledninger, datalinjer og slanger – og takket være de nye profilskjøtene, kan de for første gang legges gjennom profilkoblinger. Dette forenkler og får opp farten på designprosessen, men også montering og installasjon.


Få deler, stor variasjon

  • Høy fleksibilitet i planleggingen, med få deler som alle passer bruksområdet
  • Solid maskinramme basert på kun fire profildeler
  • Unike profilledd med intern kabelføring
  • Matchende tilbehør er tilgjengelig
  • Forskjellige muligheter for bruksområder gjennom kompitabilitet med Rexroths modulære profilsystem, deriblant:
  • Maskin- og systemkonstruksjon
  • Konstruksjon av maskinrammer og -kabinetter for automatiske stasjoner
  • Anvendelse i ESD-miljøer

Bosch Rexroth-kabinetter av funksjonsintegrerte profiler

Stor plass til ideene dine

  • Fullstendig integrert og trygg kabelføring i rammekonstruksjonen gjennom unike profilledd og funksjonelle profiler
  • Profilvisning med ruting av kabler og slanger
  • Stort brukbart rom innvendig
  • Deksel som kan åpnes, for enkel montering og vedlikehold

Bosch Rexroth Funksjonsintegrerte profiler fire profiltverrsnitt

Stor fleksibilitet og et tiltalende design

  • Estetisk design av høy teknisk kvalitet, f.eks. lukkede eksterne flater, fremhevende plastdeler
  • Fullstendig integrert kabling i rammekonstruksjonen, gjennom unike profilledd, lukkede ytre flater og skjult montering

Illustrasjon av Bosch Rexroths profilleddeksplosjon

Enkelt design og montering

  • Designstøtte med MTpro, for rask planlegging av komplette rammer uten CAD-programvare
  • Fullstendig kompatibilitet med Grunnleggende mekaniske elementer-settet fra Bosch Rexroth
  • Enkel installasjon med trygg kabelføring og installasjon, sparer tid og penger

Ansatt som jobber med Engineering Software MTpro

Indre og ytre verdier: Komponentoversikt

Rammer laget av Bosch Rexroths funksjonsintegrerte profiler
  • Bilde av funksjonsintegrerte profiler med kabelhull

    Kabelhull

  • Illustrasjon av deksel for funksjonsintegrerte profiler

    Deksel

  • Illustrasjon av kantbeskyttelse for funksjonsintegrerte profiler

    Kantbeskyttelse

  • Illustrasjon av baseplate for funksjonsintegrerte profiler

    Baseplate

  • Bilde av funksjonsintegrerte profiler, avdeler, beskyttende slange

    Avdeler, beskyttende slange

  • Bilde av funksjonsintegrerte profiler tilkoblingsfeste

    Tilkoblingsfeste deksler

  • Bilde av funksjonsintegrerte profilledd

    Profilledd

  • Bilde av funksjonsintegrert profil med riktig jording

    Skikkelig jording

Bilde av funksjonsintegrerte profiler med kabelhull
Bilde av funksjonsintegrerte profiler med kabelhull

Kabelhull

Kabler beskyttes mot skarpe kanter

Illustrasjon av deksel for funksjonsintegrerte profiler
Illustrasjon av deksel for funksjonsintegrerte profiler

Deksel

Enkel installasjon av grenuttak

Illustrasjon av kantbeskyttelse for funksjonsintegrerte profiler
Illustrasjon av kantbeskyttelse for funksjonsintegrerte profiler

Kantbeskyttelse

Kabler beskyttes mot skarpe kanter

Illustrasjon av baseplate for funksjonsintegrerte profiler
Illustrasjon av baseplate for funksjonsintegrerte profiler

Baseplate

Stabilt stativ og høy lastkapasitet

Bilde av funksjonsintegrerte profiler, avdeler, beskyttende slange
Bilde av funksjonsintegrerte profiler, avdeler, beskyttende slange

Avdeler, beskyttende slange

Deling i forskjellige kamre (i samsvar med EMC)

Bilde av funksjonsintegrerte profiler tilkoblingsfeste
Bilde av funksjonsintegrerte profiler tilkoblingsfeste

Tilkoblingsfeste deksler

Kantbeskyttelse og enkel kabling

Bilde av funksjonsintegrerte profilledd
Bilde av funksjonsintegrerte profilledd

Profilledd

Fullstendig intern kabelføring, også over profilledd

Bilde av funksjonsintegrert profil med riktig jording
Bilde av funksjonsintegrert profil med riktig jording

Skikkelig jording

Potensialutjevning

Viktige tekniske data

Rutenettdimensjon (mm)
40
Profilspor (mm) 10
Profiltverrsnitt (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Brukbart rom innvendig 600 mm² til 4000 mm²
Kompatibilitet kompatibel med Rexroths aluminiumsprofil modulært system
VDE sertifisert
ESD egnet for EPA

Suksesshistorier

Kostnadseffektiv konstruksjon av en robotisert celle med aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth

Den kostnadseffektive måten å konstruere en robotisert celle på

Funksjonsintegrerte profiler er i bunn og grunn profiler med en stabil konstruksjon og en integrert kabelkanal.