Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Tyskland
22.09.2025 09:00 - 26.09.2025 18:00
Tysk,
Engelsk
Lineærteknologi,
Industrihydraulikk
Verdens ledende handelsmesse for produksjonsteknologi, EMO, står for innovasjon, internasjonalitet, inspirasjon og framtiden for metallbearbeiding globalt.
Skaff deg en billett
Neste nivå for maskinverktøyet: Innovasjoner fra Bosch Rexroth ved EMO 2025
EMO Hannover er verdens ledende messe for produksjonsteknologi og setter standarden for maskinverktøy. Under mottoet «Klar for neste nivå? – Du bestemmer», vil Bosch Rexroth presentere sine nyeste innovasjoner og høydepunkter for fremtidens maskinverktøy fra 22. til 26. september 2025 i hall 6, stand H12. Opplev fremtidsrettede løsninger for hydraulikk og linærteknologi som gjør maskinverktøyene dine mer effektive, presise og smarte – f.eks. den nettbaserte plattformen Hydraulic Hub for service, neste generasjon av CytroPac-hydraulikkaggregat, smart prosessautomatisering med mekatroniske undersystemer og lineære føringer med temperaturkontrollfunksjon for maksimal presisjon.
Du finner de første detaljer om høydepunktene våre direkte på denne siden. Vi avslører mer på vår stand H12 i hall 6..
Hydraulic Hub: Mer effektivitet for service og vedlikehold
Gjennom deres omfattende utvalg av digitale tjenester forenkler og akselererer Bosch Rexroth Hydraulic Hub hydraulikkservice. Dermed øker de tilgjengeligheten av maskiner og systemer. Service- og vedlikeholdsteam har tilgang til plattformen 24/7, kan identifisere over 400 000 komponenter for industriell hydraulikk fra Rexroth og hente produktrelatert servicekunnskap og prosesser.
CytroPac – neste generasjon: smartere, mer effektiv, bedre
Kompakt, effektiv, stillegående og tilkoblet – CytroPac setter nye standarder med sitt unike konsept. Basert på deres tilbakemeldinger og forslag har vi videreutviklet det revolusjonerende hydraulikkaggregatet for å møte fremtidens utfordringer. Andre generasjon av det smarte, kompakte aggregatet CytroPac setter nye standarder for produktivitet, energieffektivitet og brukervennlighet.
Effektive hydraulikksystemer – mindre hydraulikk, væske, material
Energieffektive og ressursbesparende hydraulikk gir store konkurransefortrinn ved mekanisk utvikling. Veien til økt energieffektivitet og bærekraft er å ta et fullstendig overblikk over alle komponentene i hydraulikksystemet. Finn ut mer på vårt messeområde om hvordan du kan optimalisere hydraulikksystemet – fra ventilen til aggregatet.
Oppdag løsninger for lineærteknologi, med høy presisjon for maskinverktøy som vil revolusjonere produksjonsprosessene dine. Innovative Thermo Compensating Rail System (TCRS) lar deg øke prosesstabiliteten og minimere avfall. Våre lineære føringer har ikke bare den høyeste presisjonen, men er også lette å oppgradering for å oppnå bedre dynamikk og gjennomstrømming – effektivt og driftssikkert.
Oppdag tilpassede løsninger i maskinverktøy for prosessautomatisering før, under og etter produksjonsprosessen. Våre svært fleksible undersystemer gir maskinbyggere et bredt spekter av lineære systemer og fleraksesystemer. Nytt i vår portefølje – lineære akser for tunge anvendelser med masser på opptil 770 kg. I tillegg tilbyr våre moderne digitale eTools tilpassede automatiseringsløsninger.
Besøk EMO 2025 for å treffe Bosch Rexroths service-helter: DE USTOPPELIGE. De bekjemper nedetid, øker produktiviteten og gjør produksjonen ustoppelig – med rask respons, originale reservedeler, ekspertreparasjoner og smarte moderniseringer. Du kan også bli ustoppelig!