De afbeelding toont een witte gestileerde pin met een haakje in de punt en een gat in de kop. Horizontaal zijn diverse modellen van automatisch geleide voertuigen en handmatige vorkheftrucks te zien. In het gat van de pin bevindt zich een vorkheftruck. Breng uw vorkheftrucks naar een hoger niveau

Rexroth ROKIT Locator: uw flexibele lokalisatiesoftware voor handmatig aangedreven heftrucks

Neem contact met ons op
Een magazijn met twee heftrucks, een scherm naast het stuur en het logo van SEP Logistik AG. Met SEP Logistik AG en ROKIT Locator tot 30 % meer efficiëntie

SEP Logistik AG, een toonaangevende aanbieder van innovatieve oplossingen voor magazijnbeheer, breidt haar truckgeleidingssysteem RELAG uit met de ROKIT Locator voor realtime lokalisatie van de volledige vloot heftrucks. Dit maakt scanloze workflows, optimale orderroutering en tot 30 % besparing op personeelsmiddelen mogelijk.

Meer te weten komen

Lasergebaseerde lokalisatie- en mappingsoftware

De Rexroth ROKIT Locator is lasergebaseerde software voor het gelijktijdig positioneren van uw vorkheftrucks en het in kaart brengen van dynamische omgevingen (SLAM). Het krachtige algoritme gebruikt de informatie van maximaal twee laserscanners die op het voertuig zijn geïnstalleerd om de natuurlijke omgeving (natural feature navigation) betrouwbaar vast te leggen en in kaart te brengen. Daarnaast detecteert het realtime locatiesysteem (RTLS) veranderingen in de omgeving tijdens het rijden, werkt het automatisch de digitale kaart van de omgeving bij en maakt het deze vervolgens beschikbaar voor het gehele ROKIT Locator-wagenpark (automatische kaartupdate). Lokalisatie is betrouwbaar, robuust en tot op een centimeter nauwkeurig – zonder het gebruik van reflectoren of markeringen. In speciale situaties zoals open ruimten kan desgewenst rekening worden gehouden met aanvullende sensorgegevens zoals wielrotatie (wegmeting op basis van wielrotaties).

Maximaliseer de efficiëntie van uw vorkheftruckwagenpark

Een indoor- en outdoor realtime locatiesysteem (RTLS) voor vorkheftrucks en goederen is de belangrijkste voorwaarde voor de positiebepaling van een vorkheftruck en/of AGV-wagenparkbeheersysteem (gemengde vloot). Het maakt de absolute traceerbaarheid van de vorkheftruck en de verplaatste goederen mogelijk, zoals pallets, draadpalletkooien of papierrollen (track-and-trace), evenals de automatische orderverzameling en automatische inventarisatie, voorkomt fouten tijdens opslag en ophalen, en vermindert zoekinspanningen. Bovendien biedt de realtime tracering van vorkheftrucks mogelijkheden voor kostenbesparingen en productiviteitsverhoging, dankzij geautomatiseerde scanprocessen en een vermindering van het aantal lege ritten.

Snelle en eenvoudige installatie

Dankzij de snelle en eenvoudige instelling en de betrouwbare werking van de real-time locatiebepaling- en kaartopmaaksoftware hoeft u zich geen zorgen te maken over de positionering van uw handmatige vorkheftrucks. Zelfs na de herstart van het voertuig, als gevolg van bijvoorbeeld een ploegenwissel, vindt de ROKIT Locator in een mum van tijd automatisch de huidige positie. Bovendien maken de flexibele aanpassingen aan veranderende omgevingen, zoals in blok- en hoogbouwmagazijnen, automatische kaartupdates voor uw hele wagenpark mogelijk.

  1. Rust een vorkheftruck (retrofit) uit met een laserscanner naar keuze.
  2. Stel de ROKIT Locator eenvoudig en snel in op elke vorkheftruck met behulp van de aXessor-gebruikersinterface.
  3. Koppel de realtimelokalisatie aan uw heftruckgeleidingssysteem (FGS), magazijnbeheersysteem (WMS), enterprise resource planning (ERP) of magazijnuitvoeringssysteem (WES).
  4. Gebruik aXessor om de omgeving visueel in kaart te brengen, waarna alle positiegegevens onmiddellijk in real time beschikbaar zijn voor het WMS.

Real-time locatiebepaling voor vorkheftrucks in actie

Functies en voordelen van de lokalisatiesoftware

De grafische gebruikersinterface aXessor toont de voltooiing van een digitale kaart van het omliggende gebied, inclusief de benodigde tijd, gereden kilometers en gemiddelde rijsnelheid.

Vlotte kaartopmaak

Geen aanpassingen in de infrastructuur of expertise vereist – breng uw omgeving in kaart met slechts één klik.

Blauwe rasterkaart met witte structuren die een magazijn weergeven. Op één punt staan een locatiepin en een gloeiende stip. De structuur eromheen is rood gekleurd. Daaronder staat: Initial localization without prior knowledge.

Initiële lokalisatie

Onze ROKIT Locator kan zichzelf na een verandering van positie automatisch lokaliseren.

De witte structuren die een magazijnomgeving voorstellen, worden getoond op een blauwe rasterachtergrond. Drie locatiepinnen zijn verdeeld tussen de structuren, elk zwevend boven een gloeiende stip. De structuren rond de stip zijn rood gekleurd. Op een gegeven moment veranderen de structuren van kleur en gloeien daardoor lichtblauw. Daaronder staat: Automatic map update for all vehicles.

Automatische kaartupdate

Het realtime locatiesysteem detecteert automatisch veranderingen in de omgeving, werkt de digitale kaart voortdurend bij en deelt deze met het hele ROKIT Locator-wagenpark.

Een blauwe rasterkaart met twee boven elkaar liggende coördinatensystemen en referentiepunten.

Referentie-afstemming

De ROKIT Locator-kaart kan eenvoudig worden uitgelijnd met uw bestaande coördinatensysteem.

De grafische gebruikersinterface aXessor toont een zwarte rechthoek waarop structuren van een magazijn te zien zijn. De achterste structuren zijn wit, de voorste zijn lichtblauw. Dit gebied wordt omschreven als Zone_1. Een blauwe baan die door de structuren loopt is zichtbaar. Deze baan eindigt in een pijlpunt.

Kaartuitbreiding

Met ons realtime locatiesysteem kunnen gebruikers bestaande ROKIT Locator-kaarten uitbreiden en kaartzones vervangen.

Een gesplitst scherm toont twee zwarte achtergronden met rasterlijnen. Ze hebben een identieke baan en een pijlpunt. Aan de linkerkant zijn slechts enkele rode structuren zichtbaar, aan de rechterkant zijn zowel blauwe als rode structuren zichtbaar.

Dubbele laser

Afhankelijk van de toepassing en behoefte, kan de ROKIT Locator tot twee lasers ondersteunen. Dit verhoogt de robuustheid van uw AGV.

Een witte grafische gebruikersinterface toont een zwarte kaart van de omgeving met rasterlijnen. Witte opslagstructuren zijn zichtbaar. Daarboven bevindt zich een rood askruis. De coördinaten voor de X- en Y-as worden rechts weergegeven.

Handmatige kaartafstemming

Pas uw digitale magazijnkaart aan met offsets en rotaties volgens uw individuele behoeften.

Een donkerblauwe rechthoek met een raster en twee zwarte driehoeken is zichtbaar op een wit grafisch oppervlak. Hiernaast worden diverse details over de laser getoond.

Verberging

Met de ROKIT Locator kunnen voertuigcontouren worden verborgen in de sensorgegevens.

Opslagomgevingen zijn zichtbaar in een driedelige afbeelding. Aan de linkerkant zijn witte structuren zichtbaar. Hierboven staat 'lidar sensor only'. In het midden zijn slechts enkele structuren zichtbaar, met hierboven 'lidar sensor and wheel odometry' en een grijze achtergrond met een AGV aan de rechterkant. Hierboven staat 'comparison to simulated data'.

Wegmeting op basis van wielrotaties

In speciale situaties, zoals op open ruimten, kunnen extra sensorbronnen als optie worden geïntegreerd. De opgenomen lasergegevens kunnen dan bijvoorbeeld worden samengevoegd met de geschatte voertuigbeweging op basis van de wielrotaties.

Een rechthoekige zwarte achtergrond met rasterlijnen is zichtbaar op een witte grafische gebruikersinterface. Hierop staan rode en witte structuren van een opslagomgeving. In het midden staat een blauwe pijl van waaruit een baan omhoog loopt. Halverwege is een markering met de naam Landmark_1.

Visuele opname

Visuele opname ondersteunt de inbedrijfstelling van complexe toepassingen door middel van live kaartopmaak.

Een zwarte rechthoek met rasterlijnen is zichtbaar op een wit grafisch oppervlak. Hier bovenop bevinden zich witte structuren, waarvan sommige rood of blauw gekleurd zijn. In het midden staat een pijl in een doos. Rechts daarvan staat 'Laser Calibration'. Hieronder staat een invoermasker.

Automatische kalibratie

Automatische kalibratie voor een nog eenvoudigere inbedrijfstelling: Met deze functie kunnen de bestaande sensoren automatisch aan elkaar worden gekalibreerd.

Een zwart vierkant met rasterlijnen en witte en rode structuren en een groene pijl zijn zichtbaar op een witte grafische gebruikersinterface. Rechts worden berichten weergegeven.

Diagnostische gegevens in realtime

Diagnostische gegevens worden in realtime voor u gevisualiseerd. Daarnaast hebben we de functie Evenementencentrummeldingen uitgebreid met diagnostische ROKIT Locator-berichten.

Een zwart vierkant met rasterlijnen en witte en rode structuren is zichtbaar op een witte grafische gebruikersinterface. Een groene pijl met een baan toont de ROKIT_Locator_Client_1. De locatiegegevens, zoals sensorgegevens of kaartupdates, worden rechts weergegeven.

Uitgebreide lokalisatiegegevens

Binnen de liveweergave van onze GUI krijgt u een visueel overzicht van uitgebreide lokalisatiegegevens en gegevens van het ROKIT Locator-algoritme voor een beter begrip van de parameters.

Blauwe achtergrond met vier vakken, waarvan drie wit en één blauw. De afbeelding is gebaseerd op het thema modulariteit.

Maximale flexibiliteit voor uw vorkheftrucks

Gebruik de ROKIT Locator naar behoefte. Het systeem kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan voertuigtypen, zoals vorkheftrucks, en in een breed scala aan sectoren en toepassingsgebieden, zoals logistiek of productie. De software is onafhankelijk van WMS, ERP en begeleidingssystemen voor vorkheftrucks, en biedt ondersteuning voor verschillende typen en posities van laserscanners en verschillende industriële computers. De ROKIT Locator wordt uitgebracht voor Linux-systemen en wordt geleverd via Docker.

Blauwe achtergrond met een witte stopwatch en een pijl voor de stopwatch die naar rechts wijst.

Meer efficiëntie in uw magazijn

Voor het gebruik van de ROKIT Locator is geen aanpassing van de infrastructuur vereist. De lokalisatiesoftware is eenvoudig in gebruik en maakt een absolute traceerbaarheid van de heftruck en de goederen in beweging mogelijk (track-and-trace) en geautomatiseerde boekings- en inventarisprocessen, en helpt fouten bij opslag en ophalen te verminderen. Daarnaast biedt het volgen van vorkheftrucks mogelijkheden voor kostenbesparingen en verhoogde productiviteit door geautomatiseerde scanprocessen en een vermindering van lege ritten.

Blauwe achtergrond met een lichtblauw handpictogram dat op een wit vak klikt.

Hoge mate van bruikbaarheid

De gebruikersinterface aXessor biedt centrale toegang tot de ROKIT Locator. Het zorgt voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van de lokalisatiesoftware en maakt een eenvoudig en efficiënt wagenparkbeheer mogelijk. Diagnostische en lokalisatiegegevens worden in realtime voor u gevisualiseerd. Met slechts een paar klikken kunt u uw omgeving in kaart brengen en uw kaarten uitbreiden of vervangen. De ROKIT Locator-kaart kan eenvoudig worden uitgelijnd met uw bestaande coördinatensysteem .

ROKIT Locator.Box - Lokalisatie out-of-the-box

Nu hebt u de keuze tussen de pure softwareoplossing ROKIT Locator of de ROKIT Locator.Box: klaar voor gebruik op een compacte industriële computer. De ROKIT Locator.Box is ontworpen voor een handige en praktische integratie van onze laser lokalisatiesoftware in uw mobiele robots. Het bestaat uit vooraf geïnstalleerde en gelicentieerde ROKIT Locator-software, een volledig ondersteund besturingssysteem en een industriële, zeer compacte en robuuste krachtige industriële pc (Pokini F2).

One pager

Krijg een eerste overzicht van de ROKIT Locator

PDF downloaden

Vraag een gratis proefversie aan

Wij bieden u de mogelijkheid om de Rexroth ROKIT Locator te testen op uw toepassing in het veld en voorzien u hierbij van ondersteuning. Gebruik het contactformulier om uw aanvraag aan ons door te geven.

Aanvraag verzenden
De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.

Nieuws over ROKIT

A-Mate AGV’s van K.Hartwall rijden in een tentoonstellingshal

K.Hartwall & ROKIT: Van concept tot implementatie in recordtijd

K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.

Een magazijn met twee heftrucks, een scherm naast het stuur en het logo van SEP Logistik AG.

Met SEP Logistik AG en ROKIT Locator tot 30 % meer efficiëntie

SEP Logistik AG, een toonaangevende aanbieder van innovatieve oplossingen voor magazijnbeheer, breidt haar truckgeleidingssysteem RELAG uit met de ROKIT Locator voor realtime lokalisatie van de volledige vloot heftrucks. Dit maakt scanloze workflows, optimale orderroutering en tot 30 % besparing op personeelsmiddelen mogelijk.

Grafiek van een magazijn van binnenuit in blauw. De focus ligt op verschillende voertuigen zoals vorkheftrucks en mobiele robots. De mobiele robot staat in het midden en is verlicht.

Gemakkelijk mobiele robots bouwen

Ontdek hoe de modulaire oplossingsset van robotica- en automatiseringscomponenten de ontwikkeling van uw mobiele robots vereenvoudigt en versnelt.

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware