ctrlX AUTOMATION - Aandrijvingen en motion

ctrlX AUTOMATION - Aandrijvingen en motion

PLC- en motionfunctionaliteiten en servoaandrijvingen en motoren

Aandrijvingen en motion -
dynamische en zeer nauwkeurige uitvoering van machinebewegingen

Gebruikers lossen een grote verscheidenheid aan automatiseringstaken op met ctrlX AUTOMATION: van eenvoudige PLC-toepassingen via cartesiaanse handlingtaken tot zeer dynamische machines. Hiervoor zijn PLC- of motionfuncties nodig, evenals modulaire servoaandrijvingen.

ctrlX AUTOMATION - ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Met ctrlX MOTION als allrounder kunnen de meest uiteenlopende uitdagingen op een uiterst nauwkeurige, eenvoudige, veilige en flexibele manier worden opgelost. En dit alles met slechts één bewegingskernel: Van eenvoudige eenassige toepassingen tot productiesystemen met grote volumes, de gebruiker vindt altijd de optimale oplossing wat betreft installatieruimte, functie en kosteneffectiviteit. Motion, robotica of CNC: ctrlX MOTION bestrijkt alle denkbare bewegingstaken op een zeer schaalbare manier.

En aan de slag gaan is zo eenvoudig als maar kan: Webgebaseerde engineering bevordert een snelle inbedrijfstelling, terwijl grafische programmering betekent dat de toepassingsprogramma's intuïtief gemaakt kunnen worden, zonder voorafgaande training. Technologiefuncties voor veeleisende processen kunnen ook snel worden geïmplementeerd met ondersteuning van wizards.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX MOTION
Meer informatie over ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION - ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC biedt een schaalbare PLC-besturingsoplossing die de voordelen van klassieke PLC-automatisering combineert met de communicatie- en functionele vereisten van het Internet of Things. De baanbrekende ctrlX PLC-software is even krachtig als flexibel. Het feit dat het over verschillende schaalbare niveaus voor basis-, standaard- en geavanceerde taken beschikt, betekent dat het altijd de ideale oplossing is voor projecten van verschillende grootte.

Aangezien het geïntegreerd is in het open automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION, dat gebaseerd is op het embedded besturingssysteem Linux Ubuntu Core met real-time uitbreiding, kunnen functie-uitbreidingen zonder problemen via apps worden toegevoegd. Dit betekent dat ctrlX PLC aan elke taak naar behoefte kan worden aangepast. Kant-en-klare functiemodules, programmasjablonen en automatische codegeneratie via een REST-interface verhogen ook de effectiviteit en efficiëntie van engineering.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX PLC
Meer informatie over ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION - ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE is het meest compacte modulaire aandrijfsysteem. Gebruikers kunnen niet alleen de installatieruimte aanzienlijk minimaliseren, maar er is ook maximale schaalbaarheid mogelijk. Of het nu een instapversie of een variant in het hogere segment is: Het systeem maakt de snelle implementatie van economische individuele oplossingen mogelijk die meegroeien met de vereisten. Het aandrijfsysteem is geschikt voor zowel eenvoudige eenassige toepassingen als complexe meerassige machinesystemen. Alle systeemcomponenten kunnen vrij door de gebruiker worden gecombineerd. Het portfolio van schaalbare aandrijvingen omvat omvormers, eenassige en tweeassige inverters, DC/DC-omvormers en gelijkrichters en regeneratieve voedingen.

Er zijn verschillende servomotoren afgestemd op de aandrijfsystemen. Met de nieuwe MS2N/MS2E/MS2S synchrone servomotoren krijgen gebruikers aanzienlijke voordelen, zoals meer koppel, hogere snelheden, compacter ontwerp en de nieuwe real-time conditiebewaking voor Industrie 4.0-oplossingen.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX DRIVE
Meer informatie over ctrlX DRIVE

Nieuwsgierig? Bekijk onze video's.

ctrlX MOTION - De motion-, robotica- en CNC-software

ctrlX DRIVE - Het meest compacte aandrijfsysteem

ctrlX AUTOMATION - Downloads

Downloads

Wilt u meer informatie over ctrlX AUTOMATION, download dan een van onze whitepapers of neem een kijkje in het ctrlX AUTOMATION-magazine!

Ga naar de downloads

Neem contact met ons op

Wilt u contact opnemen met Bosch Rexroth of Bosch Rexroth Partners voor meer informatie over ctrlX AUTOMATION? Vind de juiste contacten voor verkoop, diensten en training.

Neem contact op

Meer producten

ctrlX AUTOMATION - Besturingen

Besturingen

Het ctrlX AUTOMATION-portfolio biedt diverse besturingsoplossingen voor PLC-gebaseerde toepassingen, IoT-gebruikscasussen en HMI- en veiligheidsfuncties.

Meer informatie over Besturingen
ctrlX AUTOMATION - Software

Software

De automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION biedt praktische software- en engineeringtools en maximale openheid via het Linux-besturingssysteem.

Meer informatie over Software
ctrlX AUTOMATION - Transfer systemen

Transfer systemen

Het ctrlX AUTOMATION-portfolio biedt transfer systemen voor zeer efficiënte materiaal- en goederenstromen.

Meer informatie over Transfer systemen