Belgium Nederlands
ctrlX AUTOMATION - Bewegingssystemen ctrlX AUTOMATION - Bewegingssystemen

Bewegingssystemen -
Naadloos materiaaltransport in de fabriek

Het automatiseren en optimaliseren van intralogistieke processen is een sleutelfactor voor het succes van de fabriek van de toekomst. ctrlX FLOW biedt als productfamilie eenvoudig te integreren oplossingen voor optimale en zeer efficiënte materiaal- en goederenstromen.

ctrlX AUTOMATION - ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D is het planaire systeem met zes vrijheidsgraden. De vrij zwevende transportplatforms, zogenaamde movers, worden verplaatst op een horizontaal, verticaal of boven het hoofd georiënteerd werkoppervlak. Elke mover werkt in zes vrijheidsgraden (6DOF) op hoge snelheid en met grote precisie - zonder wrijving of vervuiling. Integratie in ctrlX AUTOMATION resulteert in een totaaloplossing met een compact besturingssysteem en apps om het aantal functies te vergroten. Het resultaat is een geïntegreerd, wendbaar systeem dat het potentieel van industriële levitatie volledig benut.

Op een werkoppervlak dat modulair kan worden aangepast, kunnen een aantal movers met verschillende vormen en afmetingen in zes dimensies worden bestuurd. Deze vrijheidsgraden kunnen zo nodig met elkaar worden gecombineerd. Het systeem stelt ook nieuwe normen met zijn grote bewegingsbereik, bijvoorbeeld een zweefhoogte tot 20 mm, een kantelhoek van 10° en eindeloze rotaties op elke locatie.

Meer informatie over ctrlX FLOW6D
Meer informatie over ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION - ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS brengt als lineair bewegingssysteem flexibiliteit en hoge snelheid in de productie - met maximale precisie en minder benodigde ruimte. Het ruimtebesparende hogesnelheidssysteem kan flexibel worden geconfigureerd voor verschillende topologieën en dus toepassingen. Het is ook 100 procent geïntegreerd in de automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION en profiteert van de openheid en veiligheid en het hele ecosysteem.

Het hogesnelheidssysteem voor transport en positionering maakt indruk met een versnelling tot 10G en bereikt snelheden tot 5 m/s. Het U-vormige ontwerp zorgt niet alleen voor een optimale routing, maar minimaliseert ook de wrijvingseffecten. Hierdoor blijft de maximumsnelheid constant, zelfs in bochten. Bovendien maakt het systeem een sterk vermogen mogelijk in termen van laadvermogen. Dit kan worden opgeschaald tot 2,5 kg en verdubbeld tot 5 kg in een groep. Met kleinere movers en een productafstand die met 20 procent is teruggebracht tot slechts 40 mm, kan het systeem efficiënt worden gebruikt, zelfs in kleine productieomgevingen.

Meer informatie over ctrlX FLOWHS
Meer informatie over ctrlX FLOWHS

Nieuwsgierig? Bekijk onze video's.

ctrlX FLOW6D - Het planaire systeem met 6 dimensies

ctrlX FLOWHS – Lineair bewegingssysteem voor meer hoge snelheid

ctrlX AUTOMATION - Downloads

Downloads

Wilt u meer informatie over ctrlX AUTOMATION, download dan een van onze whitepapers of neem een kijkje in het ctrlX AUTOMATION-magazine!

Ga naar de downloads

Neem contact met ons op

Wilt u contact opnemen met Bosch Rexroth of Bosch Rexroth Partners voor meer informatie over ctrlX AUTOMATION? Vind de juiste contacten voor verkoop, diensten en training.

Neem contact op

Meer producten

ctrlX AUTOMATION - Besturingen

Besturingen

Het ctrlX AUTOMATION-portfolio biedt diverse besturingsoplossingen voor PLC-gebaseerde toepassingen, IoT-gebruikscasussen en HMI- en veiligheidsfuncties.

Meer informatie over Besturingen
ctrlX AUTOMATION - Software

Software

De automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION biedt praktische software- en engineeringtools en maximale openheid via het Linux-besturingssysteem.

Meer informatie over Software
ctrlX AUTOMATION - Aandrijvingen en motion

Aandrijvingen en motion

Diverse PLC- of motion functionaliteiten en modulaire servoaandrijvingen en motoren maken vrijwel elke toepassing mogelijk.

Meer informatie over Aandrijvingen en motion