1. Home
  2. Industrii
  3. Automatizarea depozitelor și intralogistică
Fluxuri automatizate de materiale în depozit Asistență completă pentru fluxuri inteligente de materiale

Descoperiți gama noastră amplă de produse de automatizare, tehnologii de îmbinare și produse de manipulare a materialelor - de la componente modulare individuale până la soluții complete.

Soluțiile noastre

Automatizarea și robotizarea depozitelor:
Procesele dumneavoastră de intralogistică așa cum le doriți.

La Bosch Rexroth, acordăm prioritate nevoilor dumneavoastră, asigurând un mod unitar, eficient și scalabil de transport și depozitare a bunurilor.

Prindeți viteză cu soluțiile noastre inteligente de automatizare și prin interacțiunea holistică dintre oameni, conveiere, robotică și manipulare. Obțineți control asupra scalabilității cu transparență totală și informații din procesarea de date din momentul în care faceți click pe butonul de comandă și până la expediere. Valorificați durabilitatea prin intermediul unor soluții compacte, eficiente energetic și care pot fi refabricate. Descoperiți simplitatea permisă de utilizarea soluțiilor noastre configurabile „plug & move” până la crearea propriei soluții, adaptate la cazurile dumneavoastră specifice de utilizare.

Indiferent de nevoile dumneavoastră, mențineți-vă scalabilitatea și pregătirea pentru viitor - cu Bosch Rexroth alături de dumneavoastră.

Deblocați performanța depozitelor: Vă stăm la dispoziție pentru a vă rezolva dificultățile.

Vedeți cum ne-am putea ajuta clienții să gestioneze o gamă largă de sarcini de automatizare.

Creșterea productivității depozitelor cu o soluție AMR ușor de integrat.

„Căutăm în permanență soluții care să ne ajute să optimizăm munca personalului nostru și să creștem productivitatea.”

Bticino, Italia

Vizionare poveste de succes

Deblocarea vitezei de implementare cu ajutorul automatizării deschise a depozitelor.

„Situația dependenței de un anumit furnizor nu este una de dorit. Tendința actuală în calitate de client este să fii mai independent.”

K. Hartwall, Germania

Vizionare poveste de succes

Partenerul dumneavoastră competent pentru întregul flux de valoare

Transferul și manipularea bunurilor trebuie să fie inteligente, de mare viteză și lipsite de erori. În calitate de partener global, vă sprijinim pentru proiectarea de soluții de ultimă generație pentru fluxuri unitare de materiale: de la soluții de automatizare standardizate până la interacțiuni holistice între oameni, conveioare, roboți mobili autonomi (AMR) și robotică.​

Sistem de depozitare automatizat cu roboți, zone de depozitare și de ambalare.
  • Componente pentru soluții de paletizare

    Paletizare și depaletizare

  • Componente pentru sisteme de depozitare

    Depozitare automată și sisteme de preluare

  • Componente pentru soluții de sortare și transport

    Sortare și transport

  • Componente pentru preluarea și ambalarea produselor

    Realizarea activităților de preluare și de ambalare

  • Componente pentru robotică mobilă

    Robotică mobilă

Componente pentru soluții de paletizare
Componente pentru soluții de paletizare

Paletizare și depaletizare

Beneficiați de soluții de paletizare și depaletizare rapid și fiabil: de la proiectare până la implementare. De la axe liniare, comenzi, soluții de siguranță, servomotoare și acționări până la cadre structurale, Bosch Rexroth poate furniza soluția completă sau o parte din proiect.

  • Sisteme carteziene cu mai multe axe și axe liniare oferă avantaje majore în ceea ce privește spațiul de instalare și greutatea la manipulare. Instrumentul eTool LinSelect simplifică selecția.
  • Sistemul de control compact ctrlX CORE în asociere cu sistemul de acționare ctrlX DRIVE permit diverse mișcări ale roboților. ctrlX CORE de înaltă performanță se poate integra în aplicații de robotică și manipulare.
  • Exemplele de programare vizuală și de cod reduc timpul de dezvoltare a mașinii și îmbunătățesc randamentul.

Componente pentru sisteme de depozitare
Componente pentru sisteme de depozitare

Depozitare automată și sisteme de preluare

Selectați din gama noastră largă de soluții de automatizare compacte și sigure pentru a automatiza toate tipurile de sisteme de depozitare și de preluare: de la sisteme pentru încărcături unitare, sisteme pentru încărcături mici și navete până la sisteme VLM. Tehnologia noastră de mișcare liniară, precum și cilindrii electromecanici facilitează ghidarea fiabilă, poziționarea precisă și manipularea eficientă.

  • Sistem de automatizare ctrlX AUTOMATION cu comenzi, software, module I/O, soluții de siguranță, acționări și motoare pentru mișcarea coordonată a materialelor.
  • Ghidaje liniare, acționări cu șurub și axe liniare pentru sisteme automatizate de depozitare sau de comandă garantează un avans și o poziționare precise, sigure și economice.
  • Sistemul de control compact ctrlX CORE în asociere cu sistemul de acționare ctrlX DRIVE permit diverse mișcări ale roboților. ctrlX CORE de înaltă performanță se poate integra în aplicații de robotică și manipulare.
  • Kitul de construcții cu profiluri din aluminiu oferă profiluri din aluminiu rezistente pentru orice scenariu de încărcare - permițând soluții inteligente de îmbinare cu precizie și siguranță dovedite.

Componente pentru soluții de sortare și transport
Componente pentru soluții de sortare și transport

Sortare și transport

Peisajul în continuă evoluție al soluțiilor de sortare și transport are nevoie de modele inovatoare care să permită optimizarea performanțelor, minimizând în același timp necesarul de spațiu. Prin progrese precum tehnologia servomotoarelor fără dulap, aplicațiile separatoare cu egalizarea vitezei pot realiza exact acest lucru

  • ctrlX DRIVE cabinet-free elimină aproape integral dulapul de comandă, reducând spațiul și cablurile necesare cu până la 90%.
  • ctrlX DRIVE accelerează punerea în aplicare a soluțiilor economice care cresc odată cu nevoile dumneavoastră. Atât pentru aplicații simple cu o singură axă, cât și pentru sisteme complexe de mașini cu mai multe axe.
  • Componentele noastre pot fi combinate în mai multe moduri pentru a optimiza fluxul de materiale.

Componente pentru preluarea și ambalarea produselor
Componente pentru preluarea și ambalarea produselor

Realizarea activităților de preluare și de ambalare

Creșteți randamentul comenzilor și reduceți erorile la ambalarea comenzilor. Profitați de soluțiile de cadre structurale din aluminiu pentru a crea stația de lucru ideală pentru procese de ambalare standard și unice. În plus, automatizați sarcinile de pick-and-place (de preluare și transfer) cu sisteme suplimentare cu mai multe axe.

  • Sisteme manuale de producție reglabile pe înălțime vă ajută să configurați stații de lucru ergonomice sau linii de preluare și ambalare pentru condiții de lucru mai sănătoase și productivitate sporită
  • Panourile inovatoare și cadrele de protecție îmbunătățite permit punerea în aplicare a unor standarde de împrejmuire de siguranță de primă clasă, în cel mai scurt timp posibil.

Componente pentru robotică mobilă
Componente pentru robotică mobilă

Robotică mobilă

Sunteți în căutarea unor componente hardware și software modulare, ușor de integrat, pentru soluția dumneavoastră AGV sau AMR? Sau a unor soluții de transport gata pentru utilizare, care pot fi puse imediat în aplicare, în mod productiv, în procesele dumneavoastră? Vestea bună este că Bosch Rexroth vă poate oferi ambele soluții, chiar în cadrul aceluiași proiect.

  • Soluția AMR ACTIVE Shuttle automatizează transportul de navete mici de materiale. ACTIVE Fleet Manager organizează și controlează întreaga flotă AMR.

În plus, puteți utiliza un toolkit deschis care diminuează efortul de dezvoltare și de aplicare, scade nevoia de cablaje și componente și asigură disponibilitate consistentă a datelor.

  • Sistemul de automatizare ctrlX AUTOMATION combină hardware, software și aplicații speciale pentru robotică. Baza sa - sistemul de operare deschis ctrlX OS cu ecosistemul său - oferă utilizatorilor acces la aplicații robotice speciale, de asemenea de la furnizori terți.
  • ROKIT Locator, ROKIT Navigator și ROKIT Motor gestionează localizarea, navigarea și executarea mișcărilor roboților mobili.
  • Cilindrii electromecanici cresc beneficiile clienților cu un sistem de ridicare robust, cu întreținere redusă. Ghidaje liniare și acționări cu șurub sunt componente robuste pentru acționarea mecanică și reglarea furcii.

Dumneavoastră și Bosch Rexroth: ce primiți și cum concretizăm acest lucru.

Ce: componente puternice care se asociază cu soluții software inteligente

Cum: prin manipulare cartesiană standardizată (roboți liniari)

  • Descoperiți simplitatea

Ce: un flux de materiale unitar

Cum: prin oferirea de soluții integrate, de la conveiere până la AMR-uri

  • Prindeți viteză

Ce: un kit de automatizare pentru roboți mobili

Cum: cu cel mai amplu kit robotic de pe piață, care conține pachete mecanice, electrice și software

  • Control asupra scalabilității

Ce: independența față de furnizor

Cum: prin logică bazată pe aplicații și limbaje de programare deschise care îndeplinesc standardele de siguranță și securitate IT

  • Descoperiți simplitatea

Ce: soluții durabile

Cum: prin urmărirea consumului de energie

  • Valorificarea durabilității

Ce: automatizare scalabilă

Cum: prin componente gata de utilizare care sunt ușor de extins cu aplicații într-un ecosistem complet

  • Control asupra scalabilității

Broșură: „Automatizarea depozitelor și intralogistică”

Procesele dumneavoastră de intralogistică, așa cum le doriți.

Cum răspundem dificultăților pe care le întâmpinați? Cum putem adapta automatizarea și manipularea materialelor la nevoile dumneavoastră? Și cum vă putem sprijini global? Găsiți informații compacte în broșura noastră privind automatizarea depozitelor și intralogistică, care poate fi descărcată.

Descărcați broșura
Descărcați broșura
Laptop cu showroom 3D

Explorați soluțiile noastre de automatizare în 3D

Explorați soluțiile industriale pe care le oferim, prin intermediul parcului nostru industrial interactiv, care oferă totul de la prezentări generale ale proceselor de nivel înalt până la descrieri aprofundate ale produselor individuale. Aflați mai multe despre ofertele noastre în diferite industrii, în showroomul nostru virtual 3D.

Vedeți ce înseamnă soluțiile noastre de automatizare
Vedeți ce înseamnă soluțiile noastre de automatizare
Om care zâmbește pe un fundal al unei fabrici

Vă puteți baza pe unul dintre cele mai ample portofolii de produse destinate automatizării industriale

Doriți să vă extindeți capacitățile, să construiți rapid linii de producție sau fabrici sigure din punct de vedere al proceselor, dar și să vă simplificați procesele? În calitate de partener în automatizare, Bosch Rexroth vă poate oferi sprijinul de care aveți nevoie. Indiferent că este vorba despre sisteme de tehnologii de automatizare, de tehnologii de îmbinare sau de manipulare de materiale, cu ajutorul soluțiilor noastre vă puteți digitaliza, conecta și automatiza procesele cu ușurință.

Automatizare industrială
Automatizare industrială
Pictograme pentru tehnologia de automatizare

Tehnologie de automatizare

  • Acționări cu șurub
  • Axe liniare și actuatoare
  • Ghidaje liniare
  • Comenzi
  • Software și ecosistem
  • Mișcare, acționări și motoare

Mai multe despre automatizare
Pictograme pentru tehnologia de îmbinare

Tehnologie de îmbinare

  • Presare și îmbinare
  • Asamblare de cadre
  • Înșurubare
  • Sudare electrică prin rezistență

Mai multe despre tehnologia de îmbinare
Pictograme pentru manipularea materialelor

Tehnologie de manipulare a materialelor

  • Robotică liniară și sisteme carteziene cu mai multe axe
  • Axe liniare
  • Sisteme de transport și transfer
  • Furnizare de materiale
  • Robotică mobilă

Mai multe despre manipularea de materiale

Discutați cu un expert

Proiectați depozite așa cum doriți. Clienții dumneavoastră sunt la început de drum în ceea ce privește automatizarea sau doresc să crească rapid? Doriți să duceți automatizarea la un nivel superior? Sau clienții dumneavoastră sunt pregătiți pentru următorul nivel de transformare digitală? Pentru orice sarcină, vom găsi soluția dumneavoastră de automatizare a depozitului și intralogistică într-un timp record.

Contactați-ne
Logo service Bosch Rexroth

Totul depinde de service

Dorim ca echipamentul dumneavoastră Bosch Rexroth să funcționeze cât mai eficient posibil, pentru cât mai mult timp. Din acest motiv, garantăm disponibilitatea pieselor de schimb, reparațiile și asistența tehnică nu numai pentru toate produsele din portofoliul curent, ci și pe o perioadă de cel puțin 10 ani după încheierea etapei de vânzări active. Aceasta este urmată de o fază de service extinsă.

De asemenea, oferim ajutor imediat, la simpla apăsare a unui buton. În cazul unei defecțiuni, ctrlX Digital Service Assistant este disponibil în permanență, cu acces la întregul portofoliu de servicii. Serviciul de reparații și linia de asistență telefonică sunt nonstop la dispoziția dumneavoastră. Și, pentru a vă asigura că puteți să acționați în loc să reacționați în viitor, oferim servicii orientate spre viitor, cum ar fi întreținerea preventivă.

Service
Service

Soluții de automatizare industrială pentru industria dumneavoastră