Romania Română

Selectaţi locaţia dvs.

Romania
Sistem transportor cu lanț VarioFlow plus Bosch Rexroth cu lăzi ambalate

Progres în industria bunurilor de larg consum

Soluții inteligente la tot pasul: automatizarea, catalizator pentru transformarea industrială.

Industria bunurilor de larg consum în ascensiune

Industria bunurilor și a ambalajelor de larg consum, care este considerată relativ rezistentă la crize, trece prin schimbări accelerate. Presiunea concurențială considerabilă necesită metode de creștere a productivității – menținând în același timp standarde înalte de calitate. În același timp, flexibilitatea și caracterul individual devin din ce în ce mai importante. Adaptabilitatea trebuie să fie capabilă să țină pasul cu modificările care au loc pe piață. În plus, trebuie luați în considerare factori precum lipsa de personal, costurile ridicate cu energia și termenele lungi de livrare a componentelor. La fel de anticipativă și relevantă este și nevoia unei producții sustenabile, care dorește să conserve resursele și să reducă amprenta de CO₂.

Acestor provocări li se poate face față doar cu ajutorul noilor concepte integrate privitoare la utilaje, producție și ambalaje – toate acestea fiind puse în mișcare prin automatizare. În acest caz, cheia este creșterea nivelului de automatizare pe întregul flux de valoare.

Schița fluxului de valoare în industria bunurilor de larg consum, de la imprimarea ambalajelor, procesare, ambalare primară și secundară și ambalare finală, până la depozitare și intralogistică.

Partenerul dumneavoastră competent pentru întregul flux de valoare

Bosch Rexroth oferă soluții complete de automatizare, tehnologia de îmbinarea și cea de manipulare de materiale. Totul dintr-o singură sursă, integrat perfect și conectat în mod inteligent – pentru digitalizarea și optimizarea fluxului de valoare. În acest fel, veți valorifica potențialele economii, în timp ce asigurați inovația și viabilitatea în viitor.

Astfel veți beneficia de puterea automatizării pentru întregul lanț tehnologic: imprimarea ambalajelor, procesare, ambalare primară și secundară, ambalare finală, precum și depozitare și intralogistică.

Vă oferim atât produse, cât și multitudinea de cunoștințe la nivel de sector și de domeniu – o resursă esențială pentru competitivitate, dat fiind deficitul actual de lucrători calificați.

Solicitare consultanță
Solicitare consultanță

Partenerul dumneavoastră pentru întregul flux de valoare

Schița fluxului de valoare pentru imprimarea ambalajelor.

Imprimarea ambalajelor

Bosch Rexroth oferă soluții integrate de automatizare pentru producția și imprimarea ambalajelor. Aici, tehnologia mișcării liniare de nivel superior interacționează cu soluțiile de robotică și cu software-ul de mișcare. Bosch Rexroth este lider tehnologic în aplicațiile de control al mișcării pentru mașini de imprimare, oferind instrumente cu biblioteci cuprinzătoare, cu funcții care acoperă toate cerințele în ceea ce privește imprimarea.

  • ctrlX MOTION: Precizie și confort maxime pentru mișcare, robotică și CNC.
    Funcțiile specifice sectorului pot fi integrate și utilizate cu ușurință
  • Ansambluri cu șuruburi cu bile BASA: pentru o gamă largă de aplicații de poziționare și ajustare
  • Ghidaje compacte cu șine cu bile BSCL: pentru activități standard, care implică mișcări liniare

Schița fluxului de valoare pentru procesare.

Procesarea

Alimentele, băuturile și produsele farmaceutice procesate câștigă popularitate la nivel mondial. În timpul procesării trebuie luate în calcul diferite cerințe. Portofoliul Bosch Rexroth este adaptat ideal acestor cerințe, indiferent dacă vorbim despre transportul de mare performanță utilizând un sistem planar cu șase grade de libertate sau, în domeniul tehnologiei mișcării liniare, despre un actuator electromecanic, ca alternativă eficientă energetic la cilindrii pneumatici.

  • ctrlX FLOW⁶ᴰ: sistem planar pentru transport/poziționare de mare performanță (6 grade de libertate)
  • Bucșe liniare pentru o gamă largă de aplicații
  • Cilindri electromecanici EMC – disponibili și ca sistem complet, care include pachetul de automatizare

Schița fluxului de valoare pentru ambalare primară și secundară.

Ambalare primară și secundară

Viteza mare de ambalare nu trebuie atinsă în detrimentul sigilării, care joacă un rol esențial în garantarea unei durate de depozitare prelungite și a siguranței produsului. Aceasta necesită tehnologii suport, care pot accelera și automatiza fluxurile de materiale. Bosch Rexroth oferă soluții individuale nu numai pentru aplicații compacte și mai puțin solicitante, ci și pentru activități cu complexitate extremă.

  • ctrlX WORKS: instrument practic de software și inginerie
  • Module liniare și compacte: axe liniare de precizie, pregătite pentru instalare, cu cifre care indică performanța ridicată
  • Șine ghidaj cu bile mini și NRFG: o soluție specială pentru industria ambalajelor și a alimentelor
  • VarioFlow plus: transportați, distribuiți și combinați produsele în condiții de siguranță

Schița fluxului de valoare pentru procesarea finală.

Ambalarea finală

Vă intensificăm producția atunci când vine vorba despre ambalarea finală. Ne ghidăm după principiul „mai puțin înseamnă mai mult”, cu acționări ultra-compacte sau axe liniare ultra-plate pentru manipularea extrem de eficientă a pieselor mici sau pentru paletizarea automată. Drept rezultat, puteți obține mai mult în timp ce economisiți spațiu și bani. În același timp, soluțiile de la Bosch Rexroth se adaptează ideal la orice fel de mediu. Acestea pot fi integrate rapid și cu ușurință, astfel fiind pregătite pentru utilizare aproape instantaneu.

  • ctrlX DRIVE: cel mai compact sistem de acționare modular din lume
  • Module liniare SMS: ușor de integrat, cu un design plat
  • Roboții Kassow: ajutoare sub forma roboților colaborativi, unici ca putere, eficiență și fiabilitate în domeniul asamblării ambalajelor

Schița fluxului de valoare pentru depozitare și intralogistică.

Depozitare și intralogistică

Prin intermediul soluțiilor integrate de la Bosch Rexroth, gradul de automatizare în intralogistică poate fi mărit semnificativ. Sistemele carteziene multi-axă integrate în Smart Function Kit pentru manipulare sunt deosebit de potrivite pentru activități de poziționare și manipulare, de exemplu. Datorită seturilor de soluții adecvate, automatizarea joacă un rol din ce în ce mai important în ceea ce privește roboții de tip portal, robotica mobilă (AGV-uri/AMR-uri) și sistemele de paletizare. Acestea sunt modulare și scalabile, putând fi extinse după cum este necesar pentru intermediul tehnologiei pentru aplicații pentru a oferi funcții de automatizare în intralogistică și depozitare.

  • ctrlX CORE și IndraDrive Mi: platformă de control și acționare prin servomotor integrată în motor, de exemplu, pentru sistemele satelit „pallet shuttle” în depozitele tip bloc sau utilajele de depozitare și preluare
  • ROKIT: set de instrumente de automatizare pentru roboți mobili, care cuprinde componente software și hardware personalizate, încercate și testate.
  • Smart Function Kit pentru manipulare: sisteme carteziene multi-axă, de exemplu, pentru aplicații de paletizare

Broșură deschisă, cu coperta interioară.

V-am trezit interesul? Informații amănunțite.

Împreună vom găsi soluția optimă pentru necesitățile dumneavoastră în ceea ce privește industria bunurilor și ambalajelor de larg consum. Ați dori informații detaliate despre portofoliul Bosch Rexroth pentru întregul flux de valoare? Atunci descărcați pur și simplu broșura noastră „Catalizatorii pentru fabrica viitorului”.

Descărcați acum
Descărcați acum
Pădure având ca fundal orizontul și norii. Pictograme pentru diferite aspecte ale sustenabilității în prim-planul pădurii.

Producție sustenabilă

Din ce în ce mai mulți oameni se gândesc la sustenabilitate atunci când vine vorba despre bunurile de larg consum. Aceștia își doresc să achiziționeze produse fabricate în mod sustenabil, comercializate prin comerț echitabil, fiind deseori pregătiți să plătească mai mult în acest sens. În acest sector, producția se confruntă cu provocări noi. Bosch Rexroth susține producția și procesele de ambalare sustenabile la diferite niveluri. Soluțiile de la Bosch Rexroth sunt durabile și nu au nevoie de prea multă mentenanță – indiferent dacă vorbim despre sisteme de acționare electrice sau sisteme de tehnologia mișcării liniare sau de montaj. În același timp, acestea pot fi scalate în numeroase sectoare diferite. Astfel, se bucură de o durată de viață îndelungată și ajută la conservarea resurselor.

Roți dințate interconectate pe un fundal închis la culoare, lângă motto-ul „Open.Limitless.Connected” scris cu litere albe

Evoluție pe toate palierele

Industria bunurilor și ambalajelor de larg consum reprezintă unul dintre sectoarele cele mai rezistente la criză. Totuși, fabricile se confruntă cu presiunea crescândă a costurilor și a performanței. În viitor, nu va mai fi suficient doar să „ții pasul” – evoluția este obligatorie.

Doriți să vă extindeți capacitățile, să configurați rapid linii de producție și fabrici fiabile sau să simplificați procesele? În calitate de partener în automatizare, Bosch Rexroth vă oferă sprijinul de care aveți nevoie. Indiferent dacă este vorba despre tehnologia de automatizare, tehnologia de îmbinare sau de sisteme de manipulare de materiale, cu ajutorul unui sistem cu seturi de instrumente modulare vă puteți digitaliza, conecta și automatiza procesele într-un mod simplu.

Automatizare industrială
Automatizare industrială
Prezentare generală a produselor de automatizare de mai jos: controlere, software și ecosistem, mișcare și acționări, motoare, tehnologia mișcării liniare

Automatizare

Bosch Rexroth regândește automatizarea. Soluțiile de automatizare combină perfect hardware-ul cu software-ul. Astfel este pregătit terenul fără probleme către viitorul digital și se deschid noi posibilități pentru soluții standardizate, care au deschiderea necesară pentru schimbări și extensii individuale. Puteți combina, de exemplu, sisteme de tehnologie a mișcării liniare cu soluții avansate de control și acționare, precum și cu tehnologia pentru aplicații, ctrlX AUTOMATION.

  • Sisteme de control
  • Software și ecosistem
  • Mișcare și acționări
  • Motoare
  • Tehnologia mișcării liniare
Aflați mai multe
Aflați mai multe
Prezentare generală a produselor din tehnologia de îmbinare de mai jos: presare și îmbinare, dozare, asamblarea cadrelor, înșurubare, sudare electrică prin rezistență

Tehnologia de îmbinare

Atunci când totul se îmbină perfect împreună, acestea sunt soluțiile Bosch Rexroth puse în aplicare. Indiferent dacă vorbim despre presare și îmbinare, dozare, asamblarea cadrelor, înșurubare sau sudarea electrică prin rezistență – veți beneficia de un portofoliu extins de soluții de înaltă performanță pentru îmbinările perfecte.

  • Presare și îmbinare
  • Dozare
  • Asamblarea cadrelor
  • Înșurubare
  • Sudare electrică prin rezistență
Aflați mai multe
Aflați mai multe
Prezentare generală a produselor de manipulare de materiale de mai jos: robotică, sisteme de transfer, aprovizionare cu materiale

Manipularea materialelor

Materialul potrivit, la locul și timpul potrivit. Aprovizionarea rapidă și simplă cu piese de prelucrat este esențială pentru obținerea unor procese eficiente în producție. Soluțiile Bosch Rexroth, cum ar fi sistemele de transfer și cele de robotică, accelerează fluxurile de materiale, în timp ce măresc productivitatea, siguranța și ergonomia.

  • Robotică
  • Sisteme de transfer
  • Aprovizionare cu materiale
Aflați mai multe
Aflați mai multe
Logotip de insignă Rexroth Service pe fundal gri

Totul depinde de service

Scopul nostru este acela de a ne asigura că, în termeni de eficiență, beneficiați de soluțiile Bosch Rexroth pentru producție, pe care să le utilizați în compania dumneavoastră cât se poate de mult. Disponibilitatea pieselor de schimb, reparațiile și asistența tehnică sunt garantate de noi ca servicii standard, nu numai pentru toate produsele din portofoliul curent, ci și pe o perioadă de cel puțin 10 ani după încheierea etapei de vânzări active. Apoi serviciile intră într-o fază de service extins.

Bosch Rexroth oferă și asistență imediată, la apăsarea unui buton. În cazul unei defecțiuni, ctrlX Digital Service Assistant este disponibil în permanență, cu acces la întregul portofoliu de servicii. Serviciul de reparații și hotline-ul sunt aici pentru dumneavoastră 24/7. Și, pentru a ne asigura că, în viitor, mai degrabă veți acționa decât veți reacționa, Bosch Rexroth oferă servicii anticipative, precum mentenanța preventivă.

Service
Service

Contactați-ne acum

Ne cunoaștem pe dinafară nu numai tehnologiile, ci și piața pe care activăm. Drept rezultat, putem găsi aproape instantaneu soluția potrivită pentru fabrica dumneavoastră a viitorului.

Solicitare consultanță
Pe fundal, o imagine în format peisaj a produsului, similară unui oraș modern, iar în prim-plan, produsele de tehnologia mișcării liniare

Tehnologia mișcării liniare de nivel superior

Vă doriți să obțineți mișcări liniare în aplicații, într-o manieră rapidă și eficientă? Portofoliul nostru complet de instrumente electronice moderne de design oferă soluții adecvate: de la ghidaje liniare, axe liniare și ansambluri cu șurub sau actuatoare până la sisteme de măsurare integrate și soluții mecatronice inteligente.

Aflați mai multe
Logotip ctrlX AUTOMATION pe un fundal albastru închis, cu o pictogramă Dev-Ops și motto-ul „A 360 degree Solution.For Straightforward decisions.” („O soluție la 360 de grade.Pentru decizii fără ocolișuri.”)

ctrlX AUTOMATION

Automatizare nelimitată. ctrlX AUTOMATION conectează lumea controlului utilajelor cu lumile IT și OT, care înainte erau separate. Setul de instrumente de automatizare deschisă a avut drept rezultat un ecosistem care a revoluționat lumea automatizării, deblocând posibilități fără precedent.

Aflați mai multe
Sistem transportor cu lanț VarioFlow plus Bosch Rexroth cu lăzi ambalate

Transportor cu lanț VarioFlow plus

Astăzi, cerințele utilizatorilor în ceea ce privește soluțiile de transport sunt mai exigente ca niciodată. VarioFlow poate face față oricărei provocări – chiar și în spații restrânse, în cele mai dure condiții.

Aflați mai multe