1. Home
  2. Automatizare industrială
  3. Manipularea materialelor
Roți dințate interconectate pe un fundal închis la culoare, lângă motto-ul „Open.Limitless.Connected” scris cu litere albe Manipularea materialelor: accelerator de procese în timpul producției

Soluțiile de robotică, sistemele de transfer și de aprovizionare cu materiale accelerează procesele individuale sau fluxurile complexe de materiale, oferind o viteză mai mare și eforturi reduse la mai multe niveluri.

Totul integrat în flux: cu manipularea materialelor

Timpul nu poate fi produs – dar poate fi economisit. O aprovizionare rapidă și simplă cu materiale reprezintă un factor de succes important pentru niște procese eficiente în producție. Cu ajutorul soluțiilor de manipulare de materiale de la Bosch Rexroth, totul este exact acolo unde trebuie, la timpul potrivit. Combinația dintre soluțiile de robotică, sistemele de transfer și de aprovizionare cu materiale reprezintă cheia accelerării proceselor individuale sau a fluxurilor complexe de materiale. Aceasta ajută la reducerea timpilor de producție și îmbunătățește respectarea programărilor.


Competențe în soluții și industrie pentru manipularea materialelor

Fabrica viitorului este agilă. Aceasta trebuie să reacționeze rapid la noile cerințe. Manipularea materialelor influențează puternic oportunitățile de reușită. Și aceasta se referă la suma componentelor sale. Deoarece, în fabricile moderne, hardware-ul și software-ul trebuie să interacționeze în mod considerabil, în multe situații de aplicare. Bosch Rexroth știe ce soluții pot fi combinate cel mai bine pentru a obține cele mai mari plusuri de eficiență pentru activitățile dumneavoastră. Un portofoliu modular cuprinzător de soluții de automatizare, bazat pe cunoștințe solide din industrie și pe o înțelegere a conceptului de universalitate.


Un portofoliu pentru numeroase aplicații

O prezentare generală a unei varietăți de produse de robotică: roboți liniari, roboți mobili autonomi și roboți articulați cu greutate redusă.

Robotică

Indiferent dacă discutăm despre roboți mobili autonomi, coboți sau componente pentru robotică mobilă Roboți liniari: soluțiile de automatizare de la Bosch Rexroth joacă un rol esențial în optimizarea fluxului de materiale pe liniile de producție, precum și în intralogistică, potrivindu-se perfect în structuri conectate digital.

Robotică mobilă
Sistem de transfer pentru producție

Sisteme de transfer

Gama noastră de sisteme de transfer transportă navetele pentru piese de prelucrat și produsele, uneori cu încărcături foarte mari. Unitățile modulare standardizate pot fi combinate în mai multe moduri pentru a crea un sistem unitar și pot fi scalate pentru a răspunde cerințelor aproape oricărei situații de aplicare.

Sisteme de transfer
Navete pentru materiale

Aprovizionare cu materiale

Totul mereu la îndemână. Cu ajutorul soluțiilor cuprinzătoare Bosch Rexroth pentru aprovizionarea eficientă cu materiale, puteți găsi cu ușurință un echilibru între conceptele de producție lean, eficiență, rentabilitate și ergonomie.

Aprovizionare cu materiale

Chiar există: soluția perfectă

Nimeni nu ne cunoaște tehnologiile mai bine decât noi. Acesta este motivul pentru care vom găsi soluția potrivită pentru manipularea viitoare a materialelor într-un timp record. Experții noștri vă vor consilia în funcție de nevoile pe care le aveți, fără niciun fel de obligație.

Solicitare consultanță
Logotip de insignă Rexroth Service pe fundal gri

Totul depinde de service

Scopul nostru este acela de a ne asigura că, în termeni de eficiență, beneficiați de soluțiile de automatizare Bosch Rexroth, pe care să le utilizați în compania dumneavoastră cât se poate de mult. Disponibilitatea pieselor de schimb, reparațiile și asistența tehnică sunt garantate de noi ca servicii standard, nu numai pentru toate produsele din portofoliul curent, ci și pe o perioadă de cel puțin 10 ani după încheierea etapei de vânzări active. Apoi serviciile intră într-o fază de service extins.

Bosch Rexroth oferă și asistență imediată, la apăsarea unui buton. În cazul unei defecțiuni, ctrlX Digital Service Assistant este disponibil în permanență, cu acces la întregul portofoliu de servicii. Serviciul de reparații și hotline-ul sunt aici pentru dumneavoastră 24/7. Și, pentru a ne asigura că, în viitor, mai degrabă veți acționa decât veți reacționa, Bosch Rexroth oferă servicii anticipative, precum mentenanța preventivă.

Service
Service