Bir sensör paketine sahip elektromekanik silindir ve bir yumruk içeren ateş saçan bir kol. EMC-HP elektromekanik silindiri (yüksek güç)

  • İsteğe bağlı sensör paketi ile kompakt ağır hizmet serisi
  • Enerji verimliliği, bakım kolaylığı ve esneklik sayesinde daha fazla özgürlük
  • e-Araç LinSelect aracılığıyla hızlı seçim

Ürün kataloğu

En yüksek talepler için ağır hizmet aktüatörleri - EMC-HP elektromekanik silindiri

Ağır hizmet aktüatörleri dünyasına hoş geldiniz!

EMC-HP eelektromekanik silindirlerimiz (yüksek güç), güçlü ve esnek aktüatörlere ihtiyaç duyan şirketler için ideal çözümdür. Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan EMC-HP sağlamlık, hassasiyet ve uyarlanabilirlik sunar. Kompakt tasarımı ve mükemmel sızdırmazlığı (IP54) sayesinde, zorlu koşullar altında bile uzun hizmet ömrü ve sürekli yüksek performans sağlar. İsteğe bağlı su soğutma ve bakım dostu yağlama, yüksek kuvvetlerde güvenilir çalışma sağlar.

Yüksek hassasiyet planet vidalı tahrik mekanizması tonlarca ağırlıktaki yüklerin tam olarak konumlandırılmasını sağlarken, EMC-HP'nin esnekliği parametreleri serbestçe değiştirmenize ve karmaşık hareket profillerini gerçekleştirmenize olanak tanır. Yeni boyutlar 190 ve 220 ile en dar alanlarda 250 kN'a kadar kuvvetlerle uygulama yapabilirsiniz. Entegre sensör paketi, üretkenliği ve uzun ömürlülüğü en üst düzeye çıkarmak için kritik bilgiler sağlar.

Bosch Rexroth'ta her şeyi tek bir kaynaktan alırsınız: mekanik, servo sürücü, kontrol sistemleri ve dünya çapında servis. EMC-HP, en yüksek performans ve esneklik talepleri için ideal ağır hizmet aktüatörüdür. Bize ulaşın ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın!

Ürün bilgisi

Öne çıkan avantajlar

  • Güçlü: 250 kN'a kadar taşıyabilir
  • Akıllı: isteğe bağlı bir sensör paketi ilee
  • Ekonomik: enerji verimliliği, düşük işletme maliyetleri, daha az kesinti süresi, geleceğe dönük
  • Kompakt: daha az alan gerektirir, kolayca entegre edilebilir
  • Eksiksiz: tek bir kaynaktan özel bileşenler
  • Esnek: özel uygulamalara kolayca uyarlanabilir, çok sayıda bağlantı yöntemi, uzunluk serbestçe yapılandırılabilir
  • Düşük bakım gereksinimleri: uzun yeniden yağlama aralıkları, isteğe bağlı yağ banyosu yağlaması

Önemli teknİk verİler

  • Maks. aksiyel kuvvet: 250 kN'a kadar
  • Dinamik yük kapasitesi (cdyn): 473 kN'a kadar taşıyabilir
  • Maks. hareket hızı: 0,83 m/s
  • Maks. vuruş: 1.500 mm
  • Koruma sınıfı: IP54
  • Planeter vidalı tahrik mekanizması: Boyutlar 60 ve 75

16 uygulama örneğinin ikon şeklinde görselleştirilmesi

Uygulamalar

  • 1–4: presleme - pres bağlantı parçası - sıkıştırma - derin çekme
  • 5–8: bükme - kabartma - katlama - biçme
  • 9–12: delme - perçinleme - perçinli çivileme- konumlandırma
  • 13–16: germe - kaldırma - düzleştirme - yay testi