Rexroth ROKIT Locator – Manual olarak çalıştırılan forkliftler için esnek lokalizasyon yazılımınız
Rexroth ROKIT Locator'ı kendi uygulamanız için sahada test etme fırsatını size sunuyoruz ve size destek sağlıyoruz. Lütfen isteğinizi bize iletmek için iletişim formunu kullanın.
Forkliftler gibi manuel olarak sürülen araçlar için kullanışlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Bosch Rexroth'tan lokalizasyon yazılım ROKIT Locator ile arayışınız sona eriyor. Manuel ve otonom araçların karma kullanımında, lazer lokalizasyon daha büyük şeffaflık ve optimize malzeme nakliyesi ve depo süreçleri için temeli oluşturuyor. Mevcut sistemlere esnek entegrasyon seçenekleri, donanımdan bağımsızlık, WMS, ERP ve forklift kontrol sistemlerinin yanı sıra kolay devreye alma ve sezgisel kullanım sayesinde, ROKIT Locator ile geliştirme ve uygulama çabalarınızın yanında son müşterilerinizin servis ihtiyaçlarını da azaltabilirsiniz. Kanıtlanmış Bosch Rexroth teknolojisine güvenin ve çeşitli endüstrilerdeki ve uygulama alanlarındaki müşteriler tarafından dünya çapında binlerce kez kullanılan yerelleştirme yazılımından yararlanın.
Rexroth ROKIT Locator, forklift filonuzun eşzamanlı konumlandırılması ve dinamik ortamların haritalanması (SLAM) için lazer tabanlı bir yazılımdır. Güçlü algoritma, araca takılı ikiye kadar lazer tarayıcıdan gelen bilgileri kullanarak doğal ortamı güvenilir bir şekilde yakalar ve haritalar (natural feature navigation). Ayrıca, gerçek zamanlı konum sistemi (RTLS), sürüş sırasında ortamdaki değişiklikleri otomatik olarak algılar, çevrenin dijital haritasını sürekli olarak günceller ve ardından bu haritayı tüm ROKIT Locator filosunun kullanımına sunar (otomatik harita güncelleme). Lokalizasyon, güvenilir, sağlam ve bir santimetre içerisinde doğrudur – reflektör veya işaretleyici kullanılmaz. Açık alanlar gibi özel durumlarda, tekerlek dönüşü (tekerlek odometri füzyonu) gibi ek sensör verileri isteğe bağlı olarak hesaba katılabilir.
Forkliftler ve mallar için bir iç mekan ve dış mekan gerçek zamanlı konum sistemi (RTLS), bir forkliftin ve/veya AGV filo yönetim sisteminin (karma filo) konum takibi için en önemli ön şarttır. Forkliftin ve paletler, tel kafesli paletler veya kağıt rulolar gibi hareketli malların kesin olarak takip edilebilmesinin (takip ve izleme) yanı sıra otomatik sipariş almayı ve otomatik envanterleri de sağlayarak depolama ve alma sırasındaki hataları önler ve arama çabalarını azaltır. Buna ek olarak, forkliftlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, otomatik tarama işlemleri ve boş çalışmaların sayısında azalma yoluyla maliyet tasarrufları ve verimlilik artışı için potansiyel sunar.
Gerçek zamanlı konum takibi ve haritalama yazılımının hızlı ve kolay kurulumu ve güvenilir çalışması sayesinde, manuel forkliftlerinizin konumunu belirleme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Örneğin vardiya değişimi nedeniyle bir aracın yeniden başlatılmasından sonra bile ROKIT Locator mevcut konumu zaman kaybetmeden otomatik olarak bulur. Ayrıca blok ve yüksek raflı depolarda olduğu gibi değişen ortamlara esnek adaptasyon, tüm forklift filonuz için otomatik harita güncellemeleri sağlar.
Artık saf yazılım çözümü olarak ROKIT Locator veya ROKIT Locator.Box arasında seçim yapabilirsiniz – kompakt bir endüstriyel bilgisayarda kullanıma hazırdır. ROKIT Locator.Box, lazer lokalizasyon yazılımımızın mobil robotlarınıza rahat ve kullanışlı entegrasyonu için yapılmıştır. Önceden yüklenmiş ve lisanslı bir ROKIT Locator yazılımı, tam destekli bir işletim sistemi ve endüstri sınıfı, çok kompakt ve güçlü, yüksek performanslı bir endüstriyel bilgisayardan (Pokini F2) oluşuyor.
ROKIT Locator’a bir ilk genel bakış edinin
Rexroth ROKIT Locator'ı kendi uygulamanız için sahada test etme fırsatını size sunuyoruz ve size destek sağlıyoruz. Lütfen isteğinizi bize iletmek için iletişim formunu kullanın.