Kırmızı çerçeveli beyaz bir okla başlayan ve ön planda tepesinde beyaz bir pin bulunan ve beyaz bir bayrakla görselin arkasında biten beyaz bir çizgi. Çizginin yukarısında üç farklı sembol bulunan üç daire vardır. Mobil robotlarınızın seviyesini yükseltin.

Rexroth ROKIT Navigator – AGV/AMR için geleceğe dönük navigasyon yazılımınız

Bize ulaşın
Kırmızı çerçeveli beyaz bir okla başlayan ve ön planda tepesinde beyaz bir pin bulunan ve beyaz bir bayrakla görselin arkasında biten beyaz bir çizgi. Çizginin yukarısında üç farklı sembol bulunan üç daire vardır. Bir bakışta ROKIT Navigator

ROKIT Navigator hakkındaki tüm önemli bilgilere tek sayfada ulaşın.

PDF’i indirin
Görüntü, ucunda bir çengel ve başında bir delik bulunan beyaz renkli stilize bir pini göstermektedir. Yatay olarak, çeşitli otomasyonlu rehberli araç ve manuel forklift modeli görülebilmektedir. Pin deliğinde, otomasyonlu rehberli araç (AGV) vardır. Yer tespiti ve navigasyon kolaylaştırıldı

ROKIT Navigator, mobil robotlarınızın hassas konumlandırılması ve verimli hareket planlaması için ROKIT Locator yer tespit yazılımıyla birlikte kullanılmaya tamamen uygundur.

ROKIT Locator
Görüntü, Bosch Rexroth’un sunduğu ve aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator ve ROKIT Motor ilgili ürün adları için dört katmandan oluşan ROKIT robotik kitinin kilit görselini göstermektedir. “UX" ibaresi ortada gösterilmektedir. "SOFTWARE", "HARDWARE" ve "SERVICE" düğmelerinin yanı sıra ilgili ürün simgelerinden oluşan, kırmızı kenarlıklı bir daireyle çevrelenmiştir. Simgenin altında, beş mobil robot sıralanmıştır. Mobil robotlarınız için modüler araç kiti

ROKIT Robotik Kiti ve ctrlX AUTOMATION kullanarak, ihtiyaç halinde birbirleriyle veya üçüncü parti çözümlerle birleştirebileceğiniz modüler yazılım ve donanım çözümlerinden faydalanırsınız.

Videoyu izleyin

Rexroth ROKIT Navigator – AGV/AMR için geleceğe dönük navigasyon yazılımınız

Bosch Rexroth'un VDA 5050 uyumlu ROKIT Navigator'ı, farklı türde mobil robotlarda ve araç kinematiğinde hassas ve verimli hareket planlaması için yenilikçi ve geleceğe dönük çözümünüzdür. Navigasyon yazılımı, otomasyonlu rehberli araçlarınızı (AGV) veya otonom mobil robotlarınızı (AMR) A noktasından B noktasına güvenilir bir şekilde yönlendirir ve dinamik, karmaşık ve dar ortamlarda bile anlaşılır, doğal sürüş davranışı sağlar. Aktarma istasyonlarında hızlı ve yüksek hassasiyetli yanaştırma fonksiyonu ve engellerden kaçınma opsiyonuyla ROKIT Navigator lojistiğinizi yeni bir seviyeye taşıyor.

Mavi arka plan üzerinde koyu mavi harflerle “VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe” yazan açık mavi dikdörtgen.

VDA 5050 ile geleceğe hazır olun

ROKIT Navigator, VDA 5050 uyumlu filo yönetim sistemleriyle tam uyumludur. VDA 5050 standardının akıllı uygulaması, adaptörlere veya ek arayüzlere gerek kalmadan özellikle hızlı, basit entegrasyon ve işletime alma olanağı sağlar. Bu sayede, geliştirme çabanız en aza iner ve gelecekteki zorluklara en iyi şekilde hazırlanırsınız.

Mavi arka planda bir dörtgen oluşturan dört kare, karelerden biri mavi ve dörtgenin içine dördüncü kare olacak şekilde tam olarak yerleşmiş.

Esnek entegrasyon için açık arayüzler

Mobil robotlara yönelik navigasyon yazılımı, modüler ve açık mimarisi sayesinde çok çeşitli gereksinimlere – ROKIT Locator veya diğer gelişmiş yerelleştirme çözümleriyle kullanımdan çeşitli araç kinematiğine kadar– sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Açık arayüzler ve sezgisel aXessor işletim arayüzü, farklı araç tipleri için parametrelendirme çabasını en aza indirir ve ilave teknolojilerin esnek bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

Görüntü, Bosch Rexroth’un sunduğu ve aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator ve ROKIT Motor ilgili ürün adları için dört katmandan oluşan ROKIT robotik kitinin kilit görselini göstermektedir. “UX" ibaresi ortada gösterilmektedir. "SOFTWARE", "HARDWARE" ve "SERVICE" düğmelerinin yanı sıra ilgili ürün simgelerinden oluşan, kırmızı kenarlıklı bir daireyle çevrelenmiştir. Simgenin altında, beş mobil robot sıralanmıştır.

AGV/AMR için modüler araç kiti

Mobil robotlarınızda hassas yer tespiti ve verimli navigasyon için ROKIT Navigator’ı ROKIT Locator ile birleştirin, güçlü bir çözüm sağlayın. ROKIT – Robotik Kit ve otomasyon sistemi ctrlX AUTOMATION otomasyon sistemini kullanarak, ihtiyaçlarınıza göre hem birbirleriyle hem de üçüncü parti çözümlerle birleştirebileceğiniz modüler yazılım ve donanım çözümlerinden faydalanırsınız. ROKIT Navigator yalnızca modüler bir Docker konteyner çözümü olarak değil, aynı zamanda ctrlX AUTOMATION'ın merkezi bir bileşeni olan yenilikçi, Linux tabanlı ctrlX OS işletim sistemi için bir uygulama olarak da mevcuttur. Açık sistem çözümü olan navigasyon yazılımı, araç kontrolüne (ctrlX CORE) ve emniyet kontrolüne (ctrlX SAFETY) kolayca entegre edilebilir, çünkü diğer yazılım bileşenleri için gerekli olan tüm bilgiler ctrlX Data Layer aracılığıyla sistemde mevcuttur.

Videoyu izleyin
Videoyu izleyin

Bir bakışta ROKIT Navigator’ın faydaları

Çubukları soldan sağa giderek yükselen çubuk grafikli bir dikdörtgen.

Verimli hareket planlama

  • Yüksek hassasiyet (<1 cm) ve hızlı yanaştırma
  • Özellikle dinamik, karmaşık ve dar ortamlar için uygundur
  • Güvenilir ve doğal sürüş davranışı
  • Engellerden kaçınma opsiyonu
  • İç ve dış mekanlarda kullanım olanağı

Birbirlerine uyan yap-boz parçalı bir dikdörtgen.

Entegre edilmesi kolay – VDA 5050 ile geleceğe hazır

  • VDA 5050 arayüzü: hızlı, verimli, genişletilebilir
  • ROKIT Locator ile kullanıma tamamen uygundur
  • Ortak araç kinematiğini destekler
  • Basit, hızlı ve sorunsuz entegrasyon ve işletime alma
  • Modern yazılım dağıtım yaklaşımı ve açık arayüzler
  • İlave sensör teknolojilerinin entegrasyonu
  • aXessor işletim arayüzü üzerinden destek
  • Docker konteyner veya ctrlX OS

Fonksiyonlara genel bakış

Navigasyon yazılımının fonksiyonları ve özellikleri

VDA 5050 arayüzü – hızlı, verimli, genişletilebilir: Araç ve filo yönetimi arasında VDA 5050 spesifikasyonunu destekler

Hızlı entegrasyon ve kurulum: Kullanıcı dostu aXessor arayüzü kullanılarak sistem parametrelerinin alet destekli çevrimdışı kalibrasyonu

Açık, uyarlanabilir sistem: “Kara kutu” yapıları olmaksızın, kolay, esnek entegrasyona ve genişlemeye olanak sağlayan açık arayüzler

Modern yazılım dağıtım yaklaşımı: Docker konteynerler şeklinde veya ctrlX OS için bir uygulama olarak dağıtım – maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik için

Sıkışık alanlarda navigasyon: Minimum alan gereksinimiyle güvenli araç manevraları

Hızlı ve yüksek hassasiyetli yanaştırma: Optimize edilmiş hız ve hassasiyet sayesinde daha kısa çevrim süreleri ve daha düşük hata oranları

Farklı sürücü tipleri için destek: Örneğin Ackermann, diferansiyel üniteleri, çok yönlü çekiş sistemleri.

Sanal hat takibi: Fiziksel hat işaretlemeleri olmadan esnek rotalar tanımlamanıza imkan veren verimli özellik

Engellerden kaçınma opsiyonu: Sürüş yolundaki engelleri dikkate alır ve izin verilen kaçınma alanı içerisinde bunlardan opsiyonel olarak kaçınır

Harici güvenlik gereklilikleriyle uyumlu: Emniyet kontrolünün araç hareket planlamasına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar

Hızlanma kısıtlamalarının dikkate alınması: Hareket planlaması uygulanırken, maksimum uzunlamasına ve yanal hızlanmaya uyulmasına dikkate alınır.

Araç ve yük konturlarını dikkat alır: Aracın veya yükün engellere çarpmasını önler

Yön kısıtlamalarını gözetme: Sürüş türüne bağlı olarak aracın yönünden bağımsız olan hareket sekanslarını etkinleştirir

Tek sayfada ROKIT Navigator

Mobil robotlar için navigasyon yazılımı hakkında tüm önemli bilgilere bir bakışta ulaşın.

PDF’i indirin

ROKIT Haberleri

Mavi renkte içeriden bir depo grafiği. Odak noktası forkliftler ve mobil robotlar gibi çeşitli araçlardır. Mobil robot merkezdedir ve ışıklandırılmıştır.

Mobil robotlar oluşturmak artık çok kolay

Robotik ve otomasyon bileşenlerinden oluşan modüler çözüm setinin mobil robotlarınızın geliştirilmesini nasıl basitleştirdiğini ve hızlandırdığını öğrenin.

Üstten görünümlü harika bir üretim sahası ve "Rexroth ROKIT Locator - Mobil robotlar için lokalizasyon yazılımı" şeklinde bir başlık

ROKIT Locator Noblelift'te kullanımda

Rexroth ROKIT Locator'ın Noblelift'in APT, PS10 ve RT20 mobil robotlarında nasıl kullanıldığını izleyin.

Joerg Heckel (Bosch Rexroth'ta Yeni İş Şefi) ve bir moderatör, ROKIT ve ctrlX AUTOMATION sergisinin önünde durarak ROKIT motoru anlatıyor.

Robotik Web Yayını – 4. Bölüm

ROKIT ve ctrlX AUTOMATION'dan yenilikçi robotikler ve otomasyon kitiyle mobil robot oluşturmanın neden hiç bu kadar kolay olmadığını öğrenin.

Robotik web yayını – 3. Bölüm

Robotik web yayını – 3. Bölüm

ROKIT Locator'ın yeni özelliklerinin yanı sıra ROKIT Motor ve ROKIT Navigator'ın geliştirilme durumuna ilişkin en son görüşleri edinin.

Robotik Web Yayını - Bölüm 2

Robotik Web Yayını - Bölüm 2

Rexroth ROKIT bileşenlerimiz hakkında en son haberleri alın

"Uzmanı Arayın" Podcast - 2. Bölüm

"Uzmanı Arayın" Podcast – 2. Bölüm

Uzmanlarımız Çin intralojistiği ve robotik pazarının yanı sıra ROKIT Locator hakkında konuşuyor

ROKIT Locator ürünümüz için IFOY ÖDÜLÜ

ROKIT Locator ürünümüz için IFOY ÖDÜLÜ

“Intralogistics Software” kategorisinde ödüle layık görülen lazer lokalizasyon yazılımı

Uzmanı Arayın ve Podcast başlık kutuları, telefon alıcı simgesiyle birlikte görüntülenir.

"Uzmanı Arayın" Podcast – 1. Bölüm

Uzmanlarımız, ROKIT Locator hakkında fikir alışverişinde bulunur ve sorularınızı yanıtlar

Jörg Heckel (Bosch Rexroth'ta Intralojistik Robotik Proje Direktörü) ve Christopher Parlitz (grow platform GmbH şirketinde İntralojistik Robotik Geliştirme Başkanı) Locator hakkında konuşuyor

Robotik Web Yayını – 1. Bölüm

Uzmanlarımız ROKIT Locator hakkında konuşuyor

Joerg Heckel (Bosch Rexroth'ta İntralojistik Robotik Proje Direktörü), Thomas Fechner (Bosch Rexroth'ta Yeni Ürün Alanı Kıdemli Başkan Yardımcısı) ve Jackson Zhang (Geek+ Europe'da Başkan Yardımcısı) lokalizasyon yazılımı Locator ile ilgili işbirliği anlaşmasını imzaladılar.

Bosch Rexroth ve Geek+ Robotikte Güçlerini Birleştiriyor

Yenilikçi lojistik robotik çözümlerinin küresel geliştiricisi, Bosch Rexroth lokalisazyon yazılımıyla ortak oluyor

Resimler, sohbet eden iki adamı göstermektedir. Adamlardan biri, beyaz bir gömlek ve gri pantolon, diğeri koyu bir takım elbise, beyaz gömlek ve kravat giymektedir. Arka planda, bir üretim tesisini görebilmektesiniz.

İlginizi çekti mi?

Rexroth ROKIT ve tek tek ROKIT bileşenleri hakkındaki sorularınızı yanıtlamayı dört gözle bekliyoruz.

Bİziİle İletİşİme geçİnİz