準備邁向更高的層次了嗎?YOU DECIDE.
準備邁向更高的層次了嗎?YOU DECIDE.

德國漢諾威歐洲工具機展

  • 漢諾威工業博覽會, Messegelände, 30521 Hannover, 德國
  • 2025/09/22 09:00 - 2025/09/26 18:00
  • 德文, 英文
  • 線性傳動技術, 工業液壓系統

德國漢諾威歐洲工具機展 (EMO) 是世界頂尖的生產技術貿易展覽會,代表著全世界金屬加工的創新、國際性、啟發以及未來。

索取門票

工具機的更高層次:EMO 2025 展覽會上來自 Bosch Rexroth 創新

作為世界領先的生產技術貿易展覽會, EMO Hannover 為工具機設立了標準。座右銘:「準備邁向更高的層次了嗎? – 由您決定」,Bosch Rexroth將於 2025 年 9 月 22 日至 26 日在6 號展廳 H12 展位上展示其最新產品和面向未來的工具機亮點。在現場體驗具有前瞻性的液壓和線性技術解決方案,使您的工具機更加高效、精確和智慧。例如:Hydraulic Hub 在線服務平臺、新一代CytroPac 液壓動力單元、具有機電子系統的智慧流程自動化和可實現最高精度的具有溫度控制功能的線性導軌。

您可以直接在此頁面上找到亮點產品的初步詳細資訊。我們將在6 號展廳的 H12 展位上展示更多內容。

我們的團隊期待您的光臨!

EMO 2025

聯絡資訊


2025 年重點主題

Hydraulic Hub 線上服務平台,提高服務和維護效率。

Hydraulic Hub:維護保養更有效率

Bosch Rexroth 的 Hydraulic Hub 提供相當廣泛的數位服務,能簡化並加速液壓維修作業流程,從而延長機器和系統正常運作時間。服務與維護團隊 24 小時都能存取這個平台,全年無休,可以分辨 400,000 種以上的 Rexroth 工業液壓零組件,也能掌握產品相關維修知識與流程。

智慧型維修解決方案 – Hydraulic Hub

CytroPac 液壓動力單元 – 新一代:更智慧、更高效、更好。

CytroPac – 新一代:更智慧、更高效、更好

緊湊、高效、安靜和連接 – CytroPac 以其獨特設計設立了新的標準。根據您的意見和建議,我們進一步開發了革命性的液壓動力單元,以應對未來的挑戰。第二代智慧緊湊型動力單元 CytroPac 在生產力、能源效率和用戶便利性方面樹立了新的基準。

CytroPac – 新一代

能源消耗更少、液壓油更少、材料使用更少。

高效液壓系統 – 能源消耗更少、液壓油更少、材料使用更少

高效節能的液壓系統為機械工程創造了重要的競爭優勢。提高能源效率和永續性的方法是對液壓系統的所有組件進行全面考量。在我們的展覽攤位上了解更多有關如何優化液壓系統的資訊 – 從閥門到動力單元。

永續的液壓系統 – 能源消耗更少、液壓油更少、材料使用更少

圖片中是一個著火的冰塊,以及一個有集成測量系統的點和一個有溫度控制功能的螺桿驅動器。

高精準度

探索用於工具機的高精度線性技術解決方案,為您的生產製程帶來變革。透過創新的熱補償導軌系統(TCRS),您可以提高製程穩定性並最大限度地減少浪費。我們的線性導軌不僅提供極高精度,而且易於改裝,以提高動態和吞吐量,高效可靠。

製程穩定、精度極高 – 熱補償的創新解決方案

可以看到一個章魚,在一點上有一個多軸系統。

智慧流程自動化

探索工具機的定制解決方案,實現生產製程之前、期間和之後的流程自動化。我們高度靈活的子系統為工具機製造商提供了多樣的線性和多軸系統。產品組合中的新產品 – 質量高達 770 kg 的重型應用線性軸。此外,我們的現代數位電子工具為您提供客製化的自動化解決方案。

流程自動化 – 採用預先設定子系統的高彈性解決方案

顯示的是 UNSTOPPABLES 團隊,由 Speed Rex、Repair Rex、Shield Rex和 Strong Rex 組成,代表 Bosch Rexroth 的卓越服務。

在 EMO 2025 上與 UNSTOPPABLES 相遇

前往 EMO 2025,結識 Bosch Rexroth 的服務英雄:THE UNSTOPPABLES。他們透過快速回應、正品備用零件、專家維修和智慧現代化,減少停機時間,提高您的生產力,使您的生產銳不可當。變得同樣銳不可當!

依靠 Rexroth 原廠服務,變得銳不可當