圖片為一部平板電腦,螢幕中央為登入畫面,下方則為手形圖示。平板電腦上方為三個圓形圖示:一隻眼睛、印有「UX」字樣的圖示,以及顯示多個滑桿的圖示。左下方,則是印有「Express Wizard」字樣的紅色按鈕。

為您的行動機器人升級。

圖像操作介面 aXessor

聯絡我們

aXessor – 您強大軟硬體的圖形使用者介面

aXessor 直覺式圖形使用者介面 (GUI),為所有 ROKIT 元件提供集中存取功能。全方位技術及高效能軟硬體解決方案,可以利用清楚且方便使用的 aXessor 介面進行控制與連動。使用 aXessor 無需專業知識,因此從而提升整合、設定及運轉效率。

為您的 ROKIT 元件帶來最佳透明度

透過 aXessor 的協助,以視覺化方式掌握機隊,並充分控制系統。圖形使用者介面,透過流程與工作階段集中管理,讓您輕鬆管理自動引導車 (AGV)、自主行動機器人 (AMR) 或手動堆高機。

以使用者為中心的操作模式,全新絕佳體驗

aXessor 提供您截然一新的工業使用者介面,來自以使用者為出發點的開發視角。現代化、遊戲化設計風格,結合 Bosch Rexroth 的專業及來自 aXessor 使用者的反饋,讓您輕鬆熟悉 ROKIT 產品及各項產品啟發靈感的用途。

圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT 機器人套件主視覺。選取「aXessor」圖層、「SOFTWARE」按鈕及「aXessor」圖示。

您的優勢

圖片顯示長方圖形,正中為眼睛,周圍環繞六個點,以線條與眼睛作連結。

透明 – 充分掌握一切

  • 機群管理員:為 ROKIT Locator 機群提供簡單直覺化的管理及操作
  • 車隊的即時檢視:所有 ROKIT Locator 用戶端作圖像式的系統總覽
  • 事件中心:迅速且明確的方式,存取 ROKIT 元件的所有通知和處理

圖片顯示一隻手,食指點擊使用者虛擬人像。

使用者為中心 – 您的萬用遙控器概念

  • 單一遙控器,掌控所有 ROKIT 元件
  • 清楚明瞭、支援精靈的操作模式
  • 相容各種作業系統 (Linux/Windows)
  • 可自訂 (淺色/深色模式;支援多語言)
  • 遊戲化:直覺、啟發靈感,以及互動式操作
  • 調試和操作簡單,無需專業知識
  • 對整個 ROKIT Locator 機群進行高效率、集中的地圖管理

單頁式說明

取得 aXessor 概覽資訊

下載 PDF

ROKIT 最新消息

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。