Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Německo
22.09.2025 09:00 - 26.09.2025 18:00
Němčina,
Angličtina
Lineární technika,
Průmyslová hydraulika
Jako přední světový veletrh výrobních technologií je EMO synonymem pro inovace, mezinárodní spolupráci, inspiraci a budoucnost zpracování kovů na celém světě.
Získat vstupenku
Vyšší úroveň pro váš obráběcí stroj: Inovace společnosti Bosch Rexroth na veletrhu EMO 2025
EMO Hannover je přední světový veletrh výrobních technologií, který určuje standardy v oblasti obráběcích strojů. Pod heslem „Jste připraveni na vyšší úroveň? – You Decide“ představí společnost Bosch Rexroth od 22. do 26. září 2025 v hale 6 na stánku H12 své nejnovější inovace a největší zajímavosti pro obráběcí stroje budoucnosti. Vyzkoušejte si přímo na místě nejmodernější hydraulická řešení a řešení pro lineární techniku, díky nimž budou vaše obráběcí stroje efektivnější, přesnější a inteligentnější – například online servisní platformu Hydraulic Hub, novou generaci hydraulického agregátu CytroPac, inteligentní procesní automatizaci s mechatronickými podsystémy a lineární vedení s funkcí regulace teploty pro maximální přesnost.
Úvodní informace o našich největších zajímavostech najdete přímo na této stránce. Víc informací vám sdělíme na našem stánku H12 v hale 6.
Hydraulic Hub: Efektivnější provoz vašeho servisu a údržby
Rozsáhlou nabídkou digitálních služeb zjednodušuje a urychluje Bosch Rexroth Hydraulic Hub hydraulický servis, a díky tomu zvyšuje provozuschopnost strojů a systémů. Týmy servisu a údržby mají k platformě nepřetržitý přístup. Umožňuje jim identifikovat přes 400 000 průmyslových hydraulických komponent Rexroth a získat informace o servisu a procesech pro jednotlivé produkty.
CytroPac – nová generace: chytřejší, efektivnější, lepší
Kompaktní, efektivní, tichý a propojený – CytroPac definuje díky jedinečnému konceptu nový standard. Na základě vaší zpětné vazby a podnětů jsme pokračovali ve vývoji revolučního hydraulického agregátu, abychom dokázali čelit výzvám budoucnosti. Druhá generace inteligentního kompaktního agregátu CytroPac definuje nová měřítka produktivity, energetické účinnosti a uživatelského pohodlí.
Efektivní hydraulické systémy – méně energie, kapalin a materiálu
Energeticky účinná hydraulika šetřící zdroje přináší strojnímu inženýrství důležité konkurenční výhody. Cestou k vyšší energetické účinnosti a udržitelnosti je komplexní pohled na všechny součásti hydraulického systému. Na našem veletržním stánku se dozvíte víc o tom, jak optimalizovat hydraulický systém – od ventilu až po agregát.
Objevte vysoce přesná řešení pro lineární techniku pro obráběcí stroje, která revolučním způsobem změní vaše výrobní procesy. Díky inovativnímu systému TCRS (Thermo Compensating Rail System) můžete zvýšit stabilitu procesu a minimalizovat množství odpadu. Naše lineární vedení nabízejí nejen nejvyšší přesnost, ale také je lze snadno dodatečně vybavit pro zvýšení dynamiky a kapacity – jsou efektivní a spolehlivá.
Objevte řešení na míru v oblasti obráběcích strojů pro procesní automatizaci před výrobním procesem, během něj i po něm. Naše vysoce flexibilní podsystémy nabízejí výrobcům strojů širokou škálu lineárních a víceosých systémů. Novinka v našem portfoliu – lineární osy pro velmi náročné aplikace s hmotností až 770 kg. Kromě toho vám naše moderní digitální elektronické nástroje nabízejí automatizační řešení na míru.
Navštivte veletrh EMO 2025 a seznamte se s hrdiny servisu společnosti Bosch Rexroth: NEZASTAVITELNÍ. Bojují proti prostojům, zvyšují vaši produktivitu a činí vaši výrobu nezastavitelnou – díky rychlé reakci, originálním náhradním dílům, odborným opravám a inteligentním modernizacím. Staňte se také nezastavitelnými!