Denmark

Vælg din lokation

En hvid streg, der starter med en hvid pil med rød kontur og en hvid nål øverst i forgrunden og slutter med et hvidt flag bagerst i billedet. Over stregen er der tre cirkler med tre forskellige symboler.

Opgradér dine mobile robotter.

Rexroth ROKIT Navigator

Rexroth ROKIT Navigator – Din avancerede bevægelsesplanlægningssoftware

ROKIT Navigator fra Bosch Rexroth er navigationssoftware til effektiv bevægelsesplanlægning for mobile robotter og gør den således til en naturlig udvidelse af ROKIT Locator. Den modulære og let integrerbare software styrer pålideligt og gennemsigtigt bevægelsen af dine varer fra A til B. Den sikrer også jævn, elegant kørsel og reagerer på forhindringer. Som ROKIT Locator er ROKIT Navigator kompatibel med en bred vifte af mobile robotter, såsom automatisk styrede køretøjer (AGV) og autonome mobile robotter (AMR), og tilbyder som standard grænseflader til andre komponenter.

Øg din produktivitet

Perfektioneret navigation af mobile robotter: høj præcision, deterministisk, pålidelig. En ligetil og målrettet integrationsfase gør det muligt for bevægelsesplanlægningssoftwaren at forenkle parametreringsarbejdet for forskellige typer køretøjer.

Kompatibel med en bred vifte af software- og hardwareanvendelser

Integrér ROKIT Navigator i eksisterende standarder – uden behov for adaptere eller ekstra grænseflader. Komponenten er kompatibel med VDA 5050 interface-aktiverede flådestyringssystemer og tager hensyn til dine nuværende lokale sikkerhedskrav.

Billedet viser det centrale layout af ROKIT-robotsættet fra Bosch Rexroth. "ROKIT Navigator"-overlejring, knappen "SOFTWARE" og ikonet ROKIT Navigator er valgt.

Dine fordele

Et rektangel med et søjlediagram, hvis søjler bliver højere fra venstre mod højre.

PRODUKTIV – PLANLÆG DIN NÆSTE HANDLING

  • Pålidelig varelevering og -håndtering
  • Undgåelse af forhindringer og navigation på trange steder
  • Gennemsigtig kørselsadfærd
  • Effektivt algoritme

Et rektangel med puslespilsbrikker, der passer sammen.

KOMPATIBEL – LET AT INTEGRERE

  • Hurtig og nem integraion – der kræves ingen ekspertviden
  • Overholdelse af generelle sikkerhedsbetingelser
  • Hurtig tilpasning til anden kinematik
  • Kompatibel med VDA 5050
  • Åbne grænseflader

Udforsk funktionerne i Rexroth ROKIT Navigator

Funktioner i ROKIT Navigator

Undgåelse af forhindringer: Tager hensyn til genstande i kørebanen og undgår dem inden for det område, hvor undgåelse er tilladt.

Efterlevelse af eksterne sikkerhedskrav: Smidig interaktion mellem køretøjets bevægelsesplanlægning og sikkerhedsstyring.

Overholdelse af begrænsninger for acceleration: Bevægelsesplanlægning tager højde for overholdelse af den maksimale længde- og sideværtsacceleration.

Hensyn til køretøjets og lastens form: Forhindrer køretøjets eller lastens sammenstød med forhindringer.

VDA 5050-kompatibel: Understøtning af VDA 5050-specifikationen mellem køretøjs- og flådestyring.

Hensyn til begrænsninger for orientering: Muliggør, afhængigt af drevtypen, bevægelsessekvenser uafhængigt af køretøjets orientering.

Overholdelse af zone: Efterlevelse af specifikke forhold i definerede områder (f.eks. hastighedsbegrænsning, område forbeholdt kørsel).

Navigation i afgrænsede områder: Sikker køretøjsmanøvrering i begrænsede områder.

Understøtning af forskellige drevtyper: f.eks. Ackermann, differentialdrev, omnidirektionale drev.

Hurtig integration og idriftsættelse: Værktøjsunderstøttet kalibrering offline af systemparametre.

One Pager

Få et første overblik over ROKIT Navigator

Download PDF

ROKIT-nyheder

Webcast om robotteknik – episode 2

Webcast om robotteknik – episode 2

Få de seneste nyheder om vores Rexroth ROKIT-komponenter

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Vores eksperter taler om det kinesiske marked for intralogistik og robotteknik samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

Laserlokaliseringssoftware prisbelønnet i kategorien "Intralogistisk software"

Titelfelterne Call the Expert og Podcast vises på et gitter sammen med et telefonsymbol.

Podcasten "Call the Expert" – episode 1

Vores eksperter diskuterer ROKIT Locator og besvarer dine spørgsmål

Jörg Heckel (projektdirektør for intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (udviklingschef for intralogistisk roboteknik hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Webcast om robotteknik – episode 1

Vores eksperter taler om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektdirektør for Intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorvicedirektør for Product Area New Business hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (vicepræsident hos Geek+ Europe) underskriver samarbejdsaftale vedrørende lokaliseringssoftwaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ går sammen inden for robotteknik

Global udvikler af innovative løsninger inden for logistik og robotteknik indgår partnerskab med Bosch Rexroths lokaliseringssoftware

Billederne viser to mænd, der taler sammen. Den ene er i hvid skjorte og grå bukser, den anden i et mørkt jakkesæt, hvid skjorte og slips. I baggrunden ser man et produktionsanlæg.

Er du interesseret?

Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål om Rexroth ROKIT og de øvrige ROKIT-komponenter.

Kontakt os endelig.