×

Planetengetriebe für mobile Anwendungen


Rexroth bietet ein breites Programm von Planetengetrieben für unterschiedlichste mobile Anwendungen an.

Planetengetriebe werden als Turasgetriebe in Raupenfahrwerken oder Radgetriebe in Nabenantrieben sowie als Schwenkgetriebe für Drehbewegungen und Windengetriebe für das Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Die Planetengetriebe verfügen über zwei, drei oder mehr Planetenstufen. Sie sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotorvarianten lieferbar.

  • Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Kombinierbar mit großem Rexroth-Motorenprogramm
  • Perfekte Abstimmung von Getriebe und Hydromotor
  • Abtriebsmoment 5163 … 95883 lb-ft
  • Für radgetriebene Erntemaschinen mit Einzelradantrieb
  • Kombinierbar mit großem Rexroth-Motorenprogramm
  • Abtriebsdrehmoment 42000 Nm
  • Durch das Planetengetriebe implementierte TIS-Lösung
  • Keine zusätzliche Fahrzeugbreite durch Außenschläuche
  • Für den Fahrantrieb von Rad- und Raupenfahrzeugen
  • Drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Kombinierbar mit SMG-Elektromotoren von Bosch und anderen
  • Perfekte Abstimmung von Getriebe und Elektromotor
  • Abtriebsmoment 11063 … 30978 lb-ft
  • Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
  • Geeignet auch für andere rotierende Bewegungsabläufe, z.B. Trommelantriebe, Fräswalzenantriebe usw.
  • Drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren (A2FM/E, A6VM/E)
  • Abtriebsmoment 118010 … 457289 lb-ft
  • Zum Schwenken des Oberwagens, z.B. bei Baggern, Kranen, Forstmaschinen, Schiffsentladern
  • Einsatz überall dort, wo genaues Positionieren notwendig ist
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren in platzsparender Einschubbauweise
  • Abtriebsmoment 6269 … 22127 lb-ft
  • Zum Schwenken des Oberwagens, z.B. bei Baggern, Kranen, Forstmaschinen, Schiffsentladern
  • Einsatz überall dort, wo genaues Positionieren notwendig ist
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren in platzsparender Einschubbauweise
  • Abtriebsmoment 2950 … 50375 lb-ft
  • Für den Direkteinbau in Windentrommeln, z.B. bei Bohrgeräten und Kranen
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Seilzugkraft 10116 … 72613 lbf
  • Abtriebsmoment 5532 … 77444 lb-ft
  • Für den Direkteinbau in Windentrommeln, z.B. bei Krananwendungen
  • Drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Seilzugkraft 83854 … 153769 lbf
  • Abtriebsmoment 103259 … 239708 lb-ft


Werte im US customary Einheitensystem sind umgerechnete und gerundete Werte. Im Zweifel sind nur metrische Werte gültig.
Änderungen vorbehalten, Stand 2019-06-12 14:05:31