Eine männliche Person, im Hintergrund eine Fabrikhalle. Text: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.
Eine männliche Person, im Hintergrund eine Fabrikhalle. Text: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Deutschland
  • 03.06.2025 09:00 - 05.06.2025 17:00
  • Deutsch, Englisch
  • Montagetechnik, Industriehydraulik, Lineartechnik

Die Battery Show Europe ist die wichtigste Fachmesse für Entscheidungsträger im Bereich Batterie- und H/EV-Technologie. Treffen Sie Hersteller, Zulieferer, technische Vordenker und Entscheidungsträger auf einer Konferenz und Messe, die sich auf die neusten Entwicklungen in der fortschrittlichen Batterie- und Automobilbranche konzentriert.

Get Your Ticket


Die Komplexität der Batterieproduktion kann überwältigend sein. Wir machen es Ihnen einfacher. Als Komplettanbieter für Fabrikautomation bieten wir Ihnen Plug-and-Play-Lösungen, die auf offenen Standards basieren.

Wie Sie Ihren Integrationsaufwand drastisch reduzieren und Ihre Produktionsprozesse beschleunigen können, erfahren auf der Battery Show Europe vom 3. bis 5. Juni in Stuttgart: Halle 10, Stand E10.

The Battery Show Europe

Hallenplan

GET YOUR TICKET

Ihr Kontakt zu Bosch Rexroth


Foto eines Mehrachssystems sowie eines Transfersystems und Kettenfördersystems, auf dem die Batteriepacks und -module transportiert werden.

Clevere Lösungen für Batterieproduktion

Komplexe Wertströme und Materialflusslösungen hochdynamisch realisieren: Erfahren Sie mehr über innovative Lösungen für Zellvorbereitung, -handling und -transport, die Modul- und Packmontage sowie End-of-Line-Prüfung. Das Beispiel einer Rundzellmodul-Montage zeigt hochpräzise Linearrachsen und Cobots im perfekten Zusammenspiel mit Schraub- und Transfertechnik und der Automationsplattform ctrlX.

Die Batterieproduktion der Zukunft

Linearmotor Modul und  Linearachse mit integriertem Linearmotor

Achse für hohe Präzision und Dynamik

Die Linearmotor Module LMM überzeugen durch hohe Präzision und Geschwindigkeit bei kleinstem Bauraum. Sie sind prädestiniert für Montage- oder Dispenseprozesse in der Batterieproduktion. In der Zellfertigung beispielsweise sorgen die Achsen für eine genaue Positionierung der Zellkomponenten, beim Dispensen ermöglichen sie gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs.

Linearmotor-Module – ultraschnell, ultrapräzise, ultrakompakt.

Bild eines Bogenschützens mit gespanntem Bogen, im Vordergrund Compactmodule.

Linearachsen: Neue Power-Größe

Die neuen Compactmodule setzen einen Benchmark für Schwerlastanwendungen in der Battery Branche. Auf kleinstem Bauraum erzielen sie eine hohe Nutzlast-Performance und sind ideal für die dynamische und wiederholgenaue Hochleistungsmontage von Batteriemodulen.

Compactmodule sind komplett mit Motor, Regler, und Steuerung lieferbar.

Das Bild zeigt das Transfersystem TS 7plus in einer Fertigungsumgebung.

TS 7plus Transfersystem: Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Batteriefertigung!

Das neue TS 7plus Transfersystem ist die ideale Lösung für den sicheren Transport schwerer Batteriepacks über einer Tonne in der Montage. Es erfüllt höchste Sicherheits- und Umweltstandards und ermöglicht den Transport auf Werkstückträgern. Mit seinem modularen, wartungsarmen Design ist das TS 7plus weltweit schnell verfügbar und kann in Rekordzeit aufgebaut und angepasst werden.

TS 7plus Transfersystem: Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Batteriefertigung!

Das Bild zeigt die autarke Achse CytroMotion.

CytroMotion: kompakte autarke Achse

Die kompakte autarke Achse CytroMotion stellt eine Alternative zu elektromechanischen Achsen dar. Die hydraulische Linearachse hebt die Effizienz in der Leistungsklasse bis 6,2 kW auf ein neues Niveau. Einfaches Engineering und schnelle Inbetriebnahme begeistern Konstrukteurer. Anwender schätzen die übersichtliche Produktauswahl, den wartungsfreien Betrieb und die hohe Produktivität.

CytroMotion: kompakte autarke Achse

Bild eines Triumph-Motors mit einem NEXO und einem OPEX.

NEXO, OPEX, Werkerführung und Lokalisierung!

Mit dem NEXO Winkelschrauber und dem Drehmomentschlüssel OPEX werden ausgesuchte Schraubstellen an einem Motorblock verschraubt und überwacht. Die Werkerführung basiert dabei auf dem Operator Guidance System (OGS) von Haller + Erne und dem Lokalisierungssystem Smarttrack von ART.

Joining Solutions: Zuverlässige Lösungen für Ihre Verbindungsanwendungen!

isometrische Darstellung der Branchenvielfalt des ITK-Portfolios von Mobilität über Medizintechnik bis hin zur Industrie

ITK. The Art of Digital Engineering.

Von Embedded Systems über Cloud Computing bis hin zu künstlicher Intelligenz - ITK Engineering ist ein globales Technologieunternehmen, das plattformunabhängige Software- und Systemlösungen anbietet. Mit über 1.000 Mitarbeitenden ist es eine 100%-ige Tochter der Robert Bosch GmbH und bietet branchenübergreifend maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen an.

ITK. The Art of Digital Engineering.