Ως η κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για την τεχνολογία παραγωγής, η EMO αντιπροσωπεύει την καινοτομία, τη διεθνικότητα, την έμπνευση και το μέλλον της μεταλλουργίας παγκοσμίως.
Πάρτε το εισιτήριό σας
Επόμενο επίπεδο για την εργαλειομηχανή σας: Καινοτομίες από την Bosch Rexroth στην EMO 2025
Ως η κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για την τεχνολογία παραγωγής, η EMO Hannover θέτει τα πρότυπα για τις εργαλειομηχανές. Με το σύνθημα "Ready for the Next Level? - You Decide, η Bosch Rexroth θα παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτομίες και τα σημαντικότερα σημεία της για τις εργαλειομηχανές του μέλλοντος από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025 στο Hall 6, Booth H12. Γνωρίστε ζωντανά στο χώρο σας τις πρωτοποριακές λύσεις υδραυλικής και γραμμικής τεχνολογίας που κάνουν τις εργαλειομηχανές σας πιο αποδοτικές, ακριβείς και έξυπνες - για παράδειγμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα σέρβις Hydraulic Hub, την επόμενη γενιά της υδραυλικής μονάδας ισχύος CytroPac, την έξυπνη αυτοματοποίηση διεργασιών με μηχατρονικά υποσυστήματα και τους γραμμικούς οδηγούς με λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας για μέγιστη ακρίβεια.
Μπορείτε να βρείτε αρχικές λεπτομέρειες σχετικά με τα κυριότερα σημεία μας απευθείας σε αυτή τη σελίδα. Περισσότερα θα αποκαλύψουμε στο περίπτερο H12 στο Hall 6.
Hydraulic Hub: Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σέρβις και συντήρηση
Με τη διευρυμένη παλέτα των ψηφιακών υπηρεσιών της, το Hydraulic Hub της Bosch Rexroth απλοποιεί και επιταχύνει το σέρβις των υδραυλικών, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των μηχανών και συστημάτων. Οι ομάδες σέρβις και συντήρησης μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 24/7, να αναγνωρίζουν πάνω από 400.000 βιομηχανικά υδραυλικά εξαρτήματα Rexroth και να ανακτούν γνώσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με το προϊόν.
CytroPac - Η επόμενη γενιά: πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικό, καλύτερο
Συμπαγές, αποδοτικό, αθόρυβο και συνδεδεμένο - το CytroPac με το μοναδικό του σχεδιασμό θέτει νέα πρότυπα. Με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις σας, αναπτύξαμε περαιτέρω ένα επαναστατικό συγκρότημα υδραυλικού συστήματος ισχύος για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η δεύτερη γενιά του έξυπνου, συμπαγούς συστήματος ισχύος CytroPac θέτει νέα σημεία αναφοράς στην παραγωγικότητα, την ενεργειακή απόδοση και την ευκολία του χρήστη.
Τα υδραυλικά που είναι ενεργειακά αποδοτικά και εξοικονομούν πόρους ανοίγει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη μηχανολογία. Ο δρόμος για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα είναι η συνολική θεώρηση όλων των εξαρτημάτων του υδραυλικού συστήματος. Μάθετε περισσότερα στο περίπτερό μας στην εμπορική έκθεση για το πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το υδραυλικό σας σύστημα - από τη βαλβίδα έως τη μονάδα ισχύος.
Ανακαλύψτε λύσεις γραμμικής τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας για εργαλειομηχανές που θα φέρουν επανάσταση στις διαδικασίες παραγωγής σας. Με το πρωτοποριακό σύστημα σιδηροτροχιών θερμικής αντιστάθμισης (TCRS), μπορείτε να αυξήσετε τη σταθερότητα της διεργασίας σας και να ελαχιστοποιήσετε τα απόβλητα. Οι γραμμικοί οδηγοί μας όχι μόνο προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια, αλλά είναι επίσης εύκολο να τοποθετηθούν εκ των υστέρων για αυξημένη δυναμική και απόδοση - αποδοτικοί και αξιόπιστοι.
Ανακαλύψτε εξατομικευμένες λύσεις σε εργαλειομηχανές για τον αυτοματισμό διαδικασίας σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία παραγωγής. Τα εξαιρετικά ευέλικτα υποσυστήματά μας προσφέρουν στους κατασκευαστές μηχανών ένα ευρύ φάσμα συστημάτων γραμμικών και πολυαξονικών συστημάτων. Νέο στην παλέτα παραγωγής μας - γραμμικοί άξονες για εφαρμογές βαρέως τύπου με μάζες έως 770 kg. Επιπλέον, τα σύγχρονα ψηφιακά μας eTools σας προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις αυτοματισμού.
Επισκεφθείτε την EMO 2025 για να γνωρίσετε τους ήρωες της Bosch Rexroth: THE UNSTOPPABLES. Καταπολεμούν τις διακοπές λειτουργίας, ενισχύουν την παραγωγικότητά σας και κάνουν την παραγωγή σας ασταμάτητη - με γρήγορη ανταπόκριση, γνήσια ανταλλακτικά, επισκευές από ειδικούς και έξυπνους εκσυγχρονισμούς. Γίνετε κι εσείς ασταμάτητοι!