¿Todo listo para pasar al SIGUIENTE NIVEL? YOU DECIDE.
¿Todo listo para pasar al SIGUIENTE NIVEL? YOU DECIDE.

EMO

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Alemania
  • 22-09-2025 09:00 - 26-09-2025 18:00
  • alemán, inglés
  • Tecnología de Movimiento Lineal, Hidráulica Industrial

Como feria líder mundial de la tecnología de producción, EMO representa la innovación, la internacionalidad, la inspiración y el futuro de la metalurgia en todo el mundo.

Consiga su entrada

Llevamos su máquina herramienta al siguiente nivel: Innovaciones de Bosch Rexroth en EMO 2025

EMO Hannover es la feria líder mundial en tecnología de producción y marca estándares en el ámbito de las máquinas herramienta. Con el lema “Ready for the Next Level? – You Decide”, Bosch Rexroth presentará sus últimas innovaciones y los aspectos más destacados de la máquina herramienta del futuro entre el 22  y el 26 de septiembre de 2025 en el pabellón 6, stand H12. Experimente en vivo e in situ las soluciones avanzadas de tecnología hidráulica y lineal que hacen que sus máquinas herramienta sean más eficientes, precisas e inteligentes, por ejemplo, la plataforma en línea Hydraulic Hub para el servicio, la siguiente generación de la central hidráulica CytroPacs, la automatización de procesos inteligentes con subsistemas mecatrónicos y las guías lineales con función de control de temperatura para una máxima precisión.

Puede encontrar información introductoria sobre nuestros aspectos más destacados directamente en esta página. Desvelaremos más detalles en el stand H12, en el pabellón 6.

¡Nuestro equipo espera su visita!

EMO 2025

Contacto


Nuestros temas destacados en 2025

Hydraulic Hub, portal de servicio en línea, más rendimiento en el servicio y el mantenimiento.

Hydraulic Hub: Servicio y mantenimiento más eficientes

Con su amplia gama de servicios digitales, el Hydraulic Hub de Bosch Rexroth simplifica y acelera el servicio hidráulico y, por lo tanto, aumenta la disponibilidad de máquinas y sistemas. Los equipos de servicio y mantenimiento pueden acceder a la plataforma de manera ininterrumpida, identificar más de 400 000 componentes hidráulicos industriales de Rexroth y obtener la información técnica y recuperar los procesos de servicio relacionados con el producto.

Solución de servicio inteligente Hydraulic Hub

Central hidráulica CytroPac de la próxima generación: más inteligente, más eficiente y mejor.

CytroPac de la próxima generación: más inteligente, más eficiente y mejor

Compacta, eficiente, silenciosa y conectada: CytroPac marca nuevos estándares con su concepto único. Basándonos en sus comentarios y sugerencias, hemos perfeccionado nuestra innovadora central hidráulica para hacer frente a los desafíos del futuro. La segunda generación de la unidad compacta inteligente CytroPac marca nuevos parámetros en cuanto a productividad, eficiencia energética y facilidad de uso.

CytroPac: la próxima generación

Menos energía, fluido y material.

Sistemas hidráulicos eficientes: menos energía, fluido y material

Una hidráulica eficiente en energía y respetuosa con los recursos ofrece ventajas competitivas clave para la ingeniería mecánica. La forma de lograr una mayor eficiencia energética y sostenibilidad es tener una visión completa de todos los componentes del sistema hidráulico. Obtenga en nuestro stand de la feria más información sobre cómo optimizar su sistema hidráulico, desde la válvula hasta la central eléctrica.

Sistema hidráulico sostenible: menos energía, fluido y material

La imagen muestra un cubo de hielo en llamas, así como un punto con un sistema de medición integrado y un accionamiento planetario con función de control de temperatura.

Alta precisión en estado puro

Descubra soluciones de tecnología lineal de alta precisión para máquinas herramienta que revolucionarán sus procesos de producción. Con el innovador sistema de rieles de compensación térmica (TCRS) puede aumentar la estabilidad del proceso y minimizar los residuos. Nuestras guías lineales no solo ofrecen la mayor precisión, sino que también son fáciles de acondicionar para aumentar la dinámica y el rendimiento, además de ser eficientes y fiables.

Estabilidad del proceso y máxima precisión: soluciones innovadoras para la compensación térmica

Se puede ver un pulpo y, en un lugar, un sistema multieje.

Automatización inteligente de procesos

Descubra soluciones personalizadas en máquinas herramienta para la automatización de sus procesos antes, durante y después del proceso de fabricación. Nuestros subsistemas altamente flexibles ofrecen a los constructores de máquinas una gran variedad de sistemas lineales y multieje. Novedad en nuestro catálogo: ejes lineales para aplicaciones de gran tonelaje con masas de hasta 770 kg. Además, nuestras modernas eTools digitales le ofrecen soluciones de automatización personalizadas.

Automatización de procesos: soluciones altamente flexibles con subsistemas preconfigurados

Aparece el equipo de LOS IMPARABLES, compuesto por Speed Rex, Repair Rex, Shield Rex y Strong Rex, que representan la excelencia del servicio de Bosch Rexroth.

Conozca a LOS IMPARABLES en la EMO 2025

Visite la EMO 2025 para conocer a los héroes del servicio de Bosch Rexroth: LOS IMPARABLES. Luchan contra el tiempo de inactividad, impulsan su productividad y hacen que su producción sea imparable con una respuesta rápida, recambios originales, reparaciones de expertos y restauraciones inteligentes. ¡Sea imparable usted también!

Confíe en el servicio original de Rexroth y sea IMPARABLE