Mistä huolto alkaaja mihin se päättyy? Ihannetapauksessa huoltoa tarjotaan tuotteen koko käyttöiän ajan ja vielä sen jälkeenkin. Huoltopalvelut ovat kuitenkin tähän saakka olleet hitsaustekniikka-alalla merkittävästi aliedustettuja, eikä niitä ole ollut juurikaan tarjolla. Bosch Rexroth avaa alalle uusia uria PSI6000- ja PRC7000-hitsausohjausjärjestelmiin suunnitelluilla hitsauspalveluillaan. Niillä voidaan varmistaa, että hitsausohjausjärjestelmät soveltuvat tulevaisuuden haasteisiin. Autoteollisuudessa toimivien asiakkaiden keskuudessa on tällä hetkellä erityisen suurta tarvetta etenkin uudelleenvalmistukselle ja hitsausparametrien optimoinnille.
Vastuspistehitsaukseen suunnitellut Bosch Rexroth ‑palvelut kattavat kaikki vaiheet käyttöönotosta kierrätykseen. Esimerkiksi käytetyt ohjausyksiköt saavat uuden elämän uudelleenvalmistuksen avulla. Näin käyttäjät saavat hitsausohjausjärjestelmille pitkän käyttöiän – ennakoitavilla kustannuksilla ja ilman merkittäviä käyttökatkoksia. Samalla säästyy luonnonvaroja, kun tuotteita ja komponentteja ei hävitetä vaan ne kunnostetaan ja käytetään uudelleen.
Autoteollisuudessa tuotantosyklit kestävät yleensä viidestä seitsemään vuotta. Sen jälkeen tuotantolinja uudistetaan tai sitä muokataan uuden mallin tuotantoa varten. Kustannus- ja tehokkuussyistä samaa tuotantolinjaa on järkevää käyttää myös toista tai jopa kolmatta tuotantosykliä varten. Uudelleenvalmistuksen avulla Bosch Rexroth tarjoaa mahdollisuuden jatkaa hitsausohjausjärjestelmän käyttämistä siten, että vain kulutusosat vaihdetaan. Tämä perustuu vanhasta uudeksi ‑periaatteeseen. Uudelleenvalmistuspalvelun kysyntä kasvaa nopeasti, kun yhä useammat alkavat tiedostaa luonnonvarojen säästämisen tärkeyden.
Palvelu sisältää myös ennaltaehkäisevän vaihdon kaikille sähköisille ja sähkömekaanisille kulutusosille, kuten tehopuolijohteille, tuulettimille ja elektrolyyttikondensaattoreille. Bosch Rexroth tarjoaa uudelleenvalmistusta usealla eri tasolla, joista asiakkaat voivat valita. Näin he voivat itse päättää, kuinka suuri osa laitteistosta vaihdetaan. Myös tarkempi rajaaminen on mahdollista, jos esimerkiksi jokin tietty viallinen komponentti tai turvallisuustoiminto halutaan vaihtaa.
Mahdollinen käyttötapaus: Autoteollisuuden valmistajan hitsauskaappeja kerätään valmistajan kaikista toimipaikoista eri puolilta maailmaa ja valmistellaan tai kunnostetaan uusia hankkeita varten. Kattava kunnostus tehdään Bosch Rexroth PÜ Smart ‑palvelun mukaisesti. Tämä tarkoittaa kulutusosien puhdistamista ja ohjaus- ja tehoelektroniikan tapauksessa niiden vaihtamista. Sen jälkeen asiantuntijat valmistelevat ratkaisun laitteiston kulloisenkin tilan mukaiseksi ja kaikki alkuperäiset tiedot ja parametrit säädetään uudelleen. Lisäksi tehdään toiminta- ja kestävyystesti. Ratkaisulle tehdään myös korkeajännite- ja eristystesti, ja laitteistolle valmistellaan uusi arvokilpi. Prosessin päätteeksi tehdään vielä dokumentointi ja arkistointi.
Bosch Rexroth tarjoaa tällaisille tehtaalta noudetuille kaapeille 12 kuukauden takuun. Tällainen palvelu voi tulla noin puolet halvemmaksi kuin uusien osien hankkiminen. Lisäksi se on kestävämpää ja ympäristöystävällisempää.
Tarjolla on myös entistä kattavampia uudelleenvalmistuspalveluita, joille Bosch Rexroth tarjoaa 24 tai mahdollisesti jopa 60 kuukauden takuun.
Toinen tällä hetkellä erittäin kysytty palvelu on hitsausparametrien määrittäminen ja optimointi. Pistehitsaussaumojen laatuun ja liitosprosessin luotettavuuteen liittyvä kasvava kysyntä on nimittäin otettava huomioon, kun erityisvaatimuksia varten kehitetään jatkuvasti uusia materiaalityyppejä ja -yhdistelmiä. Markkinoilla on siis tarvetta monille erilaisille liitosyhdistelmille. Vaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja ensimmäiselle hitsaussaumalle on usein haastavaa löytää perusparametreja.
Bosch Rexroth voi vuosien kokemuksensa ja kattavien tietokantojensa ansiosta laatia luetteloita alkuparametreista. Niiden avulla käyttäjät voivat saavuttaa hyviä hitsaustuloksia hetkessä. Tämä voidaan tehdä jo ennen käyttöönottoa, jotta laitteiston käyttöönottovaiheessa säästyy aikaa ja resursseja. Parametritiedot ovat saatavilla kiinteään hintaan, mikä helpottaa suunnittelua ja budjetointia.
Haasteellista on myös tuotantolaitosten olemassa olevien parametrien optimointi turvallisen tuotannon ja korkean laadun varmistamiseksi. Bosch Rexroth on ottanut käyttöön jo reilusti yli 100 000 hitsausohjainta, ja lisäksi se tarjoaa oheispalveluita ja erityisiä analyysityökaluja. Tämän kaiken ansiosta Bosch Rexroth voi auttaa asiakkaita optimoimaan järjestelmänsä nopeasti ja ammattimaisesti. Optimointi voidaan tehdä etänä tai paikan päällä. Optimoinnin tuloksena saadaan vakaa prosessi, joka vähentää uudelleenkäsittelyn ja testauksen tarvetta. Samalla myös virheet vähenevät ja laatukin paranee.
Halusitpa sitten varmistaa hitsausohjaimelle pidemmän elinkaaren tai optimoida hitsausprosessisi, näiden ja Bosch Rexrothin muiden hitsauspalveluiden avulla voit tehdä vastuspistehitsauksestasi kustannustehokkaampaa ja kestävämpää.
Lue lisää uuden sukupolven vastushitsauksen PRC7000-ohjausjärjestelmästä!