Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin

Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin

Joustava, kompakti ja tulevaisuuteen suuntautunut.

Ota yhteyttä

Servopuristin moniin standardoituihin liittämistehtäviin

Olipa kyse kokoonpanosta, liittämisestä, muotoilusta tai testaamisesta, Smart Function Kit soveltuu moniin puristus- ja liittämissovelluksiin, joissa käytetään enintään 70 kN:n voimaa. Modulaarinen servopuristin on yhdistelmä Rexrothin mekaanisia ja sähköisiä komponentteja ja ohjelmistoja. Se on täydellinen perusta järjestelmien integroijille tai loppukäyttäjille, joilla on prosessiasiantuntemusta.

Joustava, kompakti ja tulevaisuuteen suuntautunut

Hyödy tuotteen valinnan, käyttöönoton, ohjelmoinnin ja arvioinnin helppoudesta. Smart Function Kit voidaan lisäksi liittää avoimilla rajapinnoilla, ja sitä voidaan seurata kätevästi tabletilta. Tämä maksimoi läpinäkyvyyden, vähentää seisakkeja ja lisää sähköpuristimen tuottavuutta.



Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin
  • Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

    Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

    Kompakti, soveltuu monenlaisiin puristus- ja liittämissovelluksiin

  • Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

    Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

    Teollisuus 4.0 -valmius, voidaan integroida ylemmän tason järjestelmiin

  • Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

    Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

    Käyttöönottoon, ohjelmointiin, toimintaan ja prosessin analysointiin

Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi
Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

Kompakti, soveltuu monenlaisiin puristus- ja liittämissovelluksiin

  • Sähkömekaaninen sylinteri, jossa on vapaasti konfiguroitava isku (enintään 400 mm)
  • MS2N-sarjan servomoottori, jossa on absoluuttinen kooderi ja jarru
  • Lisävarusteet: DMS-teknologiaan perustuva voima-anturi kustannustehokkaaseen ja luotettavaan voimanmittaukseen

Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä
Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

Teollisuus 4.0 -valmius, voidaan integroida ylemmän tason järjestelmiin

  • IndraDrive HCS01 -servokäyttö, jossa IndraMotion MLD PLC ja STO- tai Safe Motion ‑turvallisuustoiminto
  • Sarjan PR21 teollisuustietokone, Linux-käyttöjärjestelmä, ohjelmisto ja verkkopalvelin sekä HMI. I4.0-valmius: liitäntä OPC-UA:n kautta, data käytettävissä ReST APIn avulla
  • Kenttäväyläliitäntä: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI
Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

Käyttöönottoon, ohjelmointiin, toimintaan ja prosessin analysointiin

  • Ohjattu käyttöönotto
  • Ohjelmointiosaamista ei tarvita (Zero Programming)
  • Graafinen ohjelmointi – vedä ja pudota muutamassa sekunnissa
  • Prosessin OK/NOK-arviointi graafisesti muodostettujen arviointielementtien avulla
  • Helppo integrointi ylemmän tason ohjaus- ja tietotekniikkainfrastruktuuriin

Yksi järjestelmä – monia sovelluksia

Smart Function Kit – kokoonpano- ja liittämissovellukset

Kokoonpano ja liittäminen

  1. Puristaminen
  2. Puristamalla liittäminen
  3. Kokoaminen
  4. Niittaaminen
  5. Sitominen
  6. Upottaminen
  7. Hitsaaminen
  8. Leikkaaminen

Smart Function Kit – muotoilusovellus

Muotoilu

  1. Taivuttaminen
  2. Kohopainanta
  3. Syväveto
  4. Muotoilu

Smart Function Kit – testaussovellus

Testaus

  1. Testaus
  2. Mittaus

Yksi mekatroniikkaratkaisu – lukuisia hyötyjä

Tuotteen valinnan helppous

Tuotteen valinnan helppous

  • Eri kokonaisuuksiin on yhdistelty ennalta valittuja mekaanisia ja sähköisiä komponentteja sekä ohjelmistoja enintään 70 kN:n voimille
  • Nopea ja helppo suunnittelu, koon määritys ja konfigurointi moderneilla e-työkaluilla
  • Kaikki komponentit yhdeltä toimittajalta

Tuotteenvalinta LinSelectillä
Tuotteenvalinta LinSelectillä
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Toimitetaan yhdessä paketissa, joka sisältää myös esiasennetun käyttöohjelmiston
  • Nopea, opastettu käyttöönotto ohjatussa toiminnossa, servokäytön automaattinen parametrointi

Zero Programming

Zero Programming

  • Helppo graafinen ohjelmointi ei vaadi ohjelmointiosaamista
  • Moderni, selainpohjainen verkko-HMI erilaisia päätelaitteita varten

Avoimet rajapinnat:

Avoimet rajapinnat:

  • Nopea yhdistäminen ylemmän tason ohjausjärjestelmiin toimintomoduulien avulla
  • IoT-liitäntä OPC-UA:n kautta
  • Data käytettävissä ReST APIn avulla

Tekniset tiedot

Järjestelmän yleiskuvaus

  • Nimellisvoima enintään 70 kN
  • Suojausluokka: mekaniikka IP54, ohjauskaappi IP20
  • Isku konfiguroitavissa yksilöllisesti enintään 400 mm:iin
  • Voimanmittausanturi, jossa DMS-teknologiaa
  • Servokäyttö, jossa STO- tai Safe Motion ‑turvallisuustoiminto

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yhteystiedot

Oletko valmis siirtymään tulevaisuuden tehtaaseen?

Lue lisää Smart MechatroniXista.

Tutustu älykkäisiin ja käyttövalmiisiin ratkaisupaketteihimme. Odotamme yhteydenottoasi ja kerromme mielellämme lisää!

Yhteydenottolomake