1. Home
  2. Teollisuudet
  3. Varastoautomaatio ja intralogistiikka
Automatisoidut materiaalivirrat varastossa Täysi tuki älykkäille materiaalivirroille

Tutustu yhtenäiseen valikoimaamme automaatio-, liitäntäteknologia- ja materiaalinkäsittelytuotteita – yksittäisistä modulaarisista komponenteista kokonaisratkaisuihin.

Ratkaisumme

Varastoautomaatio ja robotiikka:
Sinun intralogistiikkasi, sinun tavallasi.

Me Bosch Rexrothilla asetamme tarpeesi etusijalle varmistamalla saumattoman, tehokkaan ja skaalautuvan tavaran liikkumisen ja varastoinnin.

Lisää nopeutta älykkäillä automaatioratkaisuillamme ja kokonaisvaltaisella vuorovaikutuksella ihmisten, kuljettimien, robotiikan ja käsittelyn välillä. Huolehdi skaalautuvuudesta täydellä läpinäkyvyydellä ja tietojen älykkyydellä tilauspainikkeen painamisen ja toimituksen välillä. Edistä kestävää kehitystä kompakteilla, energiatehokkailla ja uudelleenvalmistettavilla ratkaisuilla. Päästä yksinkertaisuus valloilleen käyttämällä konfiguroitavia "plug & move" -ratkaisujamme tai luomalla oma ratkaisusi, joka on räätälöity juuri sinun käyttötapauksiisi.

Olivatpa tarpeesi mitkä tahansa, pysy skaalautuvana ja tulevaisuuteen suuntautuvana – Bosch Rexroth on rinnallasi.

Ota käyttöön varaston koko suorituskyky: Olemme täällä ratkaisemassa haasteitasi.

Katso, miten voimme auttaa asiakkaitamme monenlaisten automaatiotehtävien hallinnassa.

Varaston tuottavuuden lisääminen helposti integroitavalla AMR-ratkaisulla.

"Etsimme jatkuvasti ratkaisuja, joiden avulla voimme sujuvoittaa henkilöstömme työtä ja lisätä tuottavuutta."

Bticino, Italia

Tutustu menestystarinaan

Avoimen varastoautomaation avulla nopeutetaan toteutusta.

"En halua nähdä toimittajariippuvuutta. Suuntaus onkin, että asiakkaana ollaan itsenäisempiä.”

K. Hartwall, Saksa

Tutustu menestystarinaan

Osaava kumppani kaikkiin arvoketjun vaiheisiin

Tavaroiden siirtämisen ja käsittelyn on oltava älykästä, nopeaa ja virheetöntä. Maailmanlaajuisena kumppanina tuemme sinua huippumoderneiden ratkaisujen suunnittelussa saumattomiin materiaalivirtoihin – standardoiduista automaatioratkaisuista ihmisten, kuljettimien ja robotiikan väliseen kokonaisvaltaiseen vuorovaikutukseen.​

Automatisoitu varastojärjestelmä, jossa on robotiikkaa, varastointi- ja pakkausalueet.
  • Lavausratkaisujen komponentit

    Lavaus ja lavanpurku

  • Varastointijärjestelmien komponentit

    Automaattiset varastointi- ja noutojärjestelmät

  • Lajittelu- ja kuljetusratkaisujen komponentit

    Lajittelu ja kuljetus

  • Komponentit keräilyyn ja pakkaamiseen

    Keräily ja pakkaaminen

  • Mobiilirobottien komponentit

    Mobiilirobotit

Lavausratkaisujen komponentit
Lavausratkaisujen komponentit

Lavaus ja lavanpurku

Hanki kuormalavojen lavaus- ja purkuratkaisut nopeasti ja luotettavasti – suunnittelusta toteutukseen. Bosch Rexroth voi toimittaa kokonaisratkaisun tai osan suunnittelusta lineaariakseleista, ohjauksista, turvaratkaisuista, servomoottoreista ja käytöistä rakenteellisiin kehyksiin.

  • Karteesiset moniakseliset järjestelmät ja lineaariakselit tarjoavat merkittäviä etuja asennustilan ja käsittelypainon suhteen. Verkkosuunnittelutyökalu LinSelect helpottaa valintaa.
  • Sulautettu ohjaus ctrlX CORE yhdessä käyttöjärjestelmän ctrlX DRIVE kanssa mahdollistavat erilaiset robotin liikkeet. Suorituskykyinen ctrlX CORE voidaan integroida robotiikka- ja käsittelysovelluksiin.
  • Visuaalinen ohjelmointi ja koodiesimerkit lyhentävät koneen kehitysaikaa ja parantavat läpäisykykyä.

Varastointijärjestelmien komponentit
Varastointijärjestelmien komponentit

Automaattiset varastointi- ja noutojärjestelmät

Valitse laajasta valikoimastamme kompakteja ja turvallisia automaatioratkaisuja kaikenlaisten varastointi- ja noutojärjestelmien automatisoimiseksi - yksikkökuormaus-, minikuormaus- ja vaunujärjestelmistä VLM-järjestelmiin. Lineaaritekniikkamme sekä sähkömekaaniset sylinterit mahdollistavat luotettavan ohjauksen, tarkan asemoinnin ja tehokkaan käsittelyn.

  • Automaatiojärjestelmä ctrlX AUTOMATION, joka sisältää ohjaukset, ohjelmistot, I/O-moduulit, turvaratkaisut, käytöt ja moottorit materiaalien koordinoitua liikkumista varten.
  • Lineaariset johteet, ruuvikäytöt ja lineaariakselit automatisoituihin varastointi- tai käyttöönottojärjestelmiin takaavat tarkan, luotettavan ja taloudellisen syötön ja asemoinnin.
  • Sulautettu ohjaus ctrlX CORE yhdessä käyttöjärjestelmän ctrlX DRIVE kanssa mahdollistavat erilaiset robotin liikkeet. Suorituskykyinen ctrlX CORE voidaan integroida robotiikka- ja käsittelysovelluksiin.
  • alumiiniprofiilien rakennussarja tarjoaa vahvoja alumiiniprofiileja jokaiseen kuormitusskenaarioon, mikä mahdollistaa älykkäät liitosratkaisut, joiden tarkkuus ja turvallisuus on todistettu.

Lajittelu- ja kuljetusratkaisujen komponentit
Lajittelu- ja kuljetusratkaisujen komponentit

Lajittelu ja kuljetus

Lajittelu- ja kuljetusratkaisujen kehittyvä ympäristö vaatii innovatiivista suunnittelua, joka mahdollistaa optimoidun suorituskyvyn ja minimoi tilankäytön. Ohjauskaapittoman servokäyttötekniikan kaltaisten edistysaskeleiden ansiosta nopeudensovituksella varustetuissa gapper-sovelluksissa voidaan saavuttaa juuri tämä.

  • ctrlX DRIVE ohjauskaapiton poistaa lähes kokonaan ohjauskaapin tarpeen, mikä vähentää tila- ja kaapelointitarvetta jopa 90 %.
  • ctrlX DRIVE nopeuttaa taloudellisten ratkaisujen käyttöönottoa, jotka kasvavat tarpeidesi mukana. Sekä yksinkertaisiin yksiakselisiin sovelluksiin että monimutkaisiin moniakselisiin konejärjestelmiin.
  • Bosch Rexrothin komponentit ovat yhdistettävissä monin tavoin materiaalivirran optimoimiseksi.

Komponentit keräilyyn ja pakkaamiseen
Komponentit keräilyyn ja pakkaamiseen

Keräily ja pakkaaminen

Lisää tilausten läpimenoa ja vähennä pakkausvirheitä. Hyödynnä alumiinirakenteisia kehysratkaisuja ja luo ihanteellinen työpiste vakiomuotoisia ja ainutlaatuisia pakkausprosesseja varten. Lisäksi voit automatisoida keräily- ja siirtotehtäviä moniakselisten lisäjärjestelmien avulla.

  • Korkeussäädettävät manuaaliset tuotantojärjestelmät auttavat sinua perustamaan ergonomisia työpisteitä tai keräily- ja pakkauslinjoja terveellisempien työolosuhteiden ja paremman tuottavuuden saavuttamiseksi.
  • Innovatiivisten suorien paneelien ja entistä parempien suojakehikoiden ansiosta tiukimmat turva-aitoja koskevien standardien vaatimukset voidaan täyttää mahdollisimman nopeasti.

Mobiilirobottien komponentit
Mobiilirobottien komponentit

Mobiilirobotit

Etsitkö helposti integroitavia, modulaarisia laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja AGV- tai AMR-ratkaisuusi? Vai valmiita kuljetusratkaisuja, jotka voivat heti alkaa toimia tuottavasti prosesseissasi? Hyvä uutinen on, että Bosch Rexroth voi tarjota sinulle molempia – jopa saman projektin puitteissa.

  • ACTIVE Fleet Manager orkestroi ja ohjaa koko AMR-kalustoa.

Lisäksi voit käyttää avointa työkalupakkia, joka vähentää kehitys- ja sovellustyötä, vähentää johdotusten ja komponenttien tarvetta ja varmistaa tietojen jatkuvan saatavuuden.

  • Automaatiojärjestelmä ctrlX AUTOMATION yhdistää laitteistot, ohjelmistot ja robotiikan erikoissovellukset. Sen perusta – avoin käyttöjärjestelmä ctrlX OS ja sen ekosysteemi – tarjoaa käyttäjille pääsyn erityisiin robotiikkasovelluksiin, joita tarjoavat myös ulkopuoliset toimittajat.
  • ROKIT Locator, ROKIT Navigator ja ROKIT Motor huolehtivat mobiilirobottien paikannuksesta, navigoinnista ja liikkeen suorittamisesta.
  • Sähkömekaaniset sylinterit lisäävät asiakkaan etuja vankalla ja vain vähän kunnossapitoa vaativalla nostojärjestelmällä. Lineaariset johteet sekä ruuvikäytöt ovat mekaanisen voimansiirron ja haarukan säädön kestäviä komponentteja.

Sinä ja Bosch Rexroth: Mitä saat – ja miten toteutamme sen.

Mitä: Vahvat komponentit kohtaavat älykkäät ohjelmistoratkaisut

Miten: Standardoidulla karteesisella käsittelyllä (lineaariset robotit)

  • Päästä yksinkertaisuus valloilleen

Mitä: Saumaton materiaalivirta

Miten: Mahdollistamalla integroidut ratkaisut kuljettimista AMR-robotteihin

  • Lisää nopeutta

Mitä: Automaatiopaketti mobiiliroboteille

Miten: Markkinoiden laajin robottipaketti, joka sisältää mekaaniset, sähköiset ja ohjelmistopaketit

  • Huolehdi skaalautuvuudesta

Mitä: Riippumattomuus toimittajasta

Miten: Sovelluspohjainen logiikka ja avoimet ohjelmointikielet täyttävät turvallisuus- ja tietoturvastandardit

  • Päästä yksinkertaisuus valloilleen

Mitä: Vastuulliset ratkaisut

Miten: Seuraamalla virrankulutusta

  • Edistä kestävää kehitystä

Mitä: Skaalautuva automaatio

Miten: Valmiit komponentit, joita on helppo laajentaa sovelluksilla täydellisessä ekosysteemissä

  • Hallitse skaalautuvuus

Esite: "Varastoautomaatio ja intralogistiikka"

Sinun intralogistiikkasi, sinun tapasi.

Miten vastaamme haasteisiisi? Miten voimme räätälöidä automaation ja materiaalinkäsittelyn sinun tarpeisiisi? Ja miten voimme tukea sinua maailmanlaajuisesti? Löydät tiivistä tietoa varasto- ja intralogistiikka-automaatiota koskevasta ladattavasta esitteestämme.

Lataa esite
Lataa esite
Kannettava tietokone ja 3D-virtuaaliesittely

Tutustu automaatioratkaisuihimme 3D-muodossa

Tutustu teollisuusratkaisuihimme interaktiivisen teollisuuspuistomme avulla. Se tarjoaa kaikkea aina tarkoista prosessien yleiskuvista yksityiskohtaisiin tietoihin yksittäisistä tuotteista. Lue lisää eri alojen tarjonnastamme 3D-virtuaaliesittelyssämme.

Tutustu automaatioratkaisuihimme
Tutustu automaatioratkaisuihimme
Hymyilevä mies tehtaan edessä

Valitse yksi laajimmista teollisuusautomaation tuotevalikoimista

Haluatko nostaa kapasiteettia, perustaa turvallisia tuotantolinjoja tai tehtaita nopeasti sekä yksinkertaistaa prosesseja? Bosch Rexroth on automaatiokumppanisi, jolta saat tarvitsemaasi tukea. Automaatioteknologian, liitäntäteknologian tai materiaalinkäsittelyn järjestelmät – ratkaisujemme avulla voit digitalisoida, yhdistää ja automatisoida prosesseja.

Teollisuusautomaatio
Teollisuusautomaatio
Automaatioteknologian kuvakkeet

Automaatioteknologia

  • Ruuvikäytöt
  • Lineaariakselit ja toimilaitteet
  • Lineaariset johteet
  • Ohjaukset
  • Ohjelmistot ja ekosysteemi
  • Liikeratkaisut, käyttöratkaisut ja moottorit

Lisätietoa automaatiosta
Liitäntäteknologian kuvakkeet

Liitäntäteknologia

  • Puristaminen ja liittäminen
  • Runkojen kokoonpano
  • Kiristys
  • Vastushitsaus

Lisätietoja liitäntäteknologiasta
Materiaalinkäsittelyn kuvakkeet

Materiaalinkäsittelytekniikka

  • Linear robotics ja karteesiset moniakseliset järjestelmät
  • Lineaariakselit
  • Kuljetin- ja siirtojärjestelmät
  • Materiaalin hallinta
  • Mobiiilirobotiikka

Lisätietoa materiaalinkäsittelystä

Keskustele asiantuntijan kanssa

Suunnittele varastot haluamallasi tavalla. Ovatko asiakkaasi vasta aloittamassa automaatiota tai haluavatko he laajentaa nopeasti? Haluatko viedä automaation korkeammalle tasolle? Vai ovatko asiakkaasi valmiita digitaalisen muutoksen seuraavaan vaiheeseen? Löydämme varasto- ja intralogistiikka-automaatioratkaisun ennätysajassa, olipa tehtävä mikä tahansa.

Ota yhteyttä
Bosch Rexroth -huoltopalvelun logo

Kaikki on kiinni kunnossapidosta

Haluamme, että Bosch Rexroth -laitteesi toimivat mahdollisimman tehokkaasti – mahdollisimman pitkään. Takaamme varaosien, korjausten ja teknisen tuen saatavuuden – kulloinkin saatavana olevien tuotteiden lisäksi myös vähintään 10 vuodeksi aktiivisen myyntivaiheen päättymisestä. Tämän jälkeen seuraa laajennettu huoltopalveluvaihe.

Tarjoamme myös välitöntä apua muutamalla klikkauksella. Toimintahäiriöiden ilmetessä ctrlX Digital Service Assistant ja sen kautta koko huoltopalveluvalikoimamme on saatavillasi ympäri vuorokauden. Korjauspalvelu ja päivystysnumero ovat käytettävissäsi ympäri vuorokauden. Ja jotta voit tulevaisuudessa reagoinnin sijaan toimia, tarjoamme ennakoivia palveluja, kuten ennaltaehkäisevää kunnossapitoa.

Huolto
Huolto

Teollisuusautomaatioratkaisut omalle alallesi