Sense Plus

UUSI HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) TARJOAA VIELÄKIN PAREMMAN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN

Liikkuvien työkoneiden helppo ja tarkka ohjattavuus vaikuttaa merkittävästi koneiden suorituskykyyn, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Ohjaussauvat auttavat hahmottamaan koneen käyttäytymistä. Automaation ja käyttäjän tukitoimintojen lisääntyessä myös käyttöelementtien määrä kasvaa. Bosch Rexrothin uusi SENSE+ lisää modulaariseen 4THE5-ohjaussauvavalikoimaan kestävän, ergonomisen ja monitoimintoisen ohjauskahvan, joka voidaan mukauttaa erilaisiin tarpeisiin, sovelluksiin ja lukuisiin konevaihtoehtoihin.
Erinomainen ergonomia

Erinomainen ergonomia

Ohjaussauvan ainutlaatuinen vasen- ja oikeakätinen muotoilu on kaikenkokoisiin käsiin sopiva, käyttäjälähtöinen ratkaisu, jota ovat testanneet monet käyttäjät eri puolilla maailmaa. Mukavien, pehmeiden pintamateriaalien yhdistelmä parantaa otetta ja tuntumaa ohjaimesta.

Erinomainen skaalautuvuus

Erinomainen skaalautuvuus

Lukuisat kahvakonfiguraatiot ja komponenttien sijoittelut ja orientaatiot vastaavat monenlaisten konetyyppien ja toimintojen tarpeisiin. Pääohjaimeen voidaan integroida jopa neljä rulla- tai keinukytkintä. Näin voidaan vastata ominaisuuksien integroinnin suurimpiin haasteisiin, saavuttaa paras tuottavuus ja vähentää käyttäjän käden väsymistä.

Edistynyt koneen ja käyttäjän vuorovaikutus

Edistynyt koneen ja käyttäjän vuorovaikutus

CAN-alustan ohjaamat, taustavalaistulla logolla varustetut painikkeet ilmaisevat toimintojen aktivointitilan kuljettajalle. Integroidulla tärinätoiminnolla voidaan opastaa ja varoittaa kuljettajaa tai antaa palautetta työn tulosten laadusta ja etenemisestä. Etäisyys kohdepinnasta, virtuaalinen seinä, lähestyvät esteet tai yksinkertaisesti mekaaniset päätepisteet ilmaistaan intuitiivisesti erilaisilla tärinämalleilla ja suurentamalla tärinätaajuutta.

4THE5 CAN – TÄYDELLINEN OHJAUSSAUVA

Kestävyys takaa pitkän käyttöajan ja turvallisuuden

Kestävyys takaa pitkän käyttöajan ja turvallisuuden

Kestää pitkään, toimii turvallisesti: Rexrothin monitoimiohjauskahva SENSE+ esittelee uudenlaiset painikkeet, joiden kovaa painallusta vaativa napsautuskupu parantaa aktivoinnin tuntumaa. Uudet, pienet rulla- ja keinukytkimet mahdollistavat turvallisuuden nostamisen ISO 13849 ‑standardin Pld-tasolle. Koko ohjauskahva kestää alkoholipohjaisia käsihuuhteita, kuten koronaviruksen torjuntaan käytettäviä käsidesejä.

Helppo integroida, erittäin vähän johdutusta

Helppo integroida, erittäin vähän johdutusta

Aiempaa pienempi johdinnippu, vähemmän johdotustarvetta ja vähemmän pakollisia koneenohjauksen syötteitä: Bosch Rexrothin SENSE+-hallinnan ansiosta 4THE5-ohjaussauvojen x42-alustasarja muuntaa kahvan komponenteista tulevat analogiset signaalit CAN-väylän signaaleiksi. Koko ohjaussauvan voi näin ollen integroida koneen järjestelmään yhdellä CAN-rajapintaliittimellä.

UDS-yhteensopiva – helppo parametrisointi ja päivitykset

UDS-yhteensopiva – helppo parametrisointi ja päivitykset

Rexrothin ohjaussauva on yhteensopiva UDS-palvelun kanssa, joten sen ohjelmistoparametrit, kuten CAN-tunnus, virkistystaajuus, väylänopeus ja protokollan päivitykset, voidaan määrittää helposti UDS-protokollan kautta.

Kestävä elektroniikka ja hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus

Kestävä elektroniikka ja hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus

Bosch Rexroth on suunnitellut uuden ohjaussauvan anturialustan, joka kestää jopa 25 mT:n hajakenttiä ilman, että ne aiheuttavat tahattomia koneen liikkeitä.

Konfiguraattori

KONFIGUROI HALUAMALLASI TAVALLA

Kokeile uutta HMI-konfigurointialustaa ja määrittele koneesi ohjaus helposti.

KONFIGURAATTORI

ERGONOMINEN OHJAUSKAHVA SENSE+

Sopii käytettäväksi Rexrothin hydraulisten tai elektronisten ohjaussauvojen kanssa sekä asiakaskohtaisissa laitteissa. Löydät lisätietoja tuotekatalogista.

TUOTEKATALOGI