eLION-ratkaisut

eLION-ratkaisut

Täydellisen yhteensopivat ratkaisut, jotka on mukautettu markkinoiden standardeihin, sujuva integrointi erilaisiin työkoneisiin.
Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus

  • Työkonestandardien ISO 13849-1, 25119 ja 19014 mukaisesti
  • Turvallisuustasot jopa Category 3, PL d ja AgPL d
  • Lyhyt paikallinen reaktioaika (< 5 ms)
  • Safe Torque Off -toiminto CAN-väylän ja/tai nastan kautta
  • Turvalliset signaalit turvatoimintoja varten
  • HV-lukitus
Pyöräkäyttöiset ratkaisut

Pyöräkäyttöiset ratkaisut

  • Kompakti 3- tai 4-vaiheinen planeettavaihteisto
  • Integroitu staattinen, hydrauliikkakäyttöinen seisontajarru
  • Vääntö jopa 42 000 Nm
  • Suunniteltu nopeille sähkömoottoreille
  • Valinnainen mekaaninen irrotus
Akselikäyttöiset ratkaisut

Akselikäyttöiset ratkaisut

  • 1- ja 2-vaihteinen vaihdelaatikko (dropbox)
  • Vääntö jopa 7 650 Nm
  • Nopea ja sujuva vaihtaminen (<< 1 sek.)
  • Suunniteltu nopeille sähkömoottoreille
  • Vaivaton asennus, joustava suuntaus
Sytronix-ratkaisut työhydrauliikkaan

eOC eLION -ratkaisut työhydrauliikkaan

  • Suora pumpun ja moottorin liitäntä
  • SAE J744- ja ANSI B92.1 ‑standardien mukaiset pumppuliitännät
  • Säädettävä tilavuus
  • Paineen, tehon ja virtauksen ohjaus
  • Yhden tai usean pumpun kokoonpanot
  • Nopeusstrategiat hyötysuhdeoptimoituun käyttöön, NVH-optimoituun käyttöön ja lämpöoptimoituun käyttöön
Täydellisen yhteensopivat ratkaisut

Täydellisen yhteensopivat ratkaisut

  • Sähkökomponentit sopivat täydellisesti toisiinsa
  • Kotelointiluokka jopa IP6K7 ja IP6K9K
  • Kompakti ja modulaarinen – tehon ja väännön skaalaus
  • Laaja tehoalue (jopa 200 kW) – täydellinen moniin ajoneuvotoimintoihin
  • CAN J1939 ‑rajapinnat
Tehonohjauksen eLION-generaattori

Tehonohjauksen eLION-generaattori

  • Tehoreitin ohjaus dieselsähkökoneille
  • Puskuriakkua ei tarvita
  • Erittäin nopea kuormanrajoituksen ohjaus