Finland

Valitse sijainti

Kolmiulotteinen hahmotelma pyöräkäyttömoduulista, joka koostuu pyörästä, vaihteistosta, jarrusta, moottorista, turvakooderista ja ohjaimesta. Moduulin kaikki kuusi komponenttia on varustettu yksittäisiä komponentteja kuvaavilla symboleilla.

Vie mobiilirobottisi seuraavalle tasolle.

Rexroth ROKIT Motor

Rexroth ROKIT Motor – 6-in-1-pyöräkäyttömoduulisi

Bosch Rexrothin ROKIT Motor on täydellinen, pitkälle integroitu ja käyttövalmis pyöräkäyttömoduuli mobiiliroboteille (AGV-käyttöyksikkö), kuten diffirentiaalivedolla varustetuille ajoneuvoille, joiden hyötykuormitus on enintään yksi tonni. Pyörästä, planeettavaihteistosta, turva- ja seisontajarrusta, moottorista, turvakooderista ja liikkeenohjaimesta koostuva moduuli vähentää merkittävästi työmäärää hankintaprosesseissa sekä kehitystyössä, tuotannossa ja kunnossapidossa, mikä mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja keskittymisen ominaisuuksiin, jotka erottavat sinut muista.

Pitkälti integroitu ajoneuvoosi

Laadukkaat yksittäiset komponentit on koordinoitu keskenään, ja ne ovat osoittautuneet arvonsa monilla sovellusalueilla. Integroitu toiminnallinen turvallisuus on taattuna.

Suunniteltu erityisesti mobiilirobotteja varten

ROKIT-moottori on räätälöity vihivaunujen (AGV) ja autonomisten mobiilirobottien (AMR) suorituskykyprofiiliin, ja se toimitetaan taatulla Bosch Rexroth -laadulla ja -teknologialla. Kaikki komponentit tarjoavat optimaalisen kestävyyden mobiiliroboteillesi.

Kuvassa näkyvät Bosch Rexrothin ROKIT-robotiikkapaketin pääpiirteet. ROKIT Motor -peiteteksti, LAITTEISTO-painike ja ROKIT Motor -kuvake ovat valittuina.

Hyötysi

Suorakulmio, jossa on kolme erikokoista hammaspyörää ja nuoli.

PITKÄLTI INTEGROITU – VÄHENTÄÄ KEHITYSTYÖTÄ

  • Vähentää kehitystyön, tuotannon ja ylläpidon työmäärää
  • Pieni asennustila
  • Integroitu toiminnallinen turvallisuus
  • Kaikki samalta toimittajalta
  • Vähemmän monimutkainen toteutus säästää aikaa

Suorakulmio, jonka keskellä on maali ja nuoli.

SUUNNITELTU ERITYISESTI MOBIILIROBOTTEJASI VARTEN

  • Korkea laatu: Rexroth – testatut käyttö- ja ohjausjärjestelmät
  • Suunniteltu erityisesti mobiilisovelluksia varten
  • Helppo käyttö
  • ROS-käyttöyksikkö sisältyy

Lyhyt kuvaus

Lyhyt johdanto ROKIT Motoriin

Lataa PDF

ROKIT-uutiset

Robotiikan webcast – jakso 3

Robotiikan webcast – jakso 3

Tässä jaksossa kerromme ROKIT Locatorin uusista ominaisuuksista sekä ROKIT Motorin ja ROKIT Navigatorin kehitysvaiheesta.

Robotiikan webcast – jakso 2

Robotiikan webcast – jakso 2

Katso viimeisimmät uutiset Rexroth ROKIT -komponenteista

"Soita asiantuntijalle" -podcast – jakso 2

"Soita asiantuntijalle" -podcast – jakso 2

Asiantuntijamme puhuvat Kiinan intralogistiikka- ja robotiikkamarkkinoista sekä ROKIT Locatorista

IFOY AWARD -palkinto ROKIT Locatorille

IFOY AWARD -palkinto ROKIT Locatorille

Laserpaikannusohjelmisto palkittiin kategoriassa "Intralogistiikkaohjelmistot"

Otsikkoruudut Soita asiantuntijalle ja Podcast näkyvät ruudukossa yhdessä puhelinkuulokkeen symbolin kanssa.

"Soita asiantuntijalle" -podcast – jakso 1

Asiantuntijamme keskustelevat ROKIT Locatorista ja vastaavat kysymyksiisi

Jörg Heckel (Bosch Rexrothin intralogistiikkarobotiikan projektijohtaja) ja Christopher Parlitz (grow platform GmbH:n intralogistiikkarobotiikan kehityspäällikkö) puhuvat Locatorista

Robotiikan webcast – jakso 1

Asiantuntijamme puhuvat ROKIT Locatorista

Joerg Heckel (Bosch Rexrothin Intralogistiikkarobotiikan projektijohtaja), Thomas Fechner (Bosch Rexrothin uuden liiketoiminta-alueen tuotepäällikkö) ja Jackson Zhang (Geek+ Europen varatoimitusjohtaja) allekirjoittavat Locator-lokalisointiohjelmistoa koskevan yhteistyösopimuksen

Bosch Rexroth ja Geek+ yhdistävät voimansa robotiikassa

Globaalista innovatiivisten logistiikkarobottiratkaisujen kehittäjästä tulee Bosch Rexrothin paikannusohjelmiston kumppani

Kuvissa on kaksi miestä keskustelemassa. Toisella on valkoinen paita ja harmaat housut, toisella tumma puku, valkoinen paita ja solmio. Taustalla näkyy tuotantolaitos.

Oletko kiinnostunut?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi Rexroth ROKITista ja yksittäisistä ROKIT-komponenteista.

Ota rohkeasti yhteyttä.