Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleCertified Excellence
vue globalePompe à pistons axiaux type A4V..HS5(E) avec électronique de commande
Pompe A4V avec système HS5 pour le contrôle de l’angle d’inclinaison, de la pression et du couple (disponible pour les modèles à diamètre nominal de 40 à 1 000). Disponible sous forme de carte électronique VT-HPC (A4V..HS5) ou d’électronique embarquée (A4V..HS5E).
Solution A4V HS5 avec contrôle de l’angle d’inclinaison, de la pression et du couple ; en option avec fonction de vitesse variable. Disponible sous forme de carte électronique VT-HPC (A4..HS5) ou d’électronique embarquée (A4..HS5E) pour :
Circuit ouvert : A4VSO 40..1 000 / 350 bar ; A4VBO 71..450 / 450 bar ; A4VHO 450 / 630 bar
circuit fermé : A4VSG 40..1 000 / 350 bar ; A4CSG 250..750 / 350 bar