×

Moteurs à pistons radiaux


Nos moteurs hydrauliques à entraînement direct Hägglunds sont synonymes de qualité et fiabilité incomparables. Par ailleurs, l'innovation chez Bosch Rexroth est inspirée par les exigences de nos clients et notre but est de livrer des produits qui dépassent la performance et les attentes de fiabilité.

  • Débit maximal 800 l/min
  • Pression maximale 350 bar
  • Débit maximal 480 l/min
  • Pression maximale 350 bar
  • Débit maximal 1000 l/min
  • Pression maximale 350 bar
  • Débit maximal 1000 l/min
  • Débit nominal 600 l/min
  • Débit maximal 1000 l/min
  • Pression maximale 350 bar
  • Débit maximal 1000 l/min
  • Pression maximale 350 bar
  • Débit maximal 1000 l/min
  • Pression maximale 350 bar
  • Débit maximal 600 l/min
  • Débit maximal 1000 l/min
  • Pression maximale 350 bar


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 20:48:19