×

Pompe à palettes

Pièces de rechange


Les pompes à palettes sont offertes dans une vaste gamme de calibres. Elles sont utilisées lorsque des pressions de service moyennes et de faibles émissions de bruit sont exigées.

  • Maintenance simple grâce à l'élément de montage de pompe interchangeable
  • Au sein d'une taille, il est possible de modifier la cylindrée en remplaçant le kit de montage.
  • La pompe est transformable par le remplacement du kit de montage de PVV en PVQ ou inversement.
  • Maintenance simple grâce à l'élément de montage de pompe interchangeable
  • Au sein d'une taille, il est possible de modifier la cylindrée en remplaçant le kit de montage.
  • La pompe est transformable par le remplacement du kit de montage de PVV en PVQ ou inversement.

Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 05:04:57