×

Pompes à denture interne


Les pompes à denture interne peuvent être utilisées jusqu'à une pression permanente de 315 bar (en fonction de la taille). Leur structure compacte avec une densité énergétique particulièrement élevée caractérise ce principe de pompe.

  • Taille 1, 2, 3
  • Calibre 1.7 … 40
  • Série 2X, 3X
  • Pression de service maximale 250 bar
  • Cylindrée maximale 40,5 cm³
  • Taille 2, 3
  • Calibre 5 … 16
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Cylindrée maximale 16 cm³
  • Taille 4, 5
  • Calibre 25 … 125
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 125,3 cm³
  • Cylindrée constante
  • Taille 2, 3
  • Calibre 6.3 … 32
  • Pression maximale 350 bar
  • Cylindrée 6,5 … 32,5 cm³


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 03:50:03