×

Pompe à engrenages extérieurs SILENCE PLUS

AZPJ


  • Plateforme F
  • Pompe à cylindrée fixe silencieuse
  • Dimension nominale 12 … 28
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-09-01 18:05:59