×

Pompes à cylindrée variable, circuit ouvert


  • Pour systèmes Load Sensing dans les machines de travail de taille réduite
  • Dimension nominale 18 … 35
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 280 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression optimisée pour des exigences de performance maximales jusqu'à 500 bars
  • Dimension nominale 71 … 450
  • Pression nominale 450 bar
  • Pression maximale 500 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression optimisée pour des exigences de performance maximales jusqu'à 500 bars
  • Dimension nominale 450
  • Pression nominale 630 bar
  • Pression maximale 700 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression robuste destinée aux applications industrielles
  • Dimension nominale 40 … 1000
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression robuste d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 28 … 500
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour les machines avec des exigences de pression moyennes
  • Dimension nominale 10 … 100
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 315 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe moyenne pression d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 18 … 140
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe moyenne pression optimisée pour les machines puissantes
  • Dimension nominale 45 … 180
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 10 … 180
  • Pression nominale jusqu'à 280 bar
  • Pression maximale jusqu'à 350 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression d'utilisation universelle avec prise de force
  • Dimension nominale 110 … 280
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 420 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable
  • Dimension nominale 12 … 107
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 315 bar
  • Modèle à circuit ouvert et à circuit fermé


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:45:18