×

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A10VZO série 10


  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 10 … 180
  • Pression nominale jusqu'à 280 bar
  • Pression maximale jusqu'à 350 bar
  • Circuit ouvert
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-10-09 10:09:17