×

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A1VO série 10


  • Pour systèmes Load Sensing dans les machines de travail de taille réduite
  • Dimension nominale 18 … 35
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 280 bar
  • Circuit ouvert
Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Régulateur/réglages
Raccordement électrique
Dimensions
Directives d'étude
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-05-29 12:05:40