×

Systèmes de réglages hydrauliques et électrohydrauliques


  • Disponibles pour A4VSO et A4VSG
  • Régulation de la pression et du débit
  • Pilotage à distance en option
  • Régulateur de pression pour fonctionnement parallèle en option
  • Limitation mécanique Vg min et Vg max
  • Disponible pour A4VSO et A4VSG
  • Une régulation précise suivant la courbe caractéristique hyperbolique permet une utilisation optimale de la puissance disponible.
  • Le début de la régulation peut être réglé mécaniquement
  • Fonctions supplémentaires en système modulaire pour la régulation de la pression réglées de manière fixe et réglables à distance, régulation du débit, limitation hydraulique ou mécanique de course
  • Disponibles pour A4VSO, A4VSG et A4CSG
  • Le réglage s'effectue par pilotage par pression
  • Divers plages de pression de pilotage disponibles
  • Régulation de puissance, régulation de pression et indications électriques de pression de pilotage en option
  • Le centrage par ressort du vérin de réglage est de série
  • Disponibles pour A4VSG et A4CSG
  • Réglage électroproportionnel par signal électrique
  • Grande précision de régulation
  • Retour en position neutre en cas de défaillance de signal
  • Avec pilotage manuel forcé


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:20:04