×

Réglage proportionnel en fonction de la pression de commande

HD


  • Disponibles pour A4VSO, A4VSG et A4CSG
  • Le réglage s'effectue par pilotage par pression
  • Divers plages de pression de pilotage disponibles
  • Régulation de puissance, régulation de pression et indications électriques de pression de pilotage en option
  • Le centrage par ressort du vérin de réglage est de série

Informations complémentaires


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:39:31