×

Systèmes de régulation électrohydraulique avec électronique externe


  • Disponibles pour A4VSO, A4VBO, A4VSG et A4CSG
  • Réglage électrohydraulique avec valve proportionnelle et valve de régulation
  • Systèmes numériques de régulation électrohydraulique avec amplificateur
  • Régulation de l'angle d'inclinaison, de la pression et de la puissance (HS5P)
  • En version spéciale, possibilité de fonctionnement Mooring (fonctionnement en inversion d'inclinaison)
  • Disponible pour A4VSO et A4VSG
  • Pour la régulation électrohydraulique de la pression, du débit et de la puissance
  • Pression de pilotage interne ou avec pompe de pilotage externe en option
  • Décompression rapide par la pompe par inversion du sens de débit en standard
  • Le rotor hydrostatique optimisé pour de longues périodes de fonctionnement en mode veille
  • Disponible pour A4VSO
  • Servomoteur hautement dynamique pour le circuit ouvert
  • Fonctionnement en mode moteur ou générateur dans les deux sens de rotation
  • Avec récupération et stockage d'énergie
  • Régulation de la vitesse de rotation, du positionnement ou du couple avec haut niveau de qualité de la régulation et de la dynamique
  • Disponible pour A4VSG
  • Servomoteur hautement dynamique pour le circuit fermé
  • Fonctionnement en mode moteur ou générateur dans les deux sens de rotation
  • Avec récupération et stockage d'énergie
  • Régulation de la vitesse de rotation, du positionnement ou du couple avec haut niveau de qualité de la régulation et de la dynamique


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:20:05