×

Pompes à pistons radiaux


Les pompes à pistons radiaux s'illustrent par les pressions de fonctionnement très élevées de jusqu'à 700 bar. Les débits des pistons individuels peuvent être utilisés pour diverses tâches.

  • Calibre 0,40 … 2,00
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 700 bar
  • Cylindrée maximale 2 cm³
  • Calibre 1,60 … 20,00
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 700 bar
  • Cylindrée maximale 19,43 cm³


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 03:45:39