×

Distributeurs à clapet à 2/2, 3/2 et 4/2 voies avec commande par électroaimant

M-.SED6


  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 25 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Informations
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 12:32:47