×

Distributeur à clapet à 2/2, 3/2 et 4/2 voies avec commande mécanique

M-.SMR


  • Calibre 10, 6
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 420 / 630 bar
  • Débit maximal 40 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Informations
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 14:33:39