×

Vérin hydraulique type de construction à tirant

CG210


  • Série 210
  • Série 1X
  • Pression nominale 210 bar
  • Ø du piston 40 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 16 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Directives d'étude
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-07-30 21:43:04