×

CD - vérin différentiel


  • Standard Rexroth
  • Série H1
  • Série 3X
  • Pression nominale 250 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 22 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
  • Série H2
  • Série 3X
  • Pression nominale 250 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 25 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
  • Série H3
  • Série 3X
  • Pression nominale 350 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 28 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
  • Série M1
  • Série 2X
  • Pression nominale 160 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 14 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm
  • Série L2
  • Série 1X
  • Pression nominale 160 … 250 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 14 … 125 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 20:32:36