×

Vérin hydraulique Type rond

CDL2


  • Série L2
  • Série 1X
  • Pression nominale 160 … 250 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 14 … 125 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-07-30 21:46:32